(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
iglidur® W300即使在惡劣的環境中或與粗糙的軸搭配使用,也能提供出色的耐磨耗性。在所有iglidur® 材質中,igridur® W300最能抵抗以上條件。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
WTM-1426-015
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 | 樹脂 | 環境 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 | 襯套座孔建議公差 | H7 |
---|---|---|---|---|---|
樹脂類 | 高性能聚合物 | 潤滑條件 | 無潤滑 |
iglidur® W300-止推墊圈 T型的型號WTM-1426-015頁面。
記載關於型號WTM-1426-015之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
WTM-1018-010 |
WTM-1018-015 |
WTM-102130-020 |
WTM-1524-015 |
WTM-1630-015 |
WTM-1832-015 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 D (φ) | 外徑 D (φ) | 厚度 T (mm) | 軸建議公差 | 容許最高面壓P (N/mm2) | 容許最高速度V (m/s) | 容許最高PV值 (N/mm2·m/s) | 容許最高PV值範圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 18 | 1 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
9天~ | 10 | 18 | 1.5 | - | 60 | 6 | 0.23 | - | ||
9天~ | 102 | 130 | 2 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
9天~ | 15 | 24 | 1.5 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
10天~ | 16 | 30 | 1.5 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
8天~ | 18 | 32 | 1.5 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策