(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
iglidur® W300即使在惡劣的環境中或與粗糙的軸搭配使用,也能提供出色的耐磨耗性。在所有iglidur® 材質中,igridur® W300最能抵抗以上條件。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內徑 D (φ) | 外徑 D (φ) | 厚度 T (mm) | 軸建議公差 | 容許最高面壓P (N/mm2) | 容許最高速度V (m/s) | 容許最高PV值 (N/mm2·m/s) | 容許最高PV值範圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | - | 5 | 9 | 0.6 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
9天~ | - | 6 | 20 | 1.5 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
8天~ | - | 8 | 18 | 1.5 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
8天~ | - | 10 | 18 | 1 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
9天~ | 10 | 10 | 18 | 1.5 | - | 60 | 6 | 0.23 | - | ||
9天~ | - | 102 | 130 | 2 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
9天~ | - | 120 | 150 | 2 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
8天~ | - | 12 | 24 | 1.5 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
9天~ | - | 14 | 26 | 1.5 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
9天~ | - | 15 | 24 | 1.5 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
10天~ | - | 16 | 30 | 1.5 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
8天~ | - | 18 | 32 | 1.5 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
9天~ | 10 | 18 | 44 | 1.5 | - | 60 | 6 | 0.23 | - | ||
8天~ | - | 20 | 36 | 1.5 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
9天~ | - | 22 | 38 | 1.5 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
9天~ | - | 24 | 42 | 1.5 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
8天~ | - | 26 | 44 | 1.5 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
10天~ | 10 | 28 | 40 | 1.5 | - | 60 | 6 | 0.23 | - | ||
9天~ | - | 28 | 48 | 1.5 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
8天~ | - | 32 | 54 | 1.5 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
8天~ | - | 38 | 62 | 1.5 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
10天~ | 10 | 42 | 66 | 1.5 | - | 60 | 6 | 0.23 | - | ||
8天~ | - | 48 | 74 | 2 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
8天~ | - | 52 | 78 | 2 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
9天~ | - | 62 | 90 | 2 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 | ||
9天~ | - | 82 | 110 | 2 | h9 | 20 | 0.8 | 0.12 | 0,10 – 0,29 |
型號 |
---|
Loading...
材質 | 樹脂 | 環境 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 | 襯套座孔建議公差 | H7 |
---|---|---|---|---|---|
樹脂類 | 高性能聚合物 | 潤滑條件 | 無潤滑 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策