(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

塑膠製附法蘭滑動軸承襯套(iglidur)WFM (型號表)

FREE BUSHINGS/ WASHERS

塑膠製附法蘭滑動軸承襯套(iglidur)WFM

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • WFM-0204-03 to WFM-7075-100
  • WFM-7580-100 to WFM-9095-100

iglidur® W300即使在惡劣的環境中或與粗糙的軸搭配使用,也能提供出色的耐磨耗性。在所有iglidur® 材質中,igridur® W300最能抵抗以上條件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WFM-0405-03

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
WFM-0405-03
型號數量折扣標準
出貨日
型式 環境 內徑d1
(φ)
外徑d2
(φ)
全長 b1
(mm)
容許最高PV值範圍
(N/mm2・m/s)
容許最高PV值
(N/mm2・m/s)
容許最高面壓 P
(N/mm2)
容許最高速度 V
(m/s)
建議軸公差 建議軸承座孔公差 壁厚t
(mm)
法蘭外徑d3
(mm)
9天~ 法蘭型標準45.530.10至0.290.12200.8h9--9.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

樹脂類 高性能聚合物系 潤滑條件 無潤滑

塑膠製附法蘭滑動軸承襯套(iglidur)WFM的型號WFM-0405-03頁面。
記載關於型號WFM-0405-03之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
WFM-0204-03
WFM-0304-03
WFM-0304-05
WFM-0405-04
WFM-0405-06
WFM-0506-08
型號數量折扣標準
出貨日
型式 環境 內徑d1
(φ)
外徑d2
(φ)
全長 b1
(mm)
容許最高PV值範圍
(N/mm2・m/s)
容許最高PV值
(N/mm2・m/s)
容許最高面壓 P
(N/mm2)
容許最高速度 V
(m/s)
建議軸公差 建議軸承座孔公差 壁厚t
(mm)
法蘭外徑d3
(mm)
9天~ -------------
9天~ 法蘭型標準34.530.10至0.290.12200.8h9--7.5
9天~ 法蘭型標準34.550.10至0.290.12200.8h9--7.5
9天~ 法蘭型標準45.540.10至0.290.12200.8h9--9.5
8天~ 法蘭型標準45.560.10至0.290.12200.8h9--9.5
9天~ 法蘭型標準5680.10至0.290.12200.8h9--10

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務