(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
iglidur® W300即使在惡劣的環境中或與粗糙的軸搭配使用,也能提供出色的耐磨耗性。在所有iglidur® 材質中,igridur® W300最能抵抗以上條件。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
WFM-7075-100
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
樹脂類 | 高性能聚合物系 | 潤滑條件 | 無潤滑 |
---|
塑膠製附法蘭滑動軸承襯套(iglidur)WFM的型號WFM-7075-100頁面。
記載關於型號WFM-7075-100之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
WFM-0405-03 |
WFM-0405-04 |
WFM-0405-06 |
WFM-7580-100 |
WFM-8085-100 |
WFM-9095-100 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 環境 | 內徑d1 (φ) | 外徑d2 (φ) | 全長 b1 (mm) | 容許最高PV值範圍 (N/mm2・m/s) | 容許最高PV值 (N/mm2・m/s) | 容許最高面壓 P (N/mm2) | 容許最高速度 V (m/s) | 建議軸公差 | 建議軸承座孔公差 | 壁厚t (mm) | 法蘭外徑d3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 法蘭型 | 標準 | 4 | 5.5 | 3 | 0.10至0.29 | 0.12 | 20 | 0.8 | h9 | - | - | 9.5 | ||
9天~ | 法蘭型 | 標準 | 4 | 5.5 | 4 | 0.10至0.29 | 0.12 | 20 | 0.8 | h9 | - | - | 9.5 | ||
8天~ | 法蘭型 | 標準 | 4 | 5.5 | 6 | 0.10至0.29 | 0.12 | 20 | 0.8 | h9 | - | - | 9.5 | ||
8天~ | 法蘭型 | 標準 | 75 | 80 | 100 | 0.10至0.29 | 0.12 | 20 | 0.8 | h9 | H7 | - | 88 | ||
8天~ | 法蘭型 | 標準 | 80 | 85 | 100 | 0.10至0.29 | 0.12 | 20 | 0.8 | h9 | H7 | - | 93 | ||
8天~ | 法蘭型 | 標準 | 90 | 95 | 100 | 0.10至0.29 | 0.12 | 20 | 0.8 | h9 | H7 | - | 103 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策