(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

塑膠製附法蘭滑動軸承襯套(iglidur)WFM

塑膠製附法蘭滑動軸承襯套(iglidur)WFM

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • WFM-0204-03 to WFM-7075-100
  • WFM-7580-100 to WFM-9095-100

iglidur® W300即使在惡劣的環境中或與粗糙的軸搭配使用,也能提供出色的耐磨耗性。在所有iglidur® 材質中,igridur® W300最能抵抗以上條件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
WFM-0204-03
WFM-0304-03
WFM-0304-05
WFM-0405-03
WFM-0405-04
WFM-0405-06
WFM-0506-08
WFM-0507-04
WFM-0507-05
WFM-0608-04
WFM-0608-06
WFM-0608-08
WFM-0608-10
WFM-0608-15
WFM-0709-10
WFM-0709-12
WFM-081015-05
WFM-0810-02
WFM-0810-04
WFM-0810-05
WFM-0810-07
WFM-0810-09
WFM-0810-10
WFM-0810-23
WFM-0810-30
WFM-100105-100
WFM-1012-04
WFM-1012-05
WFM-1012-06
WFM-1012-07
WFM-1012-09
WFM-1012-10
WFM-1012-12
WFM-1012-15
WFM-1012-17
WFM-120125-100
WFM-1214-04
WFM-1214-06
WFM-1214-07
WFM-1214-09
WFM-1214-044
WFM-1214-10
WFM-1214-11
WFM-1214-12
WFM-1214-15
WFM-1214-17
WFM-1214-20
WFM-1315-06
WFM-1416-04
WFM-1416-05
WFM-1416-08
WFM-1416-12
WFM-1416-17
WFM-1416-29
WFM-1517-09
WFM-1517-12
WFM-1517-17
WFM-1517-20
WFM-1618-09
WFM-1618-12
型號數量折扣標準
出貨日
型式 環境 內徑d1
(φ)
外徑d2
(φ)
全長 b1
(mm)
容許最高PV值範圍
(N/mm2・m/s)
容許最高PV值
(N/mm2・m/s)
容許最高面壓 P
(N/mm2)
容許最高速度 V
(m/s)
建議軸公差 建議軸承座孔公差 壁厚t
(mm)
法蘭外徑d3
(mm)
9天~ -------------
9天~ 法蘭型標準34.530.10至0.290.12200.8h9--7.5
9天~ 法蘭型標準34.550.10至0.290.12200.8h9--7.5
9天~ 法蘭型標準45.530.10至0.290.12200.8h9--9.5
9天~ 法蘭型標準45.540.10至0.290.12200.8h9--9.5
8天~ 法蘭型標準45.560.10至0.290.12200.8h9--9.5
9天~ 法蘭型標準5680.10至0.290.12200.8h9--10
9天~ 法蘭型標準5740.10至0.290.12200.8h9--11
10天~ 法蘭型標準5750.10至0.290.12200.8h9H7-11
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中6840.10至0.290.12200.8h9H7112
9天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中686-0.23606-H71-
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中6880.10至0.290.12200.8h9H7112
9天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中6810-0.23606-H71-
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中68150.10至0.290.12200.8h9H7112
8天~ -------------
8天~ 法蘭型標準79120.10至0.290.12200.8h9H7-15
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中81050.10至0.290.12200.8h9H7115
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中8102.70.10至0.290.12200.8h9H7115
9天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中8104-0.23606-H71-
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中8105.50.10至0.290.12200.8h9H7115
9天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中8107.5-0.23606-H71-
9天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中8109.5-0.23606-H71-
9天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中81010-0.23606-H71-
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中810230.10至0.290.12200.8h9H7115
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中810300.10至0.290.12200.8h9H7115
8天~ 法蘭型標準1001051000.10至0.290.12200.8h9H7-113
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中101240.10至0.290.12200.8h9H7118
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中101250.10至0.290.12200.8h9H7118
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中101260.10至0.290.12200.8h9H7118
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中101270.10至0.290.12200.8h9H7118
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中101290.10至0.290.12200.8h9H7118
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1012100.10至0.290.12200.8h9H7118
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1012120.10至0.290.12200.8h9H7118
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1012150.10至0.290.12200.8h9H7118
9天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中101217-0.23606-H71-
8天~ 法蘭型標準1201251000.10至0.290.12200.8h9H7-133
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中121440.10至0.290.12200.8h9H7120
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中121460.10至0.290.12200.8h9H7120
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中121470.10至0.290.12200.8h9H7120
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中121490.10至0.290.12200.8h9H7120
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中12144.40.10至0.290.12200.8h9H7120
9天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中121410-0.23606-H71-
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1214110.10至0.290.12200.8h9H7120
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1214120.10至0.290.12200.8h9H7120
8天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中121415-0.23606-H71-
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1214170.10至0.290.12200.8h9H7120
9天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中121420-0.23606-H71-
8天~ 法蘭型標準131560.10至0.290.12200.8h9H7-22
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中141640.10至0.290.12200.8h9H7122
9天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中14165-0.23606-H71-
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中141680.10至0.290.12200.8h9H7122
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1416120.10至0.290.12200.8h9H7122
8天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中141617-0.23606-H71-
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1416290.10至0.290.12200.8h9H7122
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中151790.10至0.290.12200.8h9H7123
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1517120.10至0.290.12200.8h9H7123
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1517170.10至0.290.12200.8h9H7123
11天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中151720-0.23606-H71-
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中161890.10至0.290.12200.8h9H7124
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1618120.10至0.290.12200.8h9H7124

Loading...

基本資訊

樹脂類 高性能聚合物系 潤滑條件 無潤滑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務