(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

塑膠製滑動軸承襯套(iglidur)WSM (型號表)

FREE BUSHINGS/ WASHERS

塑膠製滑動軸承襯套(iglidur)WSM

iglidur® W300即使在惡劣的環境中或與粗糙的軸搭配使用,也能提供出色的耐磨耗性。在所有iglidur® 材質中,igridur® W300最能抵抗以上條件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WSM-1012-10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
WSM-1012-10
型號數量折扣標準
出貨日
型式 環境 內徑d1
(φ)
外徑d2
(φ)
全長 b1
(mm)
容許最高PV值範圍
(N/mm2・m/s)
容許最高PV值
(N/mm2・m/s)
容許最高面壓 P
(N/mm2)
容許最高速度 V
(m/s)
建議軸公差 壁厚t
(mm)
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1012100.10至0.290.12200.8h91

Loading...

  1. 1

基本資訊

樹脂類 高性能聚合物系 建議軸承座孔公差 H7 潤滑條件 無潤滑

塑膠製滑動軸承襯套(iglidur)WSM的型號WSM-1012-10頁面。
記載關於型號WSM-1012-10之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
WSM-0304-03
WSM-0304-05
WSM-0304-06
WSM-1012-12
WSM-1012-15
WSM-1012-17
型號數量折扣標準
出貨日
型式 環境 內徑d1
(φ)
外徑d2
(φ)
全長 b1
(mm)
容許最高PV值範圍
(N/mm2・m/s)
容許最高PV值
(N/mm2・m/s)
容許最高面壓 P
(N/mm2)
容許最高速度 V
(m/s)
建議軸公差 壁厚t
(mm)
8天~ -----------
9天~ 套筒型標準34.550.10至0.290.12200.8h9-
9天~ 套筒型標準34.560.10至0.290.12200.8h9-
9天~ 套筒型標準 / 耐振動 / 耐異物 / 水中 / 藥液中 / 海水中1012120.10至0.290.12200.8h91
9天~ 套筒型標準 / 耐振動 / 耐異物 / 水中 / 藥液中 / 海水中1012150.10至0.290.12200.8h91
8天~ 套筒型標準 / 耐振動 / 耐異物 / 水中 / 藥液中 / 海水中1012170.10至0.290.12200.8h91

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務