(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

塑膠製滑動軸承襯套(iglidur)WSM

塑膠製滑動軸承襯套(iglidur)WSM

iglidur® W300即使在惡劣的環境中或與粗糙的軸搭配使用,也能提供出色的耐磨耗性。在所有iglidur® 材質中,igridur® W300最能抵抗以上條件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
WSM-0203-03
WSM-0204-03
WSM-0204-018
WSM-0304-03
WSM-0304-05
WSM-0304-06
WSM-0405-04
WSM-0405-06
WSM-0405-08
WSM-0405-10
WSM-0507-05
WSM-0507-08
WSM-0507-10
WSM-0607-14
WSM-0608-06
WSM-0608-08
WSM-0608-09
WSM-0608-10
WSM-0608-11
WSM-0608-13
WSM-0709-09
WSM-0709-12
WSM-0709-125
WSM-0810-06
WSM-0810-08
WSM-0810-10
WSM-0810-12
WSM-0810-13
WSM-0810-15
WSM-0810-16
WSM-0810-20
WSM-0810-21
WSM-0911-06
WSM-100105-100
WSM-1012-04
WSM-1012-06
WSM-1012-08
WSM-1012-09
WSM-1012-10
WSM-1012-12
WSM-1012-15
WSM-1012-17
WSM-1012-20
WSM-1012-25.5
WSM-1113-08
WSM-1214-04
WSM-1214-05
WSM-1214-06
WSM-1214-08
WSM-1214-10
WSM-1214-12
WSM-1214-15
WSM-1214-20
WSM-1214-25
WSM-1315-07
WSM-1315-10
WSM-1315-15
WSM-1315-20
WSM-1416-07
WSM-1416-10
型號數量折扣標準
出貨日
型式 環境 內徑d1
(φ)
外徑d2
(φ)
全長 b1
(mm)
容許最高PV值範圍
(N/mm2・m/s)
容許最高PV值
(N/mm2・m/s)
容許最高面壓 P
(N/mm2)
容許最高速度 V
(m/s)
建議軸公差 壁厚t
(mm)
9天~ -----------
8天~ 套筒型標準2.5430.10至0.290.12200.8h9-
8天~ -----------
8天~ -----------
9天~ 套筒型標準34.550.10至0.290.12200.8h9-
9天~ 套筒型標準34.560.10至0.290.12200.8h9-
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中45.540.10至0.290.12200.8h90.75
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中45.560.10至0.290.12200.8h90.75
9天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中45.58-0.23606-0.75
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中45.5100.10至0.290.12200.8h90.75
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中5750.10至0.290.12200.8h91
10天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中5780.10至0.290.12200.8h91
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中57100.10至0.290.12200.8h91
9天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中6714-0.23606-0.5
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中6860.10至0.290.12200.8h91
8天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中688-0.23606-1
10天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中689.50.10至0.290.12200.8h91
10天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中6810-0.23606-1
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中6811.80.10至0.290.12200.8h91
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中6813.80.10至0.290.12200.8h91
9天~ 套筒型標準7990.10至0.290.12200.8h9-
8天~ 套筒型標準79120.10至0.290.12200.8h9-
8天~ 套筒型標準7912.50.10至0.290.12200.8h9-
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中81060.10至0.290.12200.8h91
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中81080.10至0.290.12200.8h91
9天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中81010-0.23606-1
10天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中810120.10至0.290.12200.8h91
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中81013.80.10至0.290.12200.8h91
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中810150.10至0.290.12200.8h91
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中810160.10至0.290.12200.8h91
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中810200.10至0.290.12200.8h91
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中810210.10至0.290.12200.8h91
8天~ 套筒型標準91160.10至0.290.12200.8h9-
8天~ 套筒型標準1001051000.10至0.290.12200.8h9-
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中101240.10至0.290.12200.8h91
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中101260.10至0.290.12200.8h91
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中101280.10至0.290.12200.8h91
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中101290.10至0.290.12200.8h91
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1012100.10至0.290.12200.8h91
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1012120.10至0.290.12200.8h91
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1012150.10至0.290.12200.8h91
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1012170.10至0.290.12200.8h91
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1012200.10至0.290.12200.8h91
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中101225.50.10至0.290.12200.8h91
8天~ 套筒型標準111380.10至0.290.12200.8h9-
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中121440.10至0.290.12200.8h91
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中121450.10至0.290.12200.8h91
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中121460.10至0.290.12200.8h91
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中121480.10至0.290.12200.8h91
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1214100.10至0.290.12200.8h91
10天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1214120.10至0.290.12200.8h91
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1214150.10至0.290.12200.8h91
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1214200.10至0.290.12200.8h91
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1214250.10至0.290.12200.8h91
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中131570.10至0.290.12200.8h91
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1315100.10至0.290.12200.8h91
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1315150.10至0.290.12200.8h91
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1315200.10至0.290.12200.8h91
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中14167.250.10至0.290.12200.8h91
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1416100.10至0.290.12200.8h91

Loading...

基本資訊

樹脂類 高性能聚合物系 建議軸承座孔公差 H7 潤滑條件 無潤滑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務