(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

塑膠製滑動軸承襯套(iglidur)PSM

塑膠製滑動軸承襯套(iglidur)PSM

iglidur® P軸承具備良好的熱穩定性和低吸水性,在不同環境條件下是尺寸強度最高的全能軸承之一。iglidur® P軸承建議用於平均荷重下的振盪和旋轉運動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
PSM-0304-03
PSM-0405-04
PSM-0507-05
PSM-0608-06
PSM-0810-08
PSM-0810-11
PSM-0810-12
PSM-1012-10
PSM-1214-15
PSM-1214-25
PSM-1517-15
PSM-1517-25
PSM-1618-20
PSM-1618-42
PSM-1820-15
PSM-1820-20
PSM-1820-33
PSM-2022-22
PSM-2022-30
PSM-2022-48
PSM-2022-51
PSM-2023-15
PSM-2023-25
PSM-2023-30
PSM-2224-42
PSM-2224-45
PSM-2225-15
PSM-2225-20
PSM-2225-45
PSM-2325-37
PSM-2325-58
PSM-2325-68
PSM-2528-20
PSM-2528-30
PSM-2528-35
PSM-2630-25
PSM-2832-20
PSM-2832-25
PSM-3034-20
PSM-3034-30
PSM-3034-40
PSM-3034-45
PSM-3539-40
PSM-4044-50
PSM-4044-58
PSM-5055-40
PSM-6065-50
PSM-6065-60
PSM-6570-50
PSM-7580-80
PSM-9095-100
PSM-95100-100
型號數量折扣標準
出貨日
型式 環境 內徑d1
(φ)
外徑d2
(φ)
全長 b1
(mm)
容許最高PV值範圍
(N/mm2・m/s)
容許最高速度 V
(m/s)
建議軸承座孔公差 壁厚t
(mm)
8天~ 套筒型標準 / 耐異物34.530.3至1.01--
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中45.540.3至1.01H70.75
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中5750.3至1.01H71
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中6860.3至1.01H71
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中81080.3至1.01H71
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中81011.50.3至1.01H71
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中810120.3至1.01H71
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1012100.3至1.01H71
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1214150.3至1.01H71
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1214250.3至1.01H71
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1517150.3至1.01H71
21天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中151725-4H71
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1618200.3至1.01H71
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1618420.3至1.01H71
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1820150.3至1.01H71
21天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中182020-4H71
21天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中182033-4H71
21天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中202222-4H71
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中2022300.3至1.01H71
21天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中202248-4H71
21天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中202251-4H71
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中2023150.3至1.01H71.5
21天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中202325-4H71.5
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中2023300.3至1.01H71.5
21天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中222442-4H71
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中2224450.3至1.01H71
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中2225150.3至1.01H71.5
21天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中222520-4H71.5
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中2225450.3至1.01H71.5
21天~ ---------
21天~ ---------
21天~ ---------
21天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中252820-4H71.5
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中2528300.3至1.01H71.5
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中2528350.3至1.01H71.5
21天~ 套筒型標準 / 耐異物2630250.3至1.01--
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中2832200.3至1.01H72
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中2832250.3至1.01H72
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中3034200.3至1.01H72
21天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中303430-4H72
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中3034400.3至1.01H72
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中3034450.3至1.01H72
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中3539400.3至1.01H72
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中4044500.3至1.01H72
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中4044580.3至1.01H72
21天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中5055400.3至1.01H72.5
21天~ ---------
21天~ 套筒型標準 / 耐異物6065600.3至1.01--
21天~ ---------
21天~ 套筒型標準 / 耐異物7580800.3至1.01--
21天~ 套筒型標準 / 耐異物90951000.3至1.01--
21天~ 套筒型標準 / 耐異物951001000.3至1.01--

Loading...

  1. 1

基本資訊

樹脂類 高性能聚合物系 容許最高PV值(N/mm2・m/s) 0.39 容許最高面壓 P(N/mm2) 50
潤滑條件 無潤滑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務