(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

塑膠製附法蘭滑動軸承襯套(iglidur)M250/MFM

塑膠製附法蘭滑動軸承襯套(iglidur)M250/MFM

iglidur® M250材質的自潤滑滑動軸承在衝擊強度、減震和耐磨耗性皆脫穎而出。本產品在需要減震的用途中表現出色,例如健身器材和包裝機。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MFM-0103-02
MFM-0104-02
MFM-0205-03
MFM-0206-03
MFM-0306-04
MFM-0408-04
MFM-0408-06
MFM-0408-08
MFM-0509-05
MFM-0509-06
MFM-0509-08
MFM-0610-04
MFM-0610-06
MFM-0610-10
MFM-0611-04
MFM-0612-06
MFM-0612-10
MFM-0711-06
MFM-0711-08
MFM-0809-055
MFM-0811-05
MFM-0811-08
MFM-0812-06
MFM-0812-08
MFM-0812-12
MFM-081416-06
MFM-081416-10
MFM-0814-06
MFM-0814-10
MFM-0914-06
MFM-0914-10
MFM-0914-14
MFM-1014-10
MFM-1014-14
MFM-1014-19
MFM-1014-24
MFM-1014-34
MFM-1016-08
MFM-1016-10
MFM-1016-16
MFM-101419-08
MFM-101419-12
MFM-101420-12
MFM-101620-06
MFM-101620-10
MFM-1216-10
MFM-1216-20
MFM-1218-08
MFM-1218-10
MFM-1218-12
MFM-1218-15
MFM-1218-20
MFM-1315-14
MFM-131624-08
MFM-1420-07
MFM-1420-10
MFM-1420-15
MFM-1420-20
MFM-1521-10
MFM-1521-15
型號數量折扣標準
出貨日
型式 環境 內徑d1
(φ)
外徑d2
(φ)
全長 b1
(mm)
容許最高PV值範圍
(N/mm2・m/s)
容許最高速度 V
(m/s)
建議軸公差 壁厚t
(mm)
法蘭外徑d3
(mm)
9天~ 法蘭型標準1320.10至0.290.8h9-5
9天~ 法蘭型標準1.5420.10至0.290.8h9-6
8天~ 法蘭型標準2530.10至0.290.8h9-8
9天~ 法蘭型標準2.5630.10至0.290.8h9-9
9天~ 法蘭型標準3640.10至0.290.8h9-9
10天~ 法蘭型標準4840.10至0.290.8h9-12
9天~ 法蘭型標準4860.10至0.290.8h9-12
9天~ 法蘭型標準4880.10至0.290.8h9-12
8天~ 法蘭型標準5950.10至0.290.8h9-13
8天~ 法蘭型標準5960.10至0.290.8h9-13
9天~ 法蘭型標準5980.10至0.290.8h9-13
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中61040.10至0.290.8h9214
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中61060.10至0.290.8h9214
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中610100.10至0.290.8h9214
10天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中6114-5-2.5-
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中61260.10至0.290.8h9314
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中612100.10至0.290.8h9314
9天~ ----------
9天~ 法蘭型標準71180.10至0.290.8h9-15
10天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中895.5-5-0.5-
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中81150.10至0.290.8h91.513
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中81180.10至0.290.8h91.513
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中81260.10至0.290.8h9216
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中81280.10至0.290.8h9216
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中812120.10至0.290.8h9216
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中81460.10至0.290.8h9316
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中814100.10至0.290.8h9316
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中81460.10至0.290.8h9318
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中814100.10至0.290.8h9318
9天~ 法蘭型標準91460.10至0.290.8h9-19
8天~ 法蘭型標準914100.10至0.290.8h9-19
8天~ 法蘭型標準914140.10至0.290.8h9-19
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1014100.10至0.290.8h9219
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1014140.10至0.290.8h9217.5
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1014190.10至0.290.8h9217.5
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1014240.10至0.290.8h9217.5
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1014340.10至0.290.8h9217.5
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中101680.10至0.290.8h9322
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1016100.10至0.290.8h9322
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1016160.10至0.290.8h9322
9天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中10148-5-2-
10天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中101412-5-2-
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1014120.10至0.290.8h9220
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中101660.10至0.290.8h9320
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1016100.10至0.290.8h9320
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1216100.10至0.290.8h9222
9天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中121620-5-2-
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中121880.10至0.290.8h9324
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1218100.10至0.290.8h9322
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1218120.10至0.290.8h9324
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1218150.10至0.290.8h9322
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1218200.10至0.290.8h9322
8天~ ----------
9天~ ----------
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中142070.10至0.290.8h9325
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1420100.10至0.290.8h9325
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1420150.10至0.290.8h9325
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1420200.10至0.290.8h9325
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1521100.10至0.290.8h9327
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1521150.10至0.290.8h9327

Loading...

基本資訊

樹脂類 高性能聚合物系 容許最高PV值(N/mm2・m/s) 0.12 容許最高面壓 P(N/mm2) 20
建議軸承座孔公差 H7 潤滑條件 無潤滑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務