(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

塑膠製滑動軸承襯套(iglidur)M250/MSM

塑膠製滑動軸承襯套(iglidur)M250/MSM

iglidur® M250材質的自潤滑滑動軸承在衝擊強度、減震和耐磨耗性皆脫穎而出。本產品在需要減震的用途中表現出色,例如健身器材和包裝機。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MSM-0103-02
MSM-0104-02
MSM-0205-01
MSM-0205-02
MSM-0205-03
MSM-0206-03
MSM-0305-03
MSM-0305-04
MSM-0306-03
MSM-0306-04
MSM-0407-03
MSM-0407-04
MSM-0407-06
MSM-0408-04
MSM-0408-06
MSM-0508-04
MSM-0508-05
MSM-0508-08
MSM-0509-05
MSM-0509-08
MSM-0608-10
MSM-0609-06
MSM-0610-02
MSM-0610-04
MSM-0610-06
MSM-0610-08
MSM-0610-10
MSM-0611-04
MSM-0612-06
MSM-0612-10
MSM-0710-05
MSM-0710-08
MSM-0710-10
MSM-0711-16
MSM-0810-06
MSM-0810-08
MSM-0810-10
MSM-0811-06
MSM-0811-08
MSM-0811-12
MSM-0812-04
MSM-0812-06
MSM-0812-08
MSM-0812-10
MSM-0812-12
MSM-0814-06
MSM-0814-10
MSM-0912-14
MSM-1014-06
MSM-1014-08
MSM-1014-10
MSM-1014-16
MSM-1016-06
MSM-1016-08
MSM-1016-10
MSM-1016-16
MSM-1016-50
MSM-1214-15
MSM-1214-20
MSM-1216-15
型號數量折扣標準
出貨日
型式 環境 內徑d1
(φ)
外徑d2
(φ)
全長 b1
(mm)
容許最高PV值範圍
(N/mm2・m/s)
容許最高速度 V
(m/s)
建議軸公差 壁厚t
(mm)
9天~ 套筒型標準1320.10至0.290.8h9-
8天~ 套筒型標準1.5420.10至0.290.8h9-
9天~ 套筒型標準2510.10至0.290.8h9-
8天~ 套筒型標準2520.10至0.290.8h9-
9天~ 套筒型標準2530.10至0.290.8h9-
8天~ 套筒型標準2.5630.10至0.290.8h9-
8天~ 套筒型標準3530.10至0.290.8h9-
8天~ 套筒型標準3540.10至0.290.8h9-
9天~ 套筒型標準3630.10至0.290.8h9-
8天~ 套筒型標準3640.10至0.290.8h9-
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中4730.10至0.290.8h91.5
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中4740.10至0.290.8h91.5
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中4760.10至0.290.8h91.5
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中4840.10至0.290.8h92
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中4860.10至0.290.8h92
10天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中5840.10至0.290.8h91.5
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中5850.10至0.290.8h91.5
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中5880.10至0.290.8h91.5
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中5950.10至0.290.8h92
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中5980.10至0.290.8h92
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中68100.10至0.290.8h91
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中6960.10至0.290.8h91.5
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中6102.50.10至0.290.8h92
10天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中61040.10至0.290.8h92
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中61060.10至0.290.8h92
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中61080.10至0.290.8h92
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中610100.10至0.290.8h92
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中61140.10至0.290.8h92.5
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中61260.10至0.290.8h93
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中612100.10至0.290.8h93
8天~ 套筒型標準71050.10至0.290.8h9-
8天~ 套筒型標準71080.10至0.290.8h9-
8天~ 套筒型標準710100.10至0.290.8h9-
8天~ 套筒型標準711160.10至0.290.8h9-
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中81060.10至0.290.8h91
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中81080.10至0.290.8h91
10天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中810100.10至0.290.8h91
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中81160.10至0.290.8h91.5
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中81180.10至0.290.8h91.5
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中811120.10至0.290.8h91.5
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中81240.10至0.290.8h92
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中81260.10至0.290.8h92
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中81280.10至0.290.8h92
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中812100.10至0.290.8h92
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中812120.10至0.290.8h92
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中81460.10至0.290.8h93
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中814100.10至0.290.8h93
8天~ 套筒型標準912140.10至0.290.8h9-
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中101460.10至0.290.8h92
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中101480.10至0.290.8h92
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1014100.10至0.290.8h92
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1014160.10至0.290.8h92
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中101660.10至0.290.8h93
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中101680.10至0.290.8h93
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1016100.10至0.290.8h93
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1016160.10至0.290.8h93
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1016500.10至0.290.8h93
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1214150.10至0.290.8h91
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1214200.10至0.290.8h91
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 水中 / 海水中 / 藥液中1216150.10至0.290.8h92

Loading...

基本資訊

樹脂類 高性能聚合物系 容許最高PV值(N/mm2・m/s) 0.12 容許最高面壓 P(N/mm2) 20
建議軸承座孔公差 H7 潤滑條件 無潤滑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務