(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

iglidur® G止推墊圈 T型

iglidur® G止推墊圈 T型

iglidur® G軸承可滿足極其廣泛的不同要求,是真正的「全能」產品。此款非常適合各種用途,是真正的「全能」材質。適用於中高荷重、中等滑動速度和中等溫度等典型用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
GTM-0408-005
GTM-0409-006
GTM-0409-016
GTM-0410-005
GTM-0411-005
GTM-0509-006
GTM-0611-010
GTM-0612-015
GTM-0615-015
GTM-0620-015
GTM-0712-005
GTM-0713-005
GTM-0815-005
GTM-0815-015
GTM-0818-010
GTM-0818-015
GTM-0818-020
GTM-0913-010
GTM-0918-015
GTM-1018-005
GTM-1018-010
GTM-1018-015
GTM-1018-020
GTM-1020-015
GTM-1115-010
GTM-1127-005
GTM-1224-015
GTM-1230-015
GTM-1420-015
GTM-1426-015
GTM-1519-008
GTM-1522-008
GTM-1524-015
GTM-1524-0275
GTM-1628-010
GTM-1630-015
GTM-1832-015
GTM-2036-015
GTM-2230-015
GTM-2238-015
GTM-2442-015
GTM-2644-015
GTM-2835-005
GTM-2848-015
GTM-3246-010
GTM-3254-015
GTM-3862-015
GTM-4266-015
GTM-4860-020
GTM-4874-020
GTM-52569-020
GTM-5278-020
GTM-6278-020
GTM-6290-010
GTM-6290-020
GTM-6881-020
GTM-78114-015
GTM-80114-015
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 D
(φ)
外徑 D
(φ)
厚度 T
(mm)
軸建議公差 容許最高速度V
(m/s)
容許最高PV值範圍
8天~ 10480.5-5-
10天~ 10490.6-5-
8天~ 10491.6-5-
10天~ 104100.5-5-
11天~ 104110.5-5-
8天~ -59.50.6h910,3 – 1,0
8天~ 106111-5-
10天~ 106121.5-5-
8天~ 106151.5-5-
10天~ 106201.5-5-
10天~ 107120.5-5-
11天~ -7130.5h910,3 – 1,0
10天~ -8150.5-1-
10天~ 108151.5-5-
8天~ -8181h910,3 – 1,0
10天~ 108181.5-5-
10天~ 108182-5-
8天~ 109131-5-
8天~ -9181.5h910,3 – 1,0
8天~ 1010180.5-5-
10天~ 1010181-5-
10天~ 1010181.5-5-
10天~ -10182h910,3 – 1,0
8天~ 1010201.5-5-
10天~ 1011151-5-
8天~ 1011270.5-5-
8天~ 1012241.5-5-
8天~ 1012301.5-5-
8天~ -14201.5h910,3 – 1,0
10天~ -14261.5h910,3 – 1,0
10天~ 1015190.8-5-
8天~ -15220.8h910,3 – 1,0
8天~ -15241.5h910,3 – 1,0
10天~ -15242.75h910,3 – 1,0
10天~ 1016281-5-
8天~ -16301.5h910,3 – 1,0
10天~ 1018321.5-5-
8天~ 1020361.5-5-
8天~ 1022301.5-5-
10天~ 1022381.5-5-
8天~ -24421.5h910,3 – 1,0
10天~ -26441.5h910,3 – 1,0
10天~ -28350.5h910,3 – 1,0
10天~ -28481.5h910,3 – 1,0
10天~ 1032461-5-
10天~ -32541.5h910,3 – 1,0
8天~ -38621.5h910,3 – 1,0
10天~ 1042661.5-5-
8天~ 1048602-5-
10天~ -48742h910,3 – 1,0
10天~ 1052.5692-5-
10天~ 1052782-5-
10天~ 1062782-5-
8天~ 1062901-5-
10天~ -62902h910,3 – 1,0
8天~ -68812h910,3 – 1,0
8天~ 10781141.5-5-
8天~ 10801141.5-5-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 D
(φ)
外徑 D
(φ)
厚度 T
(mm)
軸建議公差 容許最高速度V
(m/s)
容許最高PV值範圍

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 樹脂 環境 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 襯套座孔建議公差 H7
容許最高面壓P(N/mm2) 80 容許最高PV值(N/mm2·m/s) 0.42 樹脂類 高性能聚合物
潤滑條件 無潤滑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務