(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

HYBRID TOYORON 軟質氯乙烯軟管

HYBRID TOYORON 軟質氯乙烯軟管

【特長】
・2種補強材質可防止彎折、扭轉。
・複合式補強結構。
・高張力樹脂絲與聚酯纖維線構成的複合補強構造(複合式構造),防彎折、扭轉。
・軟質聚氯乙烯製。
【用途】
・工廠設備配管、各種機械組裝用軟管。

(i)請注意

  • 型號中無「-L」者為原廠固定長度尺寸商品;有「-L」的型號則為對應長度裁切之商品

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

HYBRID TOYORON Hose 尺寸圖

產品規格

材質

  • 流體:油、藥品(含氣體、純水)、粉體、空氣、水、溫水
  • 主材質:軟質聚氯乙烯,補強材料:高張力樹脂鋼絲/聚脂纖維線
  • 功能:無需分類廢棄◎、絕緣性○、防折損壓扁○、低溶出○、耐藥品○、耐油○、透明性◎、壓送◎、柔軟性◎
  • 內徑:9mm~25mm
  • 工作溫度範圍:-5℃ ~60℃
  • 著色:藍透明色/含示意圖線條

規格表

型號內徑×外徑工作壓力(MPa)使用溫度
範圍
單位重量長度單位最小彎曲
半徑
包 裝顏色
mm23℃60℃kg/卷mmm
HTR-99×150~1.50~1.0-5~+601510040筒管藍透明色
含示意圖線條
HTR-1212×180~1.20~0.81910050
HTR-1515×220~1.00~0.82510070
HTR-1919×260~1.00~0.6165090
HTR-2525×330~1.00~0.62450120

產品特長詳情

使用優勢1

  • 儘管為編織網軟管但保型性佳,可抑制壓力損失,省能源
  • 可防止因折損、壓扁造成流體停止,預防生產問題

使用優勢2

  • 不易折損、壓扁,因此也可於狹窄空間配管
  • 透明度佳,可確認流體,放心使用
 

符合法規保證,安全放心

  • 符合RoHS2修正管制
 

使用專用接頭提升生產性與安全性

  • 各種專用接頭安裝容易,可預防流體洩漏或軟管脫落,安全、放心

注意、禁止事項

軟管使用前及使用時的注意事項

1.裁切軟管或安裝接頭時,補強材料的線頭可能造成危險,請特別注意。
2.裁切軟管時請保持刀片與軟管端面垂直。斜切可能造成洩漏或脫落等危險。
3.請於規定的工作溫度範圍及工作壓力範圍內使用軟管。(注)請勿用於負壓用途。
4.雖然使用流體為水、空氣、油、藥品、粉體,但用於油類、藥品、粉體時,請先參閱TOYOX網頁資訊中的耐藥品資料。
 ※請勿用於燃料油(重油、輕油、煤油、汽油等)、溶劑。
5.依軟管的使用條件,可能發生塑化劑等調和劑析出、溶出的情形,使用前請先確認相關條件以及對產品的影響。
6.請勿用於飲料、食品。
7.使用時半徑請大於軟管最小彎曲半徑。
 如過度彎曲,可能造成軟管折損或耐壓能力降低。
8.使用時請勿使接頭附近呈過度彎曲的狀態。
9.如用於粉體、顆粒傳輸,依使用條件可能加速軟管磨損,因此請盡量加大彎曲半徑。
10.HYBRID TOYORON 系列軟管為不易扭曲的構造。請注意安裝方向,避免因機器的搖動或旋轉而產生扭轉。
11.請保留多餘的軟管長度,以免軟管受到於張力影響。使用前請先加壓檢查。
12.請勿直接碰觸或靠近明火。
13.軟管的壽命大幅取決於流體物性、溫度、流速、加壓減壓頻率。
 每日開工前檢查、定期檢查當中如發現下列異常或徵兆,請立即停止使用並更換修理或新管。
 ・接頭附近異常……局部性伸長、彎曲、洩漏、膨脹、接頭的插入長度變短。
 ・有無外傷…………外側嚴重受損、裂縫、補強層浸水
 ・內側異常…………內側膨脹及剝離、磨耗(軟管補強材料露出)
 (注)內外側一旦出現異常,可能使軟管剝離物或補強材料碎片混入流體內。
 ・其他顯著變化(硬化、膨潤、裂縫、膨脹等)

零件組裝時的注意事項

1.接頭建議使用TOYOX專用接頭「 TOYOCONNECTOR 」或專用管束。
 安裝專用接頭時,請先仔細閱讀產品附屬的使用說明書後,再正確地安裝使用。
 專用管夾請依規定鎖最大鎖緊扭力安裝,請適當加強鎖緊。否則會因管束緊固部的樹脂變形而造成流體洩漏或軟管脫落。
2.請避免將鐵絲等過度鎖緊,否則可能切斷軟管內外側,造成軟管破裂。
3.請使用適合軟管尺寸的螺紋接管。如螺紋接管表面有傷痕、生銹情形,請勿使用。
4.請選擇末端部分導角最大的竹節接頭。
5.將螺紋接管的竹節部插入軟管時,請勿在軟管或螺紋接管的竹節部塗油或用火烤。
 如插入困難,請以溫水加熱軟管後再行插入。
6.安裝軟管時若一邊扭轉一邊插入,補強材料可能會突出而導致受傷,因此軟管請筆直插入接頭。

保存時的注意事項

1.請勿保存在室外或受到日光直射的場所。否則會造成軟管表面的沾黏或產生裂縫等品質劣化。
 請保存於低濕、通風良好的地方。此外,請妥善保管,避免軟管內部侵入異物或灰塵。
2.保管時,請勿接觸其他聚氯乙烯製品,或存放於橡膠製品附近。

廢棄時的注意事項

1.請勿焚燒。燃燒時可能損害焚化爐或產生有害氣體,因此請作為產業廢棄物處理。
2.廢棄時請遵守各地區的分類規定。

產品比較資訊

HYBRIDTOYORON 軟管各溫度耐壓變化(參考)

HYBRID TOYORON Hose 產品比較資訊

開發秘辛

由樹脂絲與聚脂線纖維線構成的複合補強構造耐壓軟管。與編織網軟管相比,不易折損、壓扁且具節能效果,可預防生產問題。

型號
HTR-9
HTR-9-L1
HTR-9-L2
HTR-9-L3
HTR-9-L4
HTR-9-L5
HTR-9-L6
HTR-9-L7
HTR-9-L8
HTR-9-L9
HTR-9-L10
HTR-9-L11
HTR-9-L12
HTR-9-L13
HTR-9-L14
HTR-9-L15
HTR-9-L16
HTR-9-L17
HTR-9-L18
HTR-9-L19
HTR-9-L20
HTR-9-L21
HTR-9-L22
HTR-9-L23
HTR-9-L24
HTR-9-L25
HTR-9-L26
HTR-9-L27
HTR-9-L28
HTR-9-L29
HTR-9-L30
HTR-9-L31
HTR-9-L32
HTR-9-L33
HTR-9-L34
HTR-9-L35
HTR-9-L36
HTR-9-L37
HTR-9-L38
HTR-9-L39
HTR-9-L40
HTR-9-L41
HTR-9-L42
HTR-9-L43
HTR-9-L44
HTR-9-L45
HTR-9-L46
HTR-9-L47
HTR-9-L48
HTR-9-L49
HTR-9-L50
HTR-9-L51
HTR-9-L52
HTR-9-L53
HTR-9-L54
HTR-9-L55
HTR-9-L56
HTR-9-L57
HTR-9-L58
HTR-9-L59
型號數量折扣標準
出貨日
使用流體/用途 No.內徑 d 外徑 D
(φ)
特性 最小彎曲半徑
(mm)
使用壓力範圍
(MPa)
尺寸固定
(m)
6天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.0100
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.01
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.02
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.03
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.04
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.05
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.06
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.07
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.08
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.09
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.010
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.011
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.012
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.013
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.014
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.015
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.016
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.017
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.018
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.019
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.020
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.021
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.022
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.023
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.024
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.025
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.026
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.027
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.028
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.029
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.030
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.031
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.032
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.033
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.034
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.035
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.036
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.037
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.038
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.039
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.040
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.041
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.042
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.043
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.044
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.045
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.046
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.047
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.048
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.049
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.050
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.051
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.052
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.053
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.054
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.055
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.056
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.057
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.058
7天~ 水 / 藥品 / 粉體(食品以外) / 空氣 / 油(礦物油) / 氣體915耐油性 / 耐藥品性 / 低溶出 / 透明性 / 柔軟性 / 保形性 / 繞曲性400~1.059

Loading...

基本資訊

裁切服務對應 軟管材質 聚氯乙烯 金屬零件安裝位置
顏色 透明藍 使用溫度範圍(℃) -5::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767