(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
為THK LM導軌SR系列的滑塊單品。對於突然變更設計及保養時十分便利。
【特長 】
・滾珠在LM軌道與LM滑塊上精密磨削加工出的4列滾動面上滾動,再藉由裝在LM滑塊上。
・透過嵌入的端板使滾珠列循環。
・即使將LM滑塊從LM軌道抽出,滾珠會被保持板所保持而不會脫落。
・因截面高度低,且LM滑塊設計為高剛性,可獲得高精度、穩定的直線運動。
・精巧重荷重型:為截面高度低的精巧型,且具有耐徑向荷重的滾珠接觸構造,最適合水平導引部
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SR30TB1SS(GK)
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
SR30TB1SS(GK) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滑塊形狀 | 材質 | No.型號 | 滑塊安裝孔間距(橫方向) | 滑塊安裝孔間距(長度方向) | 滑塊安裝孔孔徑 | 滑軌安裝孔間距 | 滑軌安裝孔孔徑 | 滑塊外型尺寸W (mm) | 滑塊外型尺寸L (mm) | 滑塊安裝孔 | 滑塊安裝孔數 (個) | 安裝孔尺寸S (M) | 安裝孔尺寸H (φ) | 安裝孔螺紋深度 (mm) | 滑塊尺寸L1 (mm) | 防塵用記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 加寬 | 碳素鋼 | 30 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | 鑽孔 | 4 | - | 9 | 貫通 | 69.3 | 密封(端部+側面+內部) |
Loading...
套裝品/單品 | 滑塊單品 | 軌道種類 | 標準 | 1軸上組裝的LM滑塊個數 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
徑向間隙 | 普通 | 精度等級 | 一般級 | 滾珠排列 | 4列圓弧式 |
保持器 | 無 | 潤滑裝置 | 無 | 滾動體 | 滾珠 |
【滑塊單品】 全滾珠LM導軌 徑向型 SR型的型號SR30TB1SS(GK)頁面。
記載關於型號SR30TB1SS(GK)之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SR15TB1(GK) |
SR15TB1SS(GK) |
SR15TB1UU(GK) |
SR30TB1SSM(GK) |
SR30TB1UU(GK) |
SR30TB1UUM(GK) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滑塊形狀 | 材質 | No.型號 | 滑塊安裝孔間距(橫方向) | 滑塊安裝孔間距(長度方向) | 滑塊安裝孔孔徑 | 滑軌安裝孔間距 | 滑軌安裝孔孔徑 | 滑塊外型尺寸W (mm) | 滑塊外型尺寸L (mm) | 滑塊安裝孔 | 滑塊安裝孔數 (個) | 安裝孔尺寸S (M) | 安裝孔尺寸H (φ) | 安裝孔螺紋深度 (mm) | 滑塊尺寸L1 (mm) | 防塵用記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 加寬 | 碳素鋼 | 15 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 57 | 鑽孔 | 4 | - | 4.5 | 貫通 | 39.5 | 無 | ||
4天~ | 加寬 | 碳素鋼 | 15 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 57 | 鑽孔 | 4 | - | 4.5 | 貫通 | 39.5 | 密封(端部+側面+內部) | ||
4天~ | 加寬 | 碳素鋼 | 15 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 57 | 鑽孔 | 4 | - | 4.5 | 貫通 | 39.5 | 端部密封 | ||
4天~ | 加寬 | 不鏽鋼 | 30 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | 鑽孔 | 4 | - | 9 | 貫通 | 69.3 | 密封(端部+側面+內部) | ||
4天~ | 加寬 | 碳素鋼 | 30 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | 鑽孔 | 4 | - | 9 | 貫通 | 69.3 | 端部密封 | ||
4天~ | 加寬 | 不鏽鋼 | 30 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | 鑽孔 | 4 | - | 9 | 貫通 | 69.3 | 端部密封 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策