(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【滑塊單品】 全滾珠LM導軌 徑向型 SR型 (型號表)

THK

【滑塊單品】 全滾珠LM導軌 徑向型 SR型

為THK LM導軌SR系列的滑塊單品。對於突然變更設計及保養時十分便利。

【特長 】
・滾珠在LM軌道與LM滑塊上精密磨削加工出的4列滾動面上滾動,再藉由裝在LM滑塊上。
・透過嵌入的端板使滾珠列循環。
・即使將LM滑塊從LM軌道抽出,滾珠會被保持板所保持而不會脫落。
・因截面高度低,且LM滑塊設計為高剛性,可獲得高精度、穩定的直線運動。
・精巧重荷重型:為截面高度低的精巧型,且具有耐徑向荷重的滾珠接觸構造,最適合水平導引部

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SR20W1UU(GK)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【滑塊單品】全滾珠LM滑軌 徑向型 SR型:相關圖像

型號
SR20W1UU(GK)
型號數量折扣標準
出貨日
滑塊形狀 材質 No.型號 滑塊安裝孔間距(橫方向) 滑塊安裝孔間距(長度方向) 滑塊安裝孔孔徑 滑軌安裝孔間距 滑軌安裝孔孔徑 滑塊外型尺寸W
(mm)
滑塊外型尺寸L
(mm)
滑塊安裝孔 滑塊安裝孔數
(個)
安裝孔尺寸S
(M)
安裝孔尺寸H
(φ)
安裝孔螺紋深度
(mm)
滑塊尺寸L1
(mm)
防塵用記號
4天~ 標準碳素鋼20323256064266.2攻牙孔4M5-846.7端部密封

Loading...

  1. 1

基本資訊

套裝品/單品 滑塊單品 軌道種類 標準 1軸上組裝的LM滑塊個數 1
徑向間隙 普通 精度等級 一般級 滾珠排列 4列圓弧式
保持器 潤滑裝置 滾動體 滾珠

【滑塊單品】 全滾珠LM導軌 徑向型 SR型的型號SR20W1UU(GK)頁面。
記載關於型號SR20W1UU(GK)之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SR15TB1(GK)
SR15TB1SS(GK)
SR15TB1UU(GK)
SR25SB1(GK)
SR25SB1SS(GK)
SR25SB1UU(GK)
型號數量折扣標準
出貨日
滑塊形狀 材質 No.型號 滑塊安裝孔間距(橫方向) 滑塊安裝孔間距(長度方向) 滑塊安裝孔孔徑 滑軌安裝孔間距 滑軌安裝孔孔徑 滑塊外型尺寸W
(mm)
滑塊外型尺寸L
(mm)
滑塊安裝孔 滑塊安裝孔數
(個)
安裝孔尺寸S
(M)
安裝孔尺寸H
(φ)
安裝孔螺紋深度
(mm)
滑塊尺寸L1
(mm)
防塵用記號
4天~ 加寬碳素鋼1541264.5603.55257鑽孔4-4.5貫通39.5
4天~ 加寬碳素鋼1541264.5603.55257鑽孔4-4.5貫通39.5密封(端部+側面+內部)
4天~ 加寬碳素鋼1541264.5603.55257鑽孔4-4.5貫通39.5端部密封
4天~ 加寬碳素鋼2560-76077359.2鑽孔2-7貫通35.2
4天~ 加寬碳素鋼2560-76077359.2鑽孔2-7貫通35.2密封(端部+側面+內部)
4天~ 加寬碳素鋼2560-76077359.2鑽孔2-7貫通35.2端部密封

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767