(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【滑塊單品】 附滾珠保持器的LM導軌 低地寬軌 SHW型 (型號表)

THK

【滑塊單品】 附滾珠保持器的LM導軌 低地寬軌 SHW型

為THK LM導軌SHW系列的滑塊單品。對於突然變更設計及保養時十分便利。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SHW21CR1UU(GK)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

【滑塊單品】帶滾珠保持器LM滑軌 低地寬軌 SHW型 尺寸圖

SHW-CA型

【滑塊單品】帶滾珠保持器LM滑軌 低地寬軌 SHW型 SHW-CA型尺寸圖

SHW-CR型

【滑塊單品】帶滾珠保持器LM滑軌 低地寬軌 SHW型 SHW-CR型尺寸圖

規格表

【滑塊單品】帶滾珠保持器LM滑軌 低地寬軌 SHW型 規格表

SHW-CA型

【滑塊單品】帶滾珠保持器LM滑軌 低地寬軌 SHW型 SHW-CA型規格表

SHW-CR型

【滑塊單品】帶滾珠保持器LM滑軌 低地寬軌 SHW型 SHW-CR型規格表

產品特長詳情

SHW-CA型

SHW-CR型

【滑塊單品】帶滾珠保持器LM滑軌 低地寬軌 SHW型SHW-CA型說明圖

在LM滑塊的法蘭部實施吊裝加工。
從上方或下方皆可安裝。

【滑塊單品】帶滾珠固定座器LM滑軌 低地寬軌 SHW型 SHW-CR型說明圖

在LM滑塊施以攻牙加工型。

型號
SHW21CR1UU(GK)
型號數量折扣標準
出貨日
No.型號 滑塊安裝孔間距(橫方向) 滑塊安裝孔間距(長度方向) 滑塊安裝孔孔徑 滑軌安裝孔間距 滑軌安裝孔孔徑 滑塊外型尺寸W
(mm)
滑塊外型尺寸L
(mm)
滑塊安裝孔數
(個)
安裝孔尺寸S
(M)
安裝孔螺紋深度
(mm)
滑塊尺寸L1
(mm)
防塵用記號
4天~ 2131195504.554594M5643.6端部密封

Loading...

  1. 1

基本資訊

套裝品/單品 滑塊單品 滑塊形狀 加寬 軌道種類 寬軌
1軸上組裝的LM滑塊個數 1 材質 碳素鋼 徑向間隙 普通
精度等級 一般級 滾珠排列 4列圓弧式 保持器
潤滑裝置 滾動體 滾珠 滑塊安裝孔 攻牙孔

【滑塊單品】 附滾珠保持器的LM導軌 低地寬軌 SHW型的型號SHW21CR1UU(GK)頁面。
記載關於型號SHW21CR1UU(GK)之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SHW21CA1UU(GK)
SHW21CR1(GK)
SHW21CR1SS(GK)
SHW27CA1(GK)
SHW27CA1SS(GK)
SHW27CA1UU(GK)
型號數量折扣標準
出貨日
No.型號 滑塊安裝孔間距(橫方向) 滑塊安裝孔間距(長度方向) 滑塊安裝孔孔徑 滑軌安裝孔間距 滑軌安裝孔孔徑 滑塊外型尺寸W
(mm)
滑塊外型尺寸L
(mm)
滑塊安裝孔數
(個)
安裝孔尺寸S
(M)
安裝孔螺紋深度
(mm)
滑塊尺寸L1
(mm)
防塵用記號
4天~ 2160294.4504.568596M5貫通43.6端部密封
4天~ 2131195504.554594M5643.6
4天~ 2131195504.554594M5643.6密封(端部+側面+內部)
4天~ 2770405.3604.58072.86M6貫通56.6
4天~ 2770405.3604.58072.86M6貫通56.6密封(端部+側面+內部)
4天~ 2770405.3604.58072.86M6貫通56.6端部密封

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767