(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SHW35CA1(GK)
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
在LM滑塊的法蘭部實施吊裝加工。
從上方或下方皆可安裝。
在LM滑塊施以攻牙加工型。
型號 |
---|
SHW35CA1(GK) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | No.型號 | 滑塊安裝孔間距(橫方向) | 滑塊安裝孔間距(長度方向) | 滑塊安裝孔孔徑 | 滑軌安裝孔間距 | 滑軌安裝孔孔徑 | 滑塊外型尺寸W (mm) | 滑塊外型尺寸L (mm) | 滑塊安裝孔數 (個) | 安裝孔尺寸S (M) | 安裝孔螺紋深度 (mm) | 滑塊尺寸L1 (mm) | 防塵用記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 35 | 107 | 60 | 8 | 80 | 7 | 120 | 107 | 6 | M8 | 貫通 | 83 | 無 |
Loading...
套裝品/單品 | 滑塊單品 | 滑塊形狀 | 加寬 | 軌道種類 | 寬軌 |
---|---|---|---|---|---|
1軸上組裝的LM滑塊個數 | 1 | 材質 | 碳素鋼 | 徑向間隙 | 普通 |
精度等級 | 一般級 | 滾珠排列 | 4列圓弧式 | 保持器 | 有 |
潤滑裝置 | 無 | 滾動體 | 滾珠 | 滑塊安裝孔 | 攻牙孔 |
【滑塊單品】 附滾珠保持器的LM導軌 低地寬軌 SHW型的型號SHW35CA1(GK)頁面。
記載關於型號SHW35CA1(GK)之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SHW21CR1(GK) |
SHW21CR1SS(GK) |
SHW21CR1UU(GK) |
SHW35CA1SS(GK) |
SHW35CA1UU(GK) |
SHW35CR1(GK) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | No.型號 | 滑塊安裝孔間距(橫方向) | 滑塊安裝孔間距(長度方向) | 滑塊安裝孔孔徑 | 滑軌安裝孔間距 | 滑軌安裝孔孔徑 | 滑塊外型尺寸W (mm) | 滑塊外型尺寸L (mm) | 滑塊安裝孔數 (個) | 安裝孔尺寸S (M) | 安裝孔螺紋深度 (mm) | 滑塊尺寸L1 (mm) | 防塵用記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 21 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 59 | 4 | M5 | 6 | 43.6 | 無 | ||
4天~ | 21 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 59 | 4 | M5 | 6 | 43.6 | 密封(端部+側面+內部) | ||
4天~ | 21 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 59 | 4 | M5 | 6 | 43.6 | 端部密封 | ||
4天~ | 35 | 107 | 60 | 8 | 80 | 7 | 120 | 107 | 6 | M8 | 貫通 | 83 | 密封(端部+側面+內部) | ||
4天~ | 35 | 107 | 60 | 8 | 80 | 7 | 120 | 107 | 6 | M8 | 貫通 | 83 | 端部密封 | ||
4天~ | 35 | 76 | 50 | 8 | 80 | 7 | 100 | 107 | 6 | M8 | 8 | 83 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策