(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
為THK LM導軌HSR系列的滑塊單品。對於突然變更設計及保養時十分便利。
【特長 】
・滾珠在LM軌道與LM滑塊上精密研削加工出的4列滾動面上滾動,再藉由組裝在LM滑塊上的端板使滾珠列循環。
・即使抽出LM軌道,滾珠會被保持板所保持,因此不會脫落(HSR 8、10、12型除外)。
・為使作用於LM滑塊的4方向(徑向、逆徑向、橫向)額定荷重相同,故滾珠每列以接觸角45°配置,所有狀態下都能使用,而且可施加平衡良好的預壓,維持一定的低摩擦係數並提高4方向的剛性。因截面高度低,且LM滑塊設計為高剛性,可獲得高精度、穩定的直線運動。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HSR20LB1SS(GK)
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
HSR8、10RM型
HSR12RM型
HSR15~35A/LA/AM/LAM型
HSR45~85A/LA型
HSR20~35CA/HA/CAM/HAM型
HSR45~85CA/HA型
HSR100~150HA型
HSR100~150HB型
HSR100~150HR型
公稱型號 | 外型尺寸 | LM滑塊尺寸 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 M | 寬度 W | 長度 L | B | C | 安裝孔 S | H | L1 | t | T | T1 | K | N | E | 潤滑油 油嘴 | |
HSR 15C HSR 15CM | 24 | 47 | 56.6 | 38 | 30 | M5 | 4.5 | 38.8 | 11 | 7 | 7 | 19.3 | 4.3 | 5.5 | PB1021B |
HSR 15LC HSR 15LCM | 24 | 47 | 74.6 | 38 | 30 | M5 | 4.5 | 56.8 | 11 | 7 | 7 | 19.3 | 4.3 | 5.5 | PB1021B |
HSR 20C HSR 20CM | 30 | 63 | 74 | 53 | 40 | M6 | 5.4 | 50.8 | 10 | 9.5 | 10 | 26 | 5 | 12 | B-M6F |
HSR 20LC HSR 20LCM | 30 | 63 | 90 | 53 | 40 | M6 | 5.4 | 66.8 | 10 | 9.5 | 10 | 26 | 5 | 12 | B-M6F |
HSR 25C HSR 25CM | 36 | 70 | 83.1 | 57 | 45 | M8 | 6.8 | 59.5 | 16 | 11 | 10 | 30.5 | 6 | 12 | B-M6F |
HSR 25LC HSR 25LCM | 36 | 70 | 102.2 | 57 | 45 | M8 | 6.8 | 78.6 | 16 | 11 | 10 | 30.5 | 6 | 12 | B-M6F |
HSR 30C HSR 30CM | 42 | 90 | 98 | 72 | 52 | M10 | 8.5 | 70.4 | 18 | 9 | 10 | 35 | 7 | 12 | B-M6F |
HSR 30LC HSR 30LCM | 42 | 90 | 120.6 | 72 | 52 | M10 | 8.5 | 93 | 18 | 9 | 10 | 35 | 7 | 12 | B-M6F |
HSR 35C HSR 35CM | 48 | 100 | 109.4 | 82 | 62 | M10 | 8.5 | 80.4 | 21 | 12 | 13 | 40.5 | 8 | 12 | B-M6F |
HSR 35LC HSR 35LCM | 48 | 100 | 134.8 | 82 | 62 | M10 | 8.5 | 105.8 | 21 | 12 | 13 | 40.5 | 8 | 12 | B-M6F |
HSR 45C HSR 45LC | 60 | 120 | 139 170.8 | 100 | 80 | M12 | 10.5 | 98 129.8 | 25 | 13 | 15 | 50 | 10 | 16 | B-PT1/8 |
HSR 55C HSR 55LC | 70 | 140 | 163 201.1 | 116 | 95 | M14 | 12.5 | 118 156.1 | 29 | 13.5 | 17 | 57 | 11 | 16 | B-PT1/8 |
HSR 65XC HSR 65XLC | 90 | 170 | 190.5 250 | 142 | 110 | M16 | 14.5 | 138.5 198 | 37 | 21.5 | 23 | 76 | 19 | 16 | B-PT1/8 |
公稱型號 | 外型尺寸 | LM滑塊尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 M | 寬度 W | 長度 L | B | C | S×L | L1 | T | K | N | E | 給油孔 d | 潤滑油 油嘴 | |
HSR 8RM | 11 | 16 | 24 | 10 | 10 | M2×2.5 | 15 | - | 8.9 | 2.6 | - | 2.2 | - |
HSR 10RM | 13 | 20 | 31 | 13 | 12 | M2.6×2.5 | 20.1 | - | 10.8 | 3.5 | - | 2.5 | - |
HSR 12RM | 20 | 27 | 45 | 15 | 15 | M4×4.5 | 30.5 | 6 | 16.9 | 5.2 | 4 | - | PB107 |
公稱型號 | 外型尺寸 | LM滑塊尺寸 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 M | 寬度 W | 長度 L | B | C | S×L | L1 | T | K | N | E | 潤滑油 油嘴 | |
HSR 15R HSR 15RM | 28 | 34 | 56.6 | 26 | 26 | M4×5 | 38.8 | 6 | 23.3 | 8.3 | 5.5 | PB1021B |
HSR 15LR HSR 15LRM | 28 | 34 | 74.6 | 26 | 34 | M4×5 | 56.8 | 6 | 23.3 | 8.3 | 5.5 | PB1021B |
HSR 20R HSR 20RM | 30 | 44 | 74 | 32 | 36 | M5×6 | 50.8 | 8 | 26 | 5 | 12 | B-M6F |
HSR 20LR HSR 20LRM | 30 | 44 | 90 | 32 | 50 | M5×6 | 66.8 | 8 | 26 | 5 | 12 | B-M6F |
HSR 25R HSR 25RM | 40 | 48 | 83.1 | 35 | 35 | M6×8 | 59.5 | 9 | 34.5 | 10 | 12 | B-M6F |
HSR 25LR HSR 25LRM | 40 | 48 | 102.2 | 35 | 50 | M6×8 | 78.6 | 9 | 34.5 | 10 | 12 | B-M6F |
HSR 30R HSR 30RM | 45 | 60 | 98 | 40 | 40 | M8×10 | 70.4 | 9 | 38 | 10 | 12 | B-M6F |
HSR 30LR HSR 30LRM | 45 | 60 | 120.6 | 40 | 60 | M8×10 | 93 | 9 | 38 | 10 | 12 | B-M6F |
HSR 35R HSR 35RM | 55 | 70 | 109.4 | 50 | 50 | M8×12 | 80.4 | 11.7 | 47.5 | 15 | 12 | B-M6F |
HSR 35LR HSR 35LRM | 55 | 70 | 134.8 | 50 | 72 | M8×12 | 105.8 | 11.7 | 47.5 | 15 | 12 | B-M6F |
HSR 45R HSR 45LR | 70 | 86 | 139 170.8 | 60 | 60 80 | M10×17 | 98 129.8 | 15 | 60 | 20 | 16 | B-PT1/8 |
HSR 55R HSR 55LR | 80 | 100 | 163 201.1 | 75 | 75 95 | M12×18 | 118 156.1 | 20.5 | 67 | 21 | 16 | B-PT1/8 |
HSR 65XR HSR 65XLR | 90 | 126 | 190.5 250 | 76 | 70 120 | M16×20 | 138.5 198 | 23 | 76 | 19 | 16 | B-PT1/8 |
HSR 65R HSR 65LR | 90 | 126 | 186 245.5 | 76 | 70 120 | M16×20 | 147 206.5 | 23 | 76 | 19 | 16 | B-PT1/8 |
HSR 85R HSR 85LR | 110 | 156 | 245.6 303 | 100 | 80 140 | M18×25 | 178.6 236 | 29 | 94 | 23 | 16 | B-PT1/8 |
公稱型號 | 外型尺寸 | LM滑塊尺寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 M | 寬度 W | 長度 L | B | C | S | L1 | t | T | T1 | K | N | E | 潤滑油 油嘴 | |
HSR 15A HSR 15AM | 24 | 47 | 56.6 | 38 | 30 | M5 | 38.8 | - | 7 | 11 | 19.3 | 4.3 | 5.5 | PB1021B |
HSR 20A HSR 20AM | 30 | 63 | 74 | 53 | 40 | M6 | 50.8 | - | 9.5 | 10 | 26 | 5 | 12 | B-M6F |
HSR 20LA HSR 20LAM | 30 | 63 | 90 | 53 | 40 | M6 | 66.8 | - | 9.5 | 10 | 26 | 5 | 12 | B-M6F |
HSR 25A HSR 25AM | 36 | 70 | 83.1 | 57 | 45 | M8 | 59.5 | - | 11 | 16 | 30.5 | 6 | 12 | B-M6F |
HSR 25LA HSR 25LAM | 36 | 70 | 102.2 | 57 | 45 | M8 | 78.6 | - | 11 | 16 | 30.5 | 6 | 12 | B-M6F |
HSR 30A HSR 30AM | 42 | 90 | 98 | 72 | 52 | M10 | 70.4 | - | 9 | 18 | 35 | 7 | 12 | B-M6F |
HSR 30LA HSR 30LAM | 42 | 90 | 120.6 | 72 | 52 | M10 | 93 | - | 9 | 18 | 35 | 7 | 12 | B-M6F |
HSR 35A HSR 35AM | 48 | 100 | 109.4 | 82 | 62 | M10 | 80.4 | - | 12 | 21 | 40.5 | 8 | 12 | B-M6F |
HSR 35LA HSR 35LAM | 48 | 100 | 134.8 | 82 | 62 | M10 | 105.8 | - | 12 | 21 | 40.5 | 8 | 12 | B-M6F |
HSR 45A HSR 45LA | 60 | 120 | 139 170.8 | 100 | 80 | M12 | 98 129.8 | 25 | 13 | 15 | 50 | 10 | 16 | B-PT1/8 |
HSR 55A HSR 55LA | 70 | 140 | 163 201.1 | 116 | 95 | M14 | 118 156.1 | 29 | 13.5 | 17 | 57 | 11 | 16 | B-PT1/8 |
HSR 65A HSR 65LA | 90 | 170 | 186 245.5 | 142 | 110 | M16 | 147 206.5 | 37 | 21.5 | 23 | 76 | 19 | 16 | B-PT1/8 |
HSR 85A HSR 85LA | 110 | 215 | 245.6 303 | 185 | 140 | M20 | 178.6 236 | 55 | 28 | 30 | 94 | 23 | 16 | B-PT1/8 |
公稱型號 | 外型尺寸 | LM滑塊尺寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 M | 寬度 W | 長度 L | B | C | H | L1 | t | T | T1 | K | N | E | 潤滑油 油嘴 | |
HSR 15B HSR 15BM | 24 | 47 | 56.6 | 38 | 30 | 4.5 | 38.8 | 11 | 7 | 7 | 19.3 | 4.3 | 5.5 | PB1021B |
HSR 20B HSR 20BM | 30 | 63 | 74 | 53 | 40 | 6 | 50.8 | 10 | 9.5 | 10 | 26 | 5 | 12 | B-M6F |
HSR 20LB HSR 20LBM | 30 | 63 | 90 | 53 | 40 | 6 | 66.8 | 10 | 9.5 | 10 | 26 | 5 | 12 | B-M6F |
HSR 25B HSR 25BM | 36 | 70 | 83.1 | 57 | 45 | 7 | 59.5 | 16 | 11 | 10 | 30.5 | 6 | 12 | B-M6F |
HSR 25LB HSR 25LBM | 36 | 70 | 102.2 | 57 | 45 | 7 | 78.6 | 16 | 11 | 10 | 30.5 | 6 | 12 | B-M6F |
HSR 30B HSR 30BM | 42 | 90 | 98 | 72 | 52 | 9 | 70.4 | 18 | 9 | 10 | 35 | 7 | 12 | B-M6F |
HSR 30LB HSR 30LBM | 42 | 90 | 120.6 | 72 | 52 | 9 | 93 | 18 | 9 | 10 | 35 | 7 | 12 | B-M6F |
HSR 35B HSR 35BM | 48 | 100 | 109.4 | 82 | 62 | 9 | 80.4 | 21 | 12 | 13 | 40.5 | 8 | 12 | B-M6F |
HSR 35LB HSR 35LBM | 48 | 100 | 134.8 | 82 | 62 | 9 | 105.8 | 21 | 12 | 13 | 40.5 | 8 | 12 | B-M6F |
HSR 45B HSR 45LB | 60 | 120 | 139 170.8 | 100 | 80 | 11 | 98 129.8 | 25 | 13 | 15 | 50 | 10 | 16 | B-PT1/8 |
HSR 55B HSR 55LB | 70 | 140 | 163 201.1 | 116 | 95 | 14 | 118 156.1 | 29 | 13.5 | 17 | 57 | 11 | 16 | B-PT1/8 |
HSR 65B HSR 65LB | 90 | 170 | 186 245.5 | 142 | 110 | 16 | 147 206.5 | 37 | 21.5 | 23 | 76 | 19 | 16 | B-PT1/8 |
HSR 85B HSR 85LB | 110 | 215 | 245.6 303 | 185 | 140 | 18 | 178.6 236 | 55 | 28 | 30 | 94 | 23 | 16 | B-PT1/8 |
公稱型號 | 外型尺寸 | LM滑塊尺寸 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 M | 寬度 W | 長度 L | B1 | B | C | S×L | L1 | K | N | E | 潤滑油 油嘴 | |
HSR 15YR HSR 15YRM | 28 | 33.5 | 56.6 | 4.3 | 11.5 | 18 | M4×5 | 38.8 | 23.3 | 8.3 | 5.5 | PB1021B |
HSR 20YR HSR 20YRM | 30 | 43.5 | 74 | 4 | 11.5 | 25 | M5×6 | 50.8 | 26 | 5 | 12 | B-M6F |
HSR 25YR HSR 25YRM | 40 | 47.5 | 83.1 | 6 | 16 | 30 | M6×6 | 59.5 | 34.5 | 10 | 12 | B-M6F |
HSR 30YR HSR 30YRM | 45 | 59.5 | 98 | 8 | 16 | 40 | M6×9 | 70.4 | 38 | 10 | 12 | B-M6F |
HSR 35YR HSR 35YRM | 55 | 69.5 | 109.4 | 8 | 23 | 43 | M8×10 | 80.4 | 47.5 | 15 | 12 | B-M6F |
HSR 45YR | 70 | 85.5 | 139 | 10 | 30 | 55 | M10×14 | 98 | 60 | 20 | 16 | B-PT1/8 |
HSR 55YR | 80 | 99.5 | 163 | 12 | 32 | 70 | M12×15 | 118 | 67 | 21 | 16 | B-PT1/8 |
HSR 65YR | 90 | 124.5 | 186 | 12 | 35 | 85 | M16×22 | 147 | 76 | 19 | 16 | B-PT1/8 |
公稱型號 | 外型尺寸 | LM滑塊尺寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 M | 寬度 W | 長度 L | B | C | S | L1 | t | T | T1 | K | N | E | 潤滑油 油嘴 | |
HSR 20CA HSR 20CAM | 30 | 63 | 74 | 53 | 40 | M6 | 50.8 | - | 9.5 | 10 | 26 | 5 | 12 | B-M6F |
HSR 20HA HSR 20HAM | 30 | 63 | 90 | 53 | 40 | M6 | 66.8 | - | 9.5 | 10 | 26 | 5 | 12 | B-M6F |
HSR 25CA HSR 25CAM | 36 | 70 | 83.1 | 57 | 45 | M8 | 59.5 | - | 11 | 16 | 30.5 | 6 | 12 | B-M6F |
HSR 25HA HSR 25HAM | 36 | 70 | 102.2 | 57 | 45 | M8 | 78.6 | - | 11 | 16 | 30.5 | 6 | 12 | B-M6F |
HSR 30CA HSR 30CAM | 42 | 90 | 98 | 72 | 52 | M10 | 70.4 | - | 9 | 18 | 35 | 7 | 12 | B-M6F |
HSR 30HA HSR 30HAM | 42 | 90 | 120.6 | 72 | 52 | M10 | 93 | - | 9 | 18 | 35 | 7 | 12 | B-M6F |
HSR 35CA HSR 35CAM | 48 | 100 | 109.4 | 82 | 62 | M10 | 80.4 | - | 12 | 21 | 40.5 | 8 | 12 | B-M6F |
HSR 35HA HSR 35HAM | 48 | 100 | 134.8 | 82 | 62 | M10 | 105.8 | - | 12 | 21 | 40.5 | 8 | 12 | B-M6F |
HSR 45CA HSR 45HA | 60 | 120 | 139 170.8 | 100 | 80 | M12 | 98 129.8 | 25 | 13 | 15 | 50 | 10 | 16 | B-PT1/8 |
HSR 55CA HSR 55HA | 70 | 140 | 163 201.1 | 116 | 95 | M14 | 118 156.1 | 29 | 13.5 | 17 | 57 | 11 | 16 | B-PT1/8 |
HSR 65CA HSR 65HA | 90 | 170 | 186 245.5 | 142 | 110 | M16 | 147 206.5 | 37 | 21.5 | 23 | 76 | 19 | 16 | B-PT1/8 |
HSR 85CA HSR 85HA | 110 | 215 | 245.6 303 | 185 | 140 | M20 | 178.6 236 | 55 | 28 | 30 | 94 | 23 | 16 | B-PT1/8 |
公稱型號 | 外型尺寸 | LM滑塊尺寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 M | 寬度 W | 長度 L | B | C | H | L1 | t | T | T1 | K | N | E | 潤滑油 油嘴 | |
HSR 20CB HSR 20CBM | 30 | 63 | 74 | 53 | 40 | 6 | 50.8 | 10 | 9.5 | 10 | 26 | 5 | 12 | B-M6F |
HSR 20HB HSR 20HBM | 30 | 63 | 90 | 53 | 40 | 6 | 66.8 | 10 | 9.5 | 10 | 26 | 5 | 12 | B-M6F |
HSR 25CB HSR 25CBM | 36 | 70 | 83.1 | 57 | 45 | 7 | 59.5 | 16 | 11 | 10 | 30.5 | 6 | 12 | B-M6F |
HSR 25HB HSR 25HBM | 36 | 70 | 102.2 | 57 | 45 | 7 | 78.6 | 16 | 11 | 10 | 30.5 | 6 | 12 | B-M6F |
HSR 30CB HSR 30CBM | 42 | 90 | 98 | 72 | 52 | 9 | 70.4 | 18 | 9 | 10 | 35 | 7 | 12 | B-M6F |
HSR 30HB HSR 30HBM | 42 | 90 | 120.6 | 72 | 52 | 9 | 93 | 18 | 9 | 10 | 35 | 7 | 12 | B-M6F |
HSR 35CB HSR 35CBM | 48 | 100 | 109.4 | 82 | 62 | 9 | 80.4 | 21 | 12 | 13 | 40.5 | 8 | 12 | B-M6F |
HSR 35HB HSR 35HBM | 48 | 100 | 134.8 | 82 | 62 | 9 | 105.8 | 21 | 12 | 13 | 40.5 | 8 | 12 | B-M6F |
HSR 45CB HSR 45HB | 60 | 120 | 139 170.8 | 100 | 80 | 11 | 98 129.8 | 25 | 13 | 15 | 50 | 10 | 16 | B-PT1/8 |
HSR 55CB HSR 55HB | 70 | 140 | 163 201.1 | 116 | 95 | 14 | 118 156.1 | 29 | 13.5 | 17 | 57 | 11 | 16 | B-PT1/8 |
HSR 65CB HSR 65HB | 90 | 170 | 186 245.5 | 142 | 110 | 16 | 147 206.5 | 37 | 21.5 | 23 | 76 | 19 | 16 | B-PT1/8 |
HSR 85CB HSR 85HB | 110 | 215 | 245.6 303 | 185 | 140 | 18 | 178.6 236 | 55 | 28 | 30 | 94 | 23 | 16 | B-PT1/8 |
公稱型號 | 外型尺寸 | LM滑塊尺寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 M | 寬度 W | 長度 L | B | C | H | S×L | L1 | T | T1 | K | N | E | 潤滑油 油嘴 | |
HSR 100HA HSR 100HB HSR 100HR | 120 | 250 250 200 | 334 | 220 220 130 | 200 | - 20 - | M18 ※ - M18×27 | 261 | 32 32 33 | 35 35 - | 100 | 23 | 16 | B-PT1/4 |
HSR 120HA HSR 120HB HSR 120HR | 130 | 290 290 220 | 365 | 250 250 146 | 210 | - 22 - | M20 ※ - M20×30 | 287 | 34 34 33.7 | 38 38 - | 110 | 26.5 | 16 | B-PT1/4 |
HSR 150HA HSR 150HB HSR 150HR | 145 | 350 350 266 | 396 | 300 300 180 | 230 | - 26 - | M24 ※ - M24×35 | 314 | 36 36 33 | 40 40 - | 123 | 29 | 16 | B-PT1/4 |
型號 |
---|
HSR20LB1SS(GK) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滑塊形狀 | 軌道種類 | 材質 | No.型號 | 滑塊安裝孔間距(橫方向) | 滑塊安裝孔間距(長度方向) | 滑塊安裝孔孔徑 | 滑軌安裝孔間距 | 滑軌安裝孔孔徑 | 滑塊外型尺寸W (mm) | 滑塊外型尺寸L (mm) | 滑塊安裝孔 | 安裝孔尺寸S (M) | 安裝孔尺寸H (φ) | 安裝孔螺紋深度 (mm) | 滑塊尺寸L1 (mm) | 防塵用記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 加寬 | 標準 | 碳素鋼 | 20 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 90 | 鑽孔 | - | 6 | 貫通 | 66.8 | 密封(端部+側面+內部) |
Loading...
套裝品/單品 | 滑塊單品 | 1軸上組裝的LM滑塊個數 | 1 | 徑向間隙 | 普通 |
---|---|---|---|---|---|
精度等級 | 一般級 | 滾珠排列 | 4列圓弧式 | 保持器 | 無 |
潤滑裝置 | 無 | 滾動體 | 滾珠 | 滑塊安裝孔數(個) | 4 |
【滑塊單品】 全滾珠LM導軌世界標準 HSR型 的型號HSR20LB1SS(GK)頁面。
記載關於型號HSR20LB1SS(GK)之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
HSR15C1SS(GK) |
HSR15C1UU(GK) |
HSR15LC1(GK) |
HSR20LB1UU(GK) |
HSR20LC1(GK) |
HSR20LC1SS(GK) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滑塊形狀 | 軌道種類 | 材質 | No.型號 | 滑塊安裝孔間距(橫方向) | 滑塊安裝孔間距(長度方向) | 滑塊安裝孔孔徑 | 滑軌安裝孔間距 | 滑軌安裝孔孔徑 | 滑塊外型尺寸W (mm) | 滑塊外型尺寸L (mm) | 滑塊安裝孔 | 安裝孔尺寸S (M) | 安裝孔尺寸H (φ) | 安裝孔螺紋深度 (mm) | 滑塊尺寸L1 (mm) | 防塵用記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 加寬 | - | 碳素鋼 | 15 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 56.6 | 攻牙孔 | M5 | - | 貫通 | 38.8 | 密封(端部+側面+內部) | ||
4天~ | 加寬 | - | 碳素鋼 | 15 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 56.6 | 攻牙孔 | M5 | - | 貫通 | 38.8 | 端部密封 | ||
4天~ | 加寬 | - | 碳素鋼 | 15 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 74.6 | 攻牙孔 | M5 | - | 貫通 | 56.8 | 無 | ||
4天~ | 加寬 | 標準 | 碳素鋼 | 20 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 90 | 鑽孔 | - | 6 | 貫通 | 66.8 | 端部密封 | ||
4天~ | 加寬 | - | 碳素鋼 | 20 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 90 | 攻牙孔 | M6 | - | 貫通 | 66.8 | 無 | ||
4天~ | 加寬 | - | 碳素鋼 | 20 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 90 | 攻牙孔 | M6 | - | 貫通 | 66.8 | 密封(端部+側面+內部) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策