(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【滑塊單品】 附滾珠保持器的LM導軌 世界標準 SHS型 (型號表)

THK

【滑塊單品】 附滾珠保持器的LM導軌 世界標準 SHS型

為THK LM導軌SHS系列的滑塊單品。對於突然變更設計及保養時十分便利。

【特長 】
・滾珠在LM軌道與LM滑塊上精密磨削加工出的4列滾動面上滾動,再藉由組裝在滾珠保持器與LM滑塊上的端板使滾珠列循環。
・為使作用於LM滑塊的4方向(徑向、逆徑向、橫向)額定荷重相同,故滾珠每列以接觸角45°配置,所有狀態下都能使用,而且可施加平衡良好的預壓,維持一定的低摩擦係數並提高4方向的剛性。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SHS15LC1UU(GK)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

SHS-C型、SHS-LC型

【滑塊單品】內含保持器LM滑軌 世界標準 SHS型 SHS-C、SHS-LC尺寸圖

SHS-V型、SHS-LV型

【滑塊單品】內含保持器LM滑軌 世界標準 SHS型 SHS-V、SHS-LV尺寸圖

SHS-R型、SHS-LR型

【滑塊單品】內含保持器LM滑軌 世界標準 SHS型 SHS-R、SHS-LR尺寸圖

規格表

SHS-C型、SHS-LC型

公稱型號外型尺寸LM滑塊尺寸
高度
M
寬度
W
長度
L
BCSHL1TT1KNE潤滑油
油嘴
SHS 15C
SHS 15LC
244764.4
79.4
3830M54.448
63
5.98215.55.5PB1021B
SHS 20C
SHS 20LC
306379
98
5340M65.459
78
7.21025.46.512B-M6F
SHS 25C
SHS 25LC
367092
109
5745M86.871
88
9.11230.27.512B-M6F
SHS 30C
SHS 30LC
4290106
131
7252M108.580
105
11.51535812B-M6F
SHS 35C
SHS 35LC
48100122
152
8262M108.593
123
11.51540.5812B-M6F
SHS 45C
SHS 45LC
60120140
174
10080M1210.5106
140
14.11851.110.516B-PT1/8
SHS 55C
SHS 55LC
70140171
213
11695M1412.5131
173
162157.31116B-PT1/8
SHS 65C
SHS 65LC
90170221
272
142110M1614.5175
226
18.824711916B-PT1/8

SHS-V型、SHS-LV型

公稱型號外型尺寸LM滑塊尺寸
高度
M
寬度
W
長度
L
BCS×LL1TKNE潤滑油
油嘴
SHS 15V
SHS 15LV
243464.4
79.4
2626
34
M4×448
63
5.9215.55.5PB1021B
SHS 20V
SHS 20LV
304479
98
3236
50
M5×559
78
825.46.512B-M6F
SHS 25V
SHS 25LV
364892
109
3535
50
M6×6.571
88
830.27.512B-M6F
SHS 30V
SHS 30LV
4260106
131
4040
60
M8×880
105
835812B-M6F
SHS 35V
SHS 35LV
4870122
152
5050
72
M8×1093
123
14.740.5812B-M6F
SHS 45V
SHS 45LV
6086140
174
6060
80
M10×15106
140
14.951.110.516B-PT1/8
SHS 55V
SHS 55LV
70100171
213
7575
95
M12×15131
173
19.457.31116B-PT1/8
SHS 65V
SHS 65LV
90126221
272
7670
120
M16×20175
226
19.5711916B-PT1/8

SHS-R型、SHS-LR型

公稱型號外型尺寸LM滑塊尺寸
高度
M
寬度
W
長度
L
BCS×LL1TKNE潤滑油
油嘴
SHS 15R283464.42626M4×5485.9259.55.5PB1021B
SHS 25R
SHS 25LR
404892
109
3535
50
M6×871
88
834.211.512B-M6F
SHS 30R
SHS 30LR
4560106
131
4040
60
M8×1080
105
8381112B-M6F
SHS 35R
SHS 35LR
5570122
152
5050
72
M8×1293
123
14.747.51512B-M6F
SHS 45R
SHS 45LR
7086140
174
6060
80
M10×17106
140
14.961.120.516B-PT1/8
SHS 55R
SHS 55LR
80100171
213
7575
95
M12×18131
173
19.467.32116B-PT1/8
型號
SHS15LC1UU(GK)
型號數量折扣標準
出貨日
滑塊形狀 No.型號 滑塊安裝孔間距(橫方向) 滑塊安裝孔間距(長度方向) 滑塊安裝孔孔徑 滑軌安裝孔間距 滑軌安裝孔孔徑 滑塊外型尺寸W
(mm)
滑塊外型尺寸L
(mm)
安裝孔尺寸S
(M)
安裝孔螺紋深度
(mm)
滑塊尺寸L1
(mm)
防塵用記號
4天~ 加寬1538304.4604.54779.4M5貫通63端部密封

Loading...

  1. 1

基本資訊

套裝品/單品 滑塊單品 軌道種類 標準 1軸上組裝的LM滑塊個數 1
材質 碳素鋼 徑向間隙 普通 精度等級 一般級
滾珠排列 4列圓弧式 保持器 潤滑裝置
滾動體 滾珠 滑塊安裝孔 攻牙孔 滑塊安裝孔數(個) 4

【滑塊單品】 附滾珠保持器的LM導軌 世界標準 SHS型的型號SHS15LC1UU(GK)頁面。
記載關於型號SHS15LC1UU(GK)之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SHS15C1UU(GK)
SHS15LC1(GK)
SHS15LC1SS(GK)
SHS15LV1(GK)
SHS15LV1SS(GK)
SHS15LV1UU(GK)
型號數量折扣標準
出貨日
滑塊形狀 No.型號 滑塊安裝孔間距(橫方向) 滑塊安裝孔間距(長度方向) 滑塊安裝孔孔徑 滑軌安裝孔間距 滑軌安裝孔孔徑 滑塊外型尺寸W
(mm)
滑塊外型尺寸L
(mm)
安裝孔尺寸S
(M)
安裝孔螺紋深度
(mm)
滑塊尺寸L1
(mm)
防塵用記號
4天~ 加寬1538304.4604.54764.4M5貫通48端部密封
4天~ 加寬1538304.4604.54779.4M5貫通63
4天~ 加寬1538304.4604.54779.4M5貫通63密封(端部+側面+內部)
4天~ 標準1526344604.53479.4M4463
4天~ 標準1526344604.53479.4M4463密封(端部+側面+內部)
4天~ 標準1526344604.53479.4M4463端部密封

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767