(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
為THK LM導軌SHS系列的滑塊單品。對於突然變更設計及保養時十分便利。
【特長 】
・滾珠在LM軌道與LM滑塊上精密磨削加工出的4列滾動面上滾動,再藉由組裝在滾珠保持器與LM滑塊上的端板使滾珠列循環。
・為使作用於LM滑塊的4方向(徑向、逆徑向、橫向)額定荷重相同,故滾珠每列以接觸角45°配置,所有狀態下都能使用,而且可施加平衡良好的預壓,維持一定的低摩擦係數並提高4方向的剛性。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SHS25C1SS(GK)
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
公稱型號 | 外型尺寸 | LM滑塊尺寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 M | 寬度 W | 長度 L | B | C | S | H | L1 | T | T1 | K | N | E | 潤滑油 油嘴 | |
SHS 15C SHS 15LC | 24 | 47 | 64.4 79.4 | 38 | 30 | M5 | 4.4 | 48 63 | 5.9 | 8 | 21 | 5.5 | 5.5 | PB1021B |
SHS 20C SHS 20LC | 30 | 63 | 79 98 | 53 | 40 | M6 | 5.4 | 59 78 | 7.2 | 10 | 25.4 | 6.5 | 12 | B-M6F |
SHS 25C SHS 25LC | 36 | 70 | 92 109 | 57 | 45 | M8 | 6.8 | 71 88 | 9.1 | 12 | 30.2 | 7.5 | 12 | B-M6F |
SHS 30C SHS 30LC | 42 | 90 | 106 131 | 72 | 52 | M10 | 8.5 | 80 105 | 11.5 | 15 | 35 | 8 | 12 | B-M6F |
SHS 35C SHS 35LC | 48 | 100 | 122 152 | 82 | 62 | M10 | 8.5 | 93 123 | 11.5 | 15 | 40.5 | 8 | 12 | B-M6F |
SHS 45C SHS 45LC | 60 | 120 | 140 174 | 100 | 80 | M12 | 10.5 | 106 140 | 14.1 | 18 | 51.1 | 10.5 | 16 | B-PT1/8 |
SHS 55C SHS 55LC | 70 | 140 | 171 213 | 116 | 95 | M14 | 12.5 | 131 173 | 16 | 21 | 57.3 | 11 | 16 | B-PT1/8 |
SHS 65C SHS 65LC | 90 | 170 | 221 272 | 142 | 110 | M16 | 14.5 | 175 226 | 18.8 | 24 | 71 | 19 | 16 | B-PT1/8 |
公稱型號 | 外型尺寸 | LM滑塊尺寸 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 M | 寬度 W | 長度 L | B | C | S×L | L1 | T | K | N | E | 潤滑油 油嘴 | |
SHS 15V SHS 15LV | 24 | 34 | 64.4 79.4 | 26 | 26 34 | M4×4 | 48 63 | 5.9 | 21 | 5.5 | 5.5 | PB1021B |
SHS 20V SHS 20LV | 30 | 44 | 79 98 | 32 | 36 50 | M5×5 | 59 78 | 8 | 25.4 | 6.5 | 12 | B-M6F |
SHS 25V SHS 25LV | 36 | 48 | 92 109 | 35 | 35 50 | M6×6.5 | 71 88 | 8 | 30.2 | 7.5 | 12 | B-M6F |
SHS 30V SHS 30LV | 42 | 60 | 106 131 | 40 | 40 60 | M8×8 | 80 105 | 8 | 35 | 8 | 12 | B-M6F |
SHS 35V SHS 35LV | 48 | 70 | 122 152 | 50 | 50 72 | M8×10 | 93 123 | 14.7 | 40.5 | 8 | 12 | B-M6F |
SHS 45V SHS 45LV | 60 | 86 | 140 174 | 60 | 60 80 | M10×15 | 106 140 | 14.9 | 51.1 | 10.5 | 16 | B-PT1/8 |
SHS 55V SHS 55LV | 70 | 100 | 171 213 | 75 | 75 95 | M12×15 | 131 173 | 19.4 | 57.3 | 11 | 16 | B-PT1/8 |
SHS 65V SHS 65LV | 90 | 126 | 221 272 | 76 | 70 120 | M16×20 | 175 226 | 19.5 | 71 | 19 | 16 | B-PT1/8 |
公稱型號 | 外型尺寸 | LM滑塊尺寸 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 M | 寬度 W | 長度 L | B | C | S×L | L1 | T | K | N | E | 潤滑油 油嘴 | |
SHS 15R | 28 | 34 | 64.4 | 26 | 26 | M4×5 | 48 | 5.9 | 25 | 9.5 | 5.5 | PB1021B |
SHS 25R SHS 25LR | 40 | 48 | 92 109 | 35 | 35 50 | M6×8 | 71 88 | 8 | 34.2 | 11.5 | 12 | B-M6F |
SHS 30R SHS 30LR | 45 | 60 | 106 131 | 40 | 40 60 | M8×10 | 80 105 | 8 | 38 | 11 | 12 | B-M6F |
SHS 35R SHS 35LR | 55 | 70 | 122 152 | 50 | 50 72 | M8×12 | 93 123 | 14.7 | 47.5 | 15 | 12 | B-M6F |
SHS 45R SHS 45LR | 70 | 86 | 140 174 | 60 | 60 80 | M10×17 | 106 140 | 14.9 | 61.1 | 20.5 | 16 | B-PT1/8 |
SHS 55R SHS 55LR | 80 | 100 | 171 213 | 75 | 75 95 | M12×18 | 131 173 | 19.4 | 67.3 | 21 | 16 | B-PT1/8 |
型號 |
---|
SHS25C1SS(GK) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滑塊形狀 | No.型號 | 滑塊安裝孔間距(橫方向) | 滑塊安裝孔間距(長度方向) | 滑塊安裝孔孔徑 | 滑軌安裝孔間距 | 滑軌安裝孔孔徑 | 滑塊外型尺寸W (mm) | 滑塊外型尺寸L (mm) | 安裝孔尺寸S (M) | 安裝孔螺紋深度 (mm) | 滑塊尺寸L1 (mm) | 防塵用記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 加寬 | 25 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 92 | M8 | 貫通 | 71 | 密封(端部+側面+內部) |
Loading...
套裝品/單品 | 滑塊單品 | 軌道種類 | 標準 | 1軸上組裝的LM滑塊個數 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 碳素鋼 | 徑向間隙 | 普通 | 精度等級 | 一般級 |
滾珠排列 | 4列圓弧式 | 保持器 | 有 | 潤滑裝置 | 無 |
滾動體 | 滾珠 | 滑塊安裝孔 | 攻牙孔 | 滑塊安裝孔數(個) | 4 |
【滑塊單品】 附滾珠保持器的LM導軌 世界標準 SHS型的型號SHS25C1SS(GK)頁面。
記載關於型號SHS25C1SS(GK)之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SHS15LC1(GK) |
SHS15LC1SS(GK) |
SHS15LC1UU(GK) |
SHS25C1UU(GK) |
SHS25LC1(GK) |
SHS25LC1SS(GK) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滑塊形狀 | No.型號 | 滑塊安裝孔間距(橫方向) | 滑塊安裝孔間距(長度方向) | 滑塊安裝孔孔徑 | 滑軌安裝孔間距 | 滑軌安裝孔孔徑 | 滑塊外型尺寸W (mm) | 滑塊外型尺寸L (mm) | 安裝孔尺寸S (M) | 安裝孔螺紋深度 (mm) | 滑塊尺寸L1 (mm) | 防塵用記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 加寬 | 15 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 79.4 | M5 | 貫通 | 63 | 無 | ||
4天~ | 加寬 | 15 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 79.4 | M5 | 貫通 | 63 | 密封(端部+側面+內部) | ||
4天~ | 加寬 | 15 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 79.4 | M5 | 貫通 | 63 | 端部密封 | ||
4天~ | 加寬 | 25 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 92 | M8 | 貫通 | 71 | 端部密封 | ||
4天~ | 加寬 | 25 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 109 | M8 | 貫通 | 88 | 無 | ||
4天~ | 加寬 | 25 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 109 | M8 | 貫通 | 88 | 密封(端部+側面+內部) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策