(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【滑塊單品】 附滾珠保持器的LM導軌 世界標準 SHS型

【滑塊單品】 附滾珠保持器的LM導軌 世界標準 SHS型

為THK LM導軌SHS系列的滑塊單品。對於突然變更設計及保養時十分便利。

【特長 】
・滾珠在LM軌道與LM滑塊上精密磨削加工出的4列滾動面上滾動,再藉由組裝在滾珠保持器與LM滑塊上的端板使滾珠列循環。
・為使作用於LM滑塊的4方向(徑向、逆徑向、橫向)額定荷重相同,故滾珠每列以接觸角45°配置,所有狀態下都能使用,而且可施加平衡良好的預壓,維持一定的低摩擦係數並提高4方向的剛性。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

SHS-C型、SHS-LC型

【滑塊單品】內含保持器LM滑軌 世界標準 SHS型 SHS-C、SHS-LC尺寸圖

SHS-V型、SHS-LV型

【滑塊單品】內含保持器LM滑軌 世界標準 SHS型 SHS-V、SHS-LV尺寸圖

SHS-R型、SHS-LR型

【滑塊單品】內含保持器LM滑軌 世界標準 SHS型 SHS-R、SHS-LR尺寸圖

規格表

SHS-C型、SHS-LC型

公稱型號外型尺寸LM滑塊尺寸
高度
M
寬度
W
長度
L
BCSHL1TT1KNE潤滑油
油嘴
SHS 15C
SHS 15LC
244764.4
79.4
3830M54.448
63
5.98215.55.5PB1021B
SHS 20C
SHS 20LC
306379
98
5340M65.459
78
7.21025.46.512B-M6F
SHS 25C
SHS 25LC
367092
109
5745M86.871
88
9.11230.27.512B-M6F
SHS 30C
SHS 30LC
4290106
131
7252M108.580
105
11.51535812B-M6F
SHS 35C
SHS 35LC
48100122
152
8262M108.593
123
11.51540.5812B-M6F
SHS 45C
SHS 45LC
60120140
174
10080M1210.5106
140
14.11851.110.516B-PT1/8
SHS 55C
SHS 55LC
70140171
213
11695M1412.5131
173
162157.31116B-PT1/8
SHS 65C
SHS 65LC
90170221
272
142110M1614.5175
226
18.824711916B-PT1/8

SHS-V型、SHS-LV型

公稱型號外型尺寸LM滑塊尺寸
高度
M
寬度
W
長度
L
BCS×LL1TKNE潤滑油
油嘴
SHS 15V
SHS 15LV
243464.4
79.4
2626
34
M4×448
63
5.9215.55.5PB1021B
SHS 20V
SHS 20LV
304479
98
3236
50
M5×559
78
825.46.512B-M6F
SHS 25V
SHS 25LV
364892
109
3535
50
M6×6.571
88
830.27.512B-M6F
SHS 30V
SHS 30LV
4260106
131
4040
60
M8×880
105
835812B-M6F
SHS 35V
SHS 35LV
4870122
152
5050
72
M8×1093
123
14.740.5812B-M6F
SHS 45V
SHS 45LV
6086140
174
6060
80
M10×15106
140
14.951.110.516B-PT1/8
SHS 55V
SHS 55LV
70100171
213
7575
95
M12×15131
173
19.457.31116B-PT1/8
SHS 65V
SHS 65LV
90126221
272
7670
120
M16×20175
226
19.5711916B-PT1/8

SHS-R型、SHS-LR型

公稱型號外型尺寸LM滑塊尺寸
高度
M
寬度
W
長度
L
BCS×LL1TKNE潤滑油
油嘴
SHS 15R283464.42626M4×5485.9259.55.5PB1021B
SHS 25R
SHS 25LR
404892
109
3535
50
M6×871
88
834.211.512B-M6F
SHS 30R
SHS 30LR
4560106
131
4040
60
M8×1080
105
8381112B-M6F
SHS 35R
SHS 35LR
5570122
152
5050
72
M8×1293
123
14.747.51512B-M6F
SHS 45R
SHS 45LR
7086140
174
6060
80
M10×17106
140
14.961.120.516B-PT1/8
SHS 55R
SHS 55LR
80100171
213
7575
95
M12×18131
173
19.467.32116B-PT1/8
型號
SHS15C1(GK)
SHS15C1SS(GK)
SHS15C1UU(GK)
SHS15LC1(GK)
SHS15LC1SS(GK)
SHS15LC1UU(GK)
SHS15LV1(GK)
SHS15LV1SS(GK)
SHS15LV1UU(GK)
SHS15R1(GK)
SHS15R1SS(GK)
SHS15R1UU(GK)
SHS15V1(GK)
SHS15V1SS(GK)
SHS15V1UU(GK)
SHS20C1(GK)
SHS20C1SS(GK)
SHS20C1UU(GK)
SHS20LC1(GK)
SHS20LC1SS(GK)
SHS20LC1UU(GK)
SHS20LV1(GK)
SHS20LV1SS(GK)
SHS20LV1UU(GK)
SHS20V1(GK)
SHS20V1SS(GK)
SHS20V1UU(GK)
SHS25C1(GK)
SHS25C1SS(GK)
SHS25C1UU(GK)
SHS25LC1(GK)
SHS25LC1SS(GK)
SHS25LC1UU(GK)
SHS25LR1(GK)
SHS25LR1SS(GK)
SHS25LR1UU(GK)
SHS25LV1(GK)
SHS25LV1SS(GK)
SHS25LV1UU(GK)
SHS25R1(GK)
SHS25R1SS(GK)
SHS25R1UU(GK)
SHS25V1(GK)
SHS25V1SS(GK)
SHS25V1UU(GK)
SHS30C1(GK)
SHS30C1SS(GK)
SHS30C1UU(GK)
SHS30LC1(GK)
SHS30LC1SS(GK)
SHS30LC1UU(GK)
SHS30LR1(GK)
SHS30LR1SS(GK)
SHS30LR1UU(GK)
SHS30LV1(GK)
SHS30LV1SS(GK)
SHS30LV1UU(GK)
SHS30R1(GK)
SHS30R1SS(GK)
SHS30R1UU(GK)
型號數量折扣標準
出貨日
滑塊形狀 No.型號 滑塊安裝孔間距(橫方向) 滑塊安裝孔間距(長度方向) 滑塊安裝孔孔徑 滑軌安裝孔間距 滑軌安裝孔孔徑 滑塊外型尺寸W
(mm)
滑塊外型尺寸L
(mm)
安裝孔尺寸S
(M)
安裝孔螺紋深度
(mm)
滑塊尺寸L1
(mm)
防塵用記號
3天~ 加寬1538304.4604.54764.4M5貫通48
3天~ 加寬1538304.4604.54764.4M5貫通48密封(端部+側面+內部)
3天~ 加寬1538304.4604.54764.4M5貫通48端部密封
3天~ 加寬1538304.4604.54779.4M5貫通63
3天~ 加寬1538304.4604.54779.4M5貫通63密封(端部+側面+內部)
3天~ 加寬1538304.4604.54779.4M5貫通63端部密封
3天~ 標準1526344604.53479.4M4463
3天~ 標準1526344604.53479.4M4463密封(端部+側面+內部)
3天~ 標準1526344604.53479.4M4463端部密封
3天~ 標準1526264604.53464.4M4548
3天~ 標準1526264604.53464.4M4548密封(端部+側面+內部)
3天~ 標準1526264604.53464.4M4548端部密封
3天~ 標準1526264604.53464.4M4448
3天~ 標準1526264604.53464.4M4448密封(端部+側面+內部)
3天~ 標準1526264604.53464.4M4448端部密封
3天~ 加寬2053405.46066379M6貫通59
3天~ 加寬2053405.46066379M6貫通59密封(端部+側面+內部)
3天~ 加寬2053405.46066379M6貫通59端部密封
3天~ 加寬2053405.46066398M6貫通78
3天~ 加寬2053405.46066398M6貫通78密封(端部+側面+內部)
3天~ 加寬2053405.46066398M6貫通78端部密封
3天~ 標準20325056064498M5578
3天~ 標準20325056064498M5578密封(端部+側面+內部)
3天~ 標準20325056064498M5578端部密封
3天~ 標準20323656064479M5559
3天~ 標準20323656064479M5559密封(端部+側面+內部)
3天~ 標準20323656064479M5559端部密封
3天~ 加寬2557456.86077092M8貫通71
3天~ 加寬2557456.86077092M8貫通71密封(端部+側面+內部)
3天~ 加寬2557456.86077092M8貫通71端部密封
3天~ 加寬2557456.860770109M8貫通88
3天~ 加寬2557456.860770109M8貫通88密封(端部+側面+內部)
3天~ 加寬2557456.860770109M8貫通88端部密封
3天~ 標準253550660748109M6888
3天~ 標準253550660748109M6888密封(端部+側面+內部)
3天~ 標準253550660748109M6888端部密封
3天~ 標準253550660748109M66.588
3天~ 標準253550660748109M66.588密封(端部+側面+內部)
3天~ 標準253550660748109M66.588端部密封
3天~ 標準25353566074892M6871
3天~ 標準25353566074892M6871密封(端部+側面+內部)
3天~ 標準25353566074892M6871端部密封
3天~ 標準25353566074892M66.571
3天~ 標準25353566074892M66.571密封(端部+側面+內部)
3天~ 標準25353566074892M66.571端部密封
3天~ 加寬3072528.580990106M10貫通80
3天~ 加寬3072528.580990106M10貫通80密封(端部+側面+內部)
3天~ 加寬3072528.580990106M10貫通80端部密封
3天~ 加寬3072528.580990131M10貫通105
3天~ 加寬3072528.580990131M10貫通105密封(端部+側面+內部)
3天~ 加寬3072528.580990131M10貫通105端部密封
3天~ 標準304060880960131M810105
3天~ 標準304060880960131M810105密封(端部+側面+內部)
3天~ 標準304060880960131M810105端部密封
3天~ 標準304060880960131M88105
3天~ 標準304060880960131M88105密封(端部+側面+內部)
3天~ 標準304060880960131M88105端部密封
3天~ 標準304040880960106M81080
3天~ 標準304040880960106M81080密封(端部+側面+內部)
3天~ 標準304040880960106M81080端部密封
型號
型號數量折扣標準
出貨日
滑塊形狀 No.型號 滑塊安裝孔間距(橫方向) 滑塊安裝孔間距(長度方向) 滑塊安裝孔孔徑 滑軌安裝孔間距 滑軌安裝孔孔徑 滑塊外型尺寸W
(mm)
滑塊外型尺寸L
(mm)
安裝孔尺寸S
(M)
安裝孔螺紋深度
(mm)
滑塊尺寸L1
(mm)
防塵用記號

Loading...

基本資訊

套裝品/單品 滑塊單品 軌道種類 標準 1軸上組裝的LM滑塊個數 1
材質 碳素鋼 徑向間隙 普通 精度等級 一般級
滾珠排列 4列圓弧式 保持器 潤滑裝置
滾動體 滾珠 滑塊安裝孔 攻牙孔 滑塊安裝孔數(個) 4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767