(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【滑塊單品】 附滾珠保持器的LM導軌 徑向型 SSR型

【滑塊單品】 附滾珠保持器的LM導軌 徑向型 SSR型

為THK LM導軌SSR系列的滑塊單品。對於突然變更設計及保養時十分便利。

【特長 】
・滾珠在LM軌道與LM滑塊上精密磨削加工出的4列滾動面上滾動,再藉由組裝在滾珠保持器與LM滑塊上的端板使滾珠列循環。
・採用此滾珠保持器可避免滾珠間相互摩擦,提升潤滑油維持力、
低噪音且高速性優異,實現長壽命與長期免保養。
・精巧徑向型:為截面高度低的精巧型,且具有耐徑向荷重的滾珠接觸構造,最適合水平導引部。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

SSR-XW型、SSR-XWM型

【滑塊單品】內含滾珠保持器LM滑軌 徑向型 SSR型 SSR-XW型、SSR-XWM型尺寸圖

SSR-XV型、SSR-XVM型

【滑塊單品】內含滾珠保持器LM滑軌 徑向型 SSR型 SSR-XV型、SSR-XVM型尺寸圖

SSR-XTB型

【滑塊單品】內含滾珠保持器LM滑軌 徑向型 SSR型 SSR-XTB型尺寸圖

SSR-XW型、SSR-XWM型

公稱型號外型尺寸LM滑塊尺寸
高度
M
寬度
W
長度
L
BCS×LL1TKNEf0e0D0潤滑油
油嘴
SSR 15XW
SSR 15XWM
243456.92626M4×739.96.519.54.55.52.74.53PB1021B
SSR 20XW
SSR 20XWM
284266.53232M5×846.68.2225.5122.95.23B-M6F
SSR 25XW
SSR 25XWM
3348833535M6×959.88.426.26123.36.83B-M6F
SSR 30XW
SSR 30XWM
4260974040M8×1270.711.332.58124.57.64B-M6F
SSR 35XW4870110.95050M8×1280.51336.58.5124.78.84B-M6F

註)公稱型號內的記號M表示LM滑塊、LM軌道、滾珠的材質皆為不鏽鋼。
      不鏽鋼產品耐腐蝕性、耐環境性的效果相當優異。

SSR-XV型、SSR-XVM型

公稱型號外型尺寸LM滑塊尺寸
高度
M
寬度
W
長度
L
BS×LL1TKNEf0e0D0潤滑油
油嘴
SSR 15XV
SSR 15XVM
243440.326M4×723.36.519.54.55.52.74.53PB1021B
SSR 20XV
SSR 20XVM
284247.732M5×827.88.2225.5122.95.23B-M6F
SSR 25XV
SSR 25XVM
33486035M6×936.88.426.26123.36.83B-M6F

註)公稱型號內的記號M表示LM滑塊、LM軌道、滾珠的材質皆為不鏽鋼。
      不鏽鋼產品耐腐蝕性、耐環境性的效果相當優異。

SSR-XTB型

公稱型號外型尺寸LM滑塊尺寸
高度
M
寬度
W
長度
L
BCHL1TKNEf0e0D0潤滑油
油嘴
SSR 15XTB245256.941264.539.9719.54.55.52.74.53PB1021B
SSR 20XTB285966.549325.546.69225.5122.95.23B-M6F
SSR 25XTB3373836035759.81026.26123.36.83B-M6F
型號
SSR15XTB1(GK)
SSR15XTB1SS(GK)
SSR15XTB1UU(GK)
SSR15XV1(GK)
SSR15XV1SS(GK)
SSR15XV1UU(GK)
SSR15XV1UUM(GK)
SSR15XW1(GK)
SSR15XW1SS(GK)
SSR15XW1UU(GK)
SSR15XW1UUM(GK)
SSR20XTB1(GK)
SSR20XTB1SS(GK)
SSR20XTB1UU(GK)
SSR20XV1(GK)
SSR20XV1SS(GK)
SSR20XV1UUM(GK)
SSR20XW1(GK)
SSR20XW1SS(GK)
SSR20XW1UU(GK)
SSR20XW1UUM(GK)
SSR25XTB1(GK)
SSR25XTB1SS(GK)
SSR25XTB1UU(GK)
SSR25XV1(GK)
SSR25XV1SS(GK)
SSR25XV1UU(GK)
SSR25XV1UUM(GK)
SSR25XW1(GK)
SSR25XW1SS(GK)
SSR25XW1UU(GK)
SSR25XW1UUM(GK)
SSR30XW1(GK)
SSR30XW1SS(GK)
SSR30XW1UU(GK)
SSR35XW1(GK)
SSR35XW1SS(GK)
SSR35XW1UU(GK)
型號數量折扣標準
出貨日
滑塊形狀 1軸上組裝的LM滑塊個數 材質 徑向間隙 精度等級 No.型號 潤滑裝置 滾動體 滑塊安裝孔間距(橫方向) 滑塊安裝孔間距(長度方向) 滑塊安裝孔孔徑 滑軌安裝孔間距 滑軌安裝孔孔徑 滑塊外型尺寸W
(mm)
滑塊外型尺寸L
(mm)
滑塊安裝孔 滑塊安裝孔數
(個)
安裝孔尺寸S
(M)
安裝孔尺寸H
(φ)
安裝孔螺紋深度
(mm)
滑塊尺寸L1
(mm)
防塵用記號
4天~ 加寬1碳素鋼普通一般級15滾珠41264.5604.55256.9鑽孔4-4.5貫通39.9
4天~ 加寬1碳素鋼普通一般級15滾珠41264.5604.55256.9鑽孔4-4.5貫通39.9密封(端部+側面+內部)
4天~ 加寬1碳素鋼普通一般級15滾珠41264.5604.55256.9鑽孔4-4.5貫通39.9端部密封
4天~ 標準1碳素鋼普通一般級15滾珠26-4604.53440.3攻牙孔2M4-723.3
4天~ 標準1碳素鋼普通一般級15滾珠26-4604.53440.3攻牙孔2M4-723.3密封(端部+側面+內部)
4天~ 標準1碳素鋼普通一般級15滾珠26-4604.53440.3攻牙孔2M4-723.3端部密封
4天~ 標準1不鏽鋼普通一般級15滾珠26-4604.53440.3攻牙孔2M4-723.3端部密封
4天~ 標準1碳素鋼普通一般級15滾珠26264604.53456.9攻牙孔4M4-739.9
4天~ 標準1碳素鋼普通一般級15滾珠26264604.53456.9攻牙孔4M4-739.9密封(端部+側面+內部)
4天~ 標準1碳素鋼普通一般級15滾珠26264604.53456.9攻牙孔4M4-739.9端部密封
4天~ 標準1不鏽鋼普通一般級15滾珠26264604.53456.9攻牙孔4M4-739.9端部密封
4天~ 加寬1碳素鋼普通一般級20滾珠493256065966.5鑽孔4-5.5貫通46.6
4天~ 加寬1碳素鋼普通一般級20滾珠493256065966.5鑽孔4-5.5貫通46.6密封(端部+側面+內部)
4天~ 加寬1碳素鋼普通一般級20滾珠493256065966.5鑽孔4-5.5貫通46.6端部密封
4天~ 標準1碳素鋼普通一般級20滾珠32-56064247.7攻牙孔2M5-827.8
4天~ 標準1碳素鋼普通一般級20滾珠32-56064247.7攻牙孔2M5-827.8密封(端部+側面+內部)
4天~ 標準1不鏽鋼普通一般級20滾珠32-56064247.7攻牙孔2M5-827.8端部密封
4天~ 標準1碳素鋼普通一般級20滾珠323256064266.5攻牙孔4M5-846.6
4天~ 標準1碳素鋼普通一般級20滾珠323256064266.5攻牙孔4M5-846.6密封(端部+側面+內部)
4天~ 標準1碳素鋼普通一般級20滾珠323256064266.5攻牙孔4M5-846.6端部密封
4天~ 標準1不鏽鋼普通一般級20滾珠323256064266.5攻牙孔4M5-846.6端部密封
4天~ 加寬1碳素鋼普通一般級25滾珠603576077383鑽孔4-7貫通59.8
4天~ 加寬1碳素鋼普通一般級25滾珠603576077383鑽孔4-7貫通59.8密封(端部+側面+內部)
4天~ 加寬1碳素鋼普通一般級25滾珠603576077383鑽孔4-7貫通59.8端部密封
4天~ 標準1碳素鋼普通一般級25滾珠35-66074860攻牙孔2M6-936.8
4天~ 標準1碳素鋼普通一般級25滾珠35-66074860攻牙孔2M6-936.8密封(端部+側面+內部)
4天~ 標準1碳素鋼普通一般級25滾珠35-66074860攻牙孔2M6-936.8端部密封
4天~ 標準1不鏽鋼普通一般級25滾珠35-66074860攻牙孔2M6-936.8端部密封
4天~ 標準1碳素鋼普通一般級25滾珠353566074883攻牙孔4M6-959.8
4天~ 標準1碳素鋼普通一般級25滾珠353566074883攻牙孔4M6-959.8密封(端部+側面+內部)
4天~ 標準1碳素鋼普通一般級25滾珠353566074883攻牙孔4M6-959.8端部密封
4天~ 標準1不鏽鋼普通一般級25滾珠353566074883攻牙孔4M6-959.8端部密封
4天~ 標準1碳素鋼普通一般級30滾珠404088076097攻牙孔4M8-1270.7
4天~ 標準1碳素鋼普通一般級30滾珠404088076097攻牙孔4M8-1270.7密封(端部+側面+內部)
4天~ 標準1碳素鋼普通一般級30滾珠404088076097攻牙孔4M8-1270.7端部密封
4天~ 標準1碳素鋼普通一般級35滾珠5050880970110.9攻牙孔4M8-1280.5
4天~ 標準1碳素鋼普通一般級35滾珠5050880970110.9攻牙孔4M8-1280.5密封(端部+側面+內部)
4天~ 標準1碳素鋼普通一般級35滾珠5050880970110.9攻牙孔4M8-1280.5端部密封

Loading...

  1. 1

基本資訊

套裝品/單品 滑塊單品 軌道種類 標準 滾珠排列 4列圓弧式
保持器

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767