(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【軌道單品】 附滾珠保持器的LM導軌 世界標準 SHS型

【軌道單品】 附滾珠保持器的LM導軌 世界標準 SHS型

THK LM導軌回應顧客期望,已開始販售軌道單品。可用1mm為單位指定軌道長度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【軌道單品】內含滾珠保持器LM滑軌 世界標準 SHS型:相關圖像

型號
SHS15-[73-3000/1]L(GK)
SHS20-[92-3000/1]L(GK)
SHS25-[105-3000/1]L(GK)
SHS30-[119-3000/1]L(GK)
SHS35-[135-3000/1]L(GK)
型號數量折扣標準
出貨日
軌道寬度 W1
(mm)
安裝高度 M
(mm)
軌道長度 L
(mm)
No.型號 滑軌安裝孔間距 滑軌安裝孔孔徑
6天~ 152473 ~ 300015604.5
6天~ 203092 ~ 300020606
6天~ 2336105 ~ 300025607
6天~ 2842119 ~ 300030809
6天~ 3448135 ~ 300035809

Loading...

  1. 1

基本資訊

套裝品/單品 軌道單品 軌道種類 標準 徑向間隙 普通
精度等級 一般級

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767