(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【軌道單品】 附滾珠保持器的LM導軌 徑向型 SSR型

【軌道單品】 附滾珠保持器的LM導軌 徑向型 SSR型

THK LM導軌可第3天出貨,無須擔心交期。因應要求,已開始販售軌道單品。可用1mm為單位指定軌道長度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【軌道單品】內含滾珠保持器LM滑軌 徑向型 SSR型:相關圖像

型號
SSR15-[73-1240/1]LYM(GK)
SSR15-[73-3000/1]LY(GK)
SSR20-[75-1480/1]LM(GK)
SSR20-[75-3000/1]L(GK)
SSR25-[76-2020/1]LYM(GK)
SSR25-[105-3000/1]LY(GK)
SSR30-[110-3000/1]L(GK)
SSR30-[110-2520/1]LM(GK)
SSR35-[99-2520/1]LM(GK)
SSR35-[124-3000/1]L(GK)
型號數量折扣標準
出貨日
軌道寬度 W1
(mm)
安裝高度 M
(mm)
軌道長度 L
(mm)
No.型號 滑軌安裝孔間距 滑軌安裝孔孔徑 軌道材質
6天~ 152473 ~ 124015604.5不鏽鋼
6天~ 152473 ~ 300015604.5碳鋼
6天~ 202875 ~ 148020606不鏽鋼
6天~ 202875 ~ 300020606碳鋼
6天~ 233376 ~ 202025607不鏽鋼
6天~ 2333105 ~ 300025607碳鋼
6天~ 2842110 ~ 300030807碳鋼
6天~ 2842110 ~ 252030807不鏽鋼
6天~ 344899 ~ 252035809不鏽鋼
6天~ 3448124 ~ 300035809碳鋼
型號
型號數量折扣標準
出貨日
軌道寬度 W1
(mm)
安裝高度 M
(mm)
軌道長度 L
(mm)
No.型號 滑軌安裝孔間距 滑軌安裝孔孔徑 軌道材質

Loading...

  1. 1

基本資訊

套裝品/單品 軌道單品 軌道種類 標準 徑向間隙 普通
精度等級 一般級

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引