(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
輕量、精巧型構造。
【特長 】
・LM滑塊設計成省空間且具有剛性的形狀。
・與大直徑滾珠的組合,各方向皆可獲得高剛性。
・可承受所有方向的荷重,作為小力矩荷重用1軸導軌使用相當充分。
・外型精巧,是交叉滾輪導軌或滾珠導軌等有限行程型。
・無保持架偏移,不會造成問題,因此為高可靠性、精巧的直線運動系統。
・LM滑塊、LM軌道、滾珠可用不鏽鋼對應。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
SRS-G型的標準型。
尺寸圖
公稱型號 | 外型尺寸 | 基本額定荷重 | |||
---|---|---|---|---|---|
徑向 | |||||
高度 M | 寬度 W | 長度 L | 動態額定 C | 靜態額定 C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
SRS 7GM | 8 | 17 | 23.4 | 1.16 | 1.54 |
SRS 9XGM | 10 | 20 | 30.8 | 2.22 | 3.06 |
SRS 12GM | 13 | 27 | 34.4 | 3.36 | 3.55 |
SRS 15GM | 16 | 32 | 43 | 5.59 | 5.72 |
SRS 20GM | 20 | 40 | 50 | 5.95 | 9.4 |
SRS 25GM | 25 | 48 | 77 | 13.3 | 22.3 |
對於SRS-GM型,為加長LM滑塊全長(L),擴大寬度(W),額定荷重與容許力矩的加大型。
尺寸圖
公稱型號 | 外型尺寸 | 基本額定荷重 | |||
---|---|---|---|---|---|
徑向 | |||||
高度 M | 寬度 W | 長度 L | 動態額定 C | 靜態額定 C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
SRS 7WGM | 9 | 25 | 31 | 1.63 | 2.51 |
SRS 9WGM | 12 | 30 | 39 | 2.67 | 3.35 |
SRS 12WGM | 14 | 40 | 44.5 | 4.46 | 5.32 |
SRS 15WGM | 16 | 60 | 55.5 | 7.43 | 8.59 |
型號 |
---|
SRS9WGM+[40-1430/1]L[H,P]M |
SRS9WGM+[40-1430/1]LM |
SRS9WGMC1+[40-1430/1]L[H,P]M |
SRS9WGMC1+[40-1430/1]LM |
SRS9XGM+[32-1240/1]L[H,P]M |
SRS9XGM+[32-1240/1]LM |
SRS9XGMC1+[32-1240/1]L[H,P]M |
SRS9XGMC1+[32-1240/1]LM |
SRS12GM+[36-2000/1]L[H,P]M |
SRS12GM+[36-2000/1]LM |
SRS12GMC1+[36-2000/1]L[H,P]M |
SRS12GMC1+[36-2000/1]LM |
SRS12WGM+[46-2000/1]L[H,P]M |
SRS12WGM+[46-2000/1]LM |
SRS12WGMC1+[46-2000/1]L[H,P]M |
SRS12WGMC1+[46-2000/1]LM |
SRS15GM+[44-2000/1]L[H,P]M |
SRS15GM+[44-2000/1]LM |
SRS15GMC1+[44-2000/1]L[H,P]M |
SRS15GMC1+[44-2000/1]LM |
SRS15WGM+[57-2000/1]L[H,P]M |
SRS15WGM+[57-2000/1]LM |
SRS15WGMC1+[57-2000/1]L[H,P]M |
SRS15WGMC1+[57-2000/1]LM |
SRS20GM+[51-1800/1]L[H,P]M |
SRS20GM+[51-1800/1]LM |
SRS20GMC1+[51-1800/1]L[H,P]M |
SRS20GMC1+[51-1800/1]LM |
SRS25GM+[78-1800/1]L[H,P]M |
SRS25GM+[78-1800/1]LM |
SRS25GMC1+[78-1800/1]L[H,P]M |
SRS25GMC1+[78-1800/1]LM |
2SRS9WGM+[40-1430/1]L[H,P]M |
2SRS9WGM+[40-1430/1]LM |
2SRS9WGMC1+[40-1430/1]L[H,P]M |
2SRS9WGMC1+[40-1430/1]LM |
2SRS9XGMC1+[32-1240/1]L[H,P]M |
2SRS9XGMC1+[32-1240/1]LM |
2SRS9XGM+[32-1240/1]L[H,P]M |
2SRS9XGM+[32-1240/1]LM |
2SRS12GMC1+[36-2000/1]L[H,P]M |
2SRS12GMC1+[36-2000/1]LM |
2SRS12GM+[36-2000/1]L[H,P]M |
2SRS12GM+[36-2000/1]LM |
2SRS12WGMC1+[46-2000/1]L[H,P]M |
2SRS12WGMC1+[46-2000/1]LM |
2SRS12WGM+[46-2000/1]L[H,P]M |
2SRS12WGM+[46-2000/1]LM |
2SRS15GMC1+[44-2000/1]L[H,P]M |
2SRS15GMC1+[44-2000/1]LM |
2SRS15GM+[44-2000/1]L[H,P]M |
2SRS15GM+[44-2000/1]LM |
2SRS15WGMC1+[57-2000/1]L[H,P]M |
2SRS15WGMC1+[57-2000/1]LM |
2SRS15WGM+[57-2000/1]L[H,P]M |
2SRS15WGM+[57-2000/1]LM |
2SRS20GM+[51-1800/1]L[H,P]M |
2SRS20GM+[51-1800/1]LM |
2SRS20GMC1+[51-1800/1]L[H,P]M |
2SRS20GMC1+[51-1800/1]LM |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滑塊形狀 | 軌道種類 | 軌道寬度 W1 (mm) | 安裝高度 M (mm) | 1軸上組裝的LM滑塊個數 | 軌道長度 L (mm) | 徑向間隙 | 精度等級 | No.型號 | 基本額定荷重 動態額定 C (N) | 基本額定荷重 靜態額定 Co (N) | 靜容許力矩 MA (N・m) | 靜容許力矩 MB (N・m) | 靜容許力矩 MC (N・m) | 滑塊安裝孔間距(橫方向) | 滑塊安裝孔間距(長度方向) | 滑塊安裝孔孔徑 | 滑軌安裝孔間距 | 滑軌安裝孔孔徑 | 滑塊外型尺寸W (mm) | 滑塊外型尺寸L (mm) | 安裝孔螺紋深度 (mm) | 滑塊尺寸L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17天~ | 加寬 | 寬軌 | 18 | 12 | 1 | 40 ~ 1430 | 普通 | 高級 / 精密級 | 9W | 2670 | 3350 | 13.9 | 16.6 | 31.7 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 2.8 | 27 | ||
17天~ | 加寬 | 寬軌 | 18 | 12 | 1 | 40 ~ 1430 | 普通 | 一般級 | 9W | 2670 | 3350 | 13.9 | 16.6 | 31.7 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 2.8 | 27 | ||
17天~ | 加寬 | 寬軌 | 18 | 12 | 1 | 40 ~ 1430 | 輕預壓 | 高級 / 精密級 | 9W | 2670 | 3350 | 13.9 | 16.6 | 31.7 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 2.8 | 27 | ||
17天~ | 加寬 | 寬軌 | 18 | 12 | 1 | 40 ~ 1430 | 輕預壓 | 一般級 | 9W | 2670 | 3350 | 13.9 | 16.6 | 31.7 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 2.8 | 27 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 9 | 10 | 1 | 32 ~ 1240 | 普通 | 高級 / 精密級 | 9X | 2220 | 3060 | 9.87 | 11.4 | 14.1 | 15 | 10 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 30.8 | 2.8 | 19.8 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 9 | 10 | 1 | 32 ~ 1240 | 普通 | 一般級 | 9X | 2220 | 3060 | 9.87 | 11.4 | 14.1 | 15 | 10 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 30.8 | 2.8 | 19.8 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 9 | 10 | 1 | 32 ~ 1240 | 輕預壓 | 高級 / 精密級 | 9X | 2220 | 3060 | 9.87 | 11.4 | 14.1 | 15 | 10 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 30.8 | 2.8 | 19.8 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 9 | 10 | 1 | 32 ~ 1240 | 輕預壓 | 一般級 | 9X | 2220 | 3060 | 9.87 | 11.4 | 14.1 | 15 | 10 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 30.8 | 2.8 | 19.8 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 12 | 13 | 1 | 36 ~ 2000 | 普通 | 高級 / 精密級 | 12 | 3360 | 3550 | 12.1 | 12.1 | 23.2 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 3.2 | 20.6 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 12 | 13 | 1 | 36 ~ 2000 | 普通 | 一般級 | 12 | 3360 | 3550 | 12.1 | 12.1 | 23.2 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 3.2 | 20.6 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 12 | 13 | 1 | 36 ~ 2000 | 輕預壓 | 高級 / 精密級 | 12 | 3360 | 3550 | 12.1 | 12.1 | 23.2 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 3.2 | 20.6 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 12 | 13 | 1 | 36 ~ 2000 | 輕預壓 | 一般級 | 12 | 3360 | 3550 | 12.1 | 12.1 | 23.2 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 3.2 | 20.6 | ||
17天~ | 加寬 | 寬軌 | 24 | 14 | 1 | 46 ~ 2000 | 普通 | 高級 / 精密級 | 12W | 4460 | 5320 | 25.7 | 25.7 | 66.8 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 3.5 | 30.9 | ||
17天~ | 加寬 | 寬軌 | 24 | 14 | 1 | 46 ~ 2000 | 普通 | 一般級 | 12W | 4460 | 5320 | 25.7 | 25.7 | 66.8 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 3.5 | 30.9 | ||
17天~ | 加寬 | 寬軌 | 24 | 14 | 1 | 46 ~ 2000 | 輕預壓 | 高級 / 精密級 | 12W | 4460 | 5320 | 25.7 | 25.7 | 66.8 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 3.5 | 30.9 | ||
17天~ | 加寬 | 寬軌 | 24 | 14 | 1 | 46 ~ 2000 | 輕預壓 | 一般級 | 12W | 4460 | 5320 | 25.7 | 25.7 | 66.8 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 3.5 | 30.9 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 15 | 16 | 1 | 44 ~ 2000 | 普通 | 高級 / 精密級 | 15 | 5590 | 5720 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 3.5 | 25.7 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 15 | 16 | 1 | 44 ~ 2000 | 普通 | 一般級 | 15 | 5590 | 5720 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 3.5 | 25.7 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 15 | 16 | 1 | 44 ~ 2000 | 輕預壓 | 高級 / 精密級 | 15 | 5590 | 5720 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 3.5 | 25.7 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 15 | 16 | 1 | 44 ~ 2000 | 輕預壓 | 一般級 | 15 | 5590 | 5720 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 3.5 | 25.7 | ||
17天~ | 加寬 | 寬軌 | 42 | 16 | 1 | 57 ~ 2000 | 普通 | 高級 / 精密級 | 15W | 7430 | 8590 | 52.7 | 52.7 | 178 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4.5 | 38.9 | ||
17天~ | 加寬 | 寬軌 | 42 | 16 | 1 | 57 ~ 2000 | 普通 | 一般級 | 15W | 7430 | 8590 | 52.7 | 52.7 | 178 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4.5 | 38.9 | ||
17天~ | 加寬 | 寬軌 | 42 | 16 | 1 | 57 ~ 2000 | 輕預壓 | 高級 / 精密級 | 15W | 7430 | 8590 | 52.7 | 52.7 | 178 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4.5 | 38.9 | ||
17天~ | 加寬 | 寬軌 | 42 | 16 | 1 | 57 ~ 2000 | 輕預壓 | 一般級 | 15W | 7430 | 8590 | 52.7 | 52.7 | 178 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4.5 | 38.9 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 20 | 20 | 1 | 51 ~ 1800 | 普通 | 高級 / 精密級 | 20 | 5950 | 9400 | 44.7 | 53.3 | 91.4 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 6 | 34 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 20 | 20 | 1 | 51 ~ 1800 | 普通 | 一般級 | 20 | 5950 | 9400 | 44.7 | 53.3 | 91.4 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 6 | 34 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 20 | 20 | 1 | 51 ~ 1800 | 輕預壓 | 高級 / 精密級 | 20 | 5950 | 9400 | 44.7 | 53.3 | 91.4 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 6 | 34 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 20 | 20 | 1 | 51 ~ 1800 | 輕預壓 | 一般級 | 20 | 5950 | 9400 | 44.7 | 53.3 | 91.4 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 6 | 34 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 25 | 25 | 1 | 78 ~ 1800 | 普通 | 高級 / 精密級 | 25 | 13300 | 22300 | 181 | 181 | 255 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 77 | 7 | 56 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 25 | 25 | 1 | 78 ~ 1800 | 普通 | 一般級 | 25 | 13300 | 22300 | 181 | 181 | 255 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 77 | 7 | 56 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 25 | 25 | 1 | 78 ~ 1800 | 輕預壓 | 高級 / 精密級 | 25 | 13300 | 22300 | 181 | 181 | 255 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 77 | 7 | 56 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 25 | 25 | 1 | 78 ~ 1800 | 輕預壓 | 一般級 | 25 | 13300 | 22300 | 181 | 181 | 255 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 77 | 7 | 56 | ||
17天~ | 加寬 | 寬軌 | 18 | 12 | 2 | 40 ~ 1430 | 普通 | 高級 / 精密級 | 9W | 2670 | 3350 | 13.9 | 16.6 | 31.7 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 2.8 | 27 | ||
17天~ | 加寬 | 寬軌 | 18 | 12 | 2 | 40 ~ 1430 | 普通 | 一般級 | 9W | 2670 | 3350 | 13.9 | 16.6 | 31.7 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 2.8 | 27 | ||
17天~ | 加寬 | 寬軌 | 18 | 12 | 2 | 40 ~ 1430 | 輕預壓 | 高級 / 精密級 | 9W | 2670 | 3350 | 13.9 | 16.6 | 31.7 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 2.8 | 27 | ||
17天~ | 加寬 | 寬軌 | 18 | 12 | 2 | 40 ~ 1430 | 輕預壓 | 一般級 | 9W | 2670 | 3350 | 13.9 | 16.6 | 31.7 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 2.8 | 27 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 9 | 10 | 2 | 32 ~ 1240 | 輕預壓 | 高級 / 精密級 | 9X | 2220 | 3060 | 9.87 | 11.4 | 14.1 | 15 | 10 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 30.8 | 2.8 | 19.8 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 9 | 10 | 2 | 32 ~ 1240 | 輕預壓 | 一般級 | 9X | 2220 | 3060 | 9.87 | 11.4 | 14.1 | 15 | 10 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 30.8 | 2.8 | 19.8 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 9 | 10 | 2 | 32 ~ 1240 | 普通 | 高級 / 精密級 | 9X | 2220 | 3060 | 9.87 | 11.4 | 14.1 | 15 | 10 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 30.8 | 2.8 | 19.8 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 9 | 10 | 2 | 32 ~ 1240 | 普通 | 一般級 | 9X | 2220 | 3060 | 9.87 | 11.4 | 14.1 | 15 | 10 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 30.8 | 2.8 | 19.8 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 12 | 13 | 2 | 36 ~ 2000 | 輕預壓 | 高級 / 精密級 | 12 | 3360 | 3550 | 12.1 | 12.1 | 23.2 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 3.2 | 20.6 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 12 | 13 | 2 | 36 ~ 2000 | 輕預壓 | 一般級 | 12 | 3360 | 3550 | 12.1 | 12.1 | 23.2 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 3.2 | 20.6 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 12 | 13 | 2 | 36 ~ 2000 | 普通 | 高級 / 精密級 | 12 | 3360 | 3550 | 12.1 | 12.1 | 23.2 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 3.2 | 20.6 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 12 | 13 | 2 | 36 ~ 2000 | 普通 | 一般級 | 12 | 3360 | 3550 | 12.1 | 12.1 | 23.2 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 3.2 | 20.6 | ||
17天~ | 加寬 | 寬軌 | 24 | 14 | 2 | 46 ~ 2000 | 輕預壓 | 高級 / 精密級 | 12W | 4460 | 5320 | 25.7 | 25.7 | 66.8 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 3.5 | 30.9 | ||
17天~ | 加寬 | 寬軌 | 24 | 14 | 2 | 46 ~ 2000 | 輕預壓 | 一般級 | 12W | 4460 | 5320 | 25.7 | 25.7 | 66.8 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 3.5 | 30.9 | ||
17天~ | 加寬 | 寬軌 | 24 | 14 | 2 | 46 ~ 2000 | 普通 | 高級 / 精密級 | 12W | 4460 | 5320 | 25.7 | 25.7 | 66.8 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 3.5 | 30.9 | ||
17天~ | 加寬 | 寬軌 | 24 | 14 | 2 | 46 ~ 2000 | 普通 | 一般級 | 12W | 4460 | 5320 | 25.7 | 25.7 | 66.8 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 3.5 | 30.9 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 15 | 16 | 2 | 44 ~ 2000 | 輕預壓 | 高級 / 精密級 | 15 | 5590 | 5720 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 3.5 | 25.7 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 15 | 16 | 2 | 44 ~ 2000 | 輕預壓 | 一般級 | 15 | 5590 | 5720 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 3.5 | 25.7 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 15 | 16 | 2 | 44 ~ 2000 | 普通 | 高級 / 精密級 | 15 | 5590 | 5720 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 3.5 | 25.7 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 15 | 16 | 2 | 44 ~ 2000 | 普通 | 一般級 | 15 | 5590 | 5720 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 3.5 | 25.7 | ||
17天~ | 加寬 | 寬軌 | 42 | 16 | 2 | 57 ~ 2000 | 輕預壓 | 高級 / 精密級 | 15W | 7430 | 8590 | 52.7 | 52.7 | 178 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4.5 | 38.9 | ||
17天~ | 加寬 | 寬軌 | 42 | 16 | 2 | 57 ~ 2000 | 輕預壓 | 一般級 | 15W | 7430 | 8590 | 52.7 | 52.7 | 178 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4.5 | 38.9 | ||
17天~ | 加寬 | 寬軌 | 42 | 16 | 2 | 57 ~ 2000 | 普通 | 高級 / 精密級 | 15W | 7430 | 8590 | 52.7 | 52.7 | 178 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4.5 | 38.9 | ||
17天~ | 加寬 | 寬軌 | 42 | 16 | 2 | 57 ~ 2000 | 普通 | 一般級 | 15W | 7430 | 8590 | 52.7 | 52.7 | 178 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4.5 | 38.9 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 20 | 20 | 2 | 51 ~ 1800 | 普通 | 高級 / 精密級 | 20 | 5950 | 9400 | 44.7 | 53.3 | 91.4 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 6 | 34 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 20 | 20 | 2 | 51 ~ 1800 | 普通 | 一般級 | 20 | 5950 | 9400 | 44.7 | 53.3 | 91.4 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 6 | 34 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 20 | 20 | 2 | 51 ~ 1800 | 輕預壓 | 高級 / 精密級 | 20 | 5950 | 9400 | 44.7 | 53.3 | 91.4 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 6 | 34 | ||
17天~ | 標準 | 標準 | 20 | 20 | 2 | 51 ~ 1800 | 輕預壓 | 一般級 | 20 | 5950 | 9400 | 44.7 | 53.3 | 91.4 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 6 | 34 |
型號 |
---|
Loading...
套裝品/單品 | 套裝品 | 材質 | 不鏽鋼 | 滾珠排列 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
保持器 | 無 | 滾動體 | 滾珠 | 滑塊安裝孔 | 攻牙孔 |
滑塊安裝孔數(個) | 4 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策