(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長 】
・為簡化安裝,在螺栓部施以肩加工,可用螺絲固定的類型。
・最適合使用於無鎖緊螺栓空間的裝置。
・CF-SFU型僅備有附密封型。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
CF-SFU-6 |
CF-SFU-8 |
CF-SFU-10 |
CF-SFU-12 |
CF-SFU-12-1 |
CF-SFU-16 |
CF-SFU-18 |
CF-SFU-20 |
CF-SFU-20R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滾輪種類 | 外徑 D (φ) | 寬度 C (mm) | 基本額定荷重 動態額定 (kN) | 基本額定荷重 靜態額定 (kN) | 軌道負荷容量 (kN) | 最大容許荷重 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 圓柱外圈 | 16 | 11 | 3.59 | 3.58 | 3.43 | 2.11 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 19 | 11 | 4.17 | 4.65 | 4.02 | 4.73 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 22 | 12 | 5.33 | 6.78 | 4.7 | 5.81 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 30 | 14 | 7.87 | 9.79 | 7.06 | 9.37 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 32 | 14 | 7.87 | 9.79 | 7.45 | 9.37 | ||
20天~ | 圓柱外圈 | 35 | 18 | 12 | 18.3 | 11.2 | 17.3 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 40 | 20 | 14.7 | 25.2 | 14.4 | 26.1 | ||
20天~ | 圓柱外圈 | 52 | 24 | 20.7 | 34.8 | 23.2 | 32.1 | ||
3天~ | 球面外輪 | 52 | 24 | 20.7 | 34.8 | 8.23 | 32.1 |
型號 |
---|
Loading...
分類 | 凸輪軸承隨動器 | 緊固方式 | 頭部內六角孔 | 材質 | 碳素鋼 |
---|---|---|---|---|---|
滾輪外側 | 無 | 凸輪軸承隨動器種類 | 標準 | 尺寸規格 | 公制 |
軸 | 有 | 滾子導引方式 | 附保持器 | 內輪 | 有 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策