(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
為THK暢銷產品,實現第3天出貨。設計時若選定第3天可出貨的對象型號,則無須擔心交貨日期。SRS系列適合安裝在省空間的部位等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
SRS5WMUU+[48-110/1]LM |
SRS7MUU+[25-79/1]LM |
SRS7MUU+[84-85/1]LM |
SRS7WMUU+[41-110/1]LM |
SRS9WMUU+[41-135/1]LM |
SRS12WMUU+[53-370/1]LM |
SRS15WMUU+[57-350/1]LM |
2SRS5MUU+[36-160/1]LM |
2SRS5WMUU+[48-170/1]LM |
2SRS7MUU+[50-130/1]LM |
2SRS7WMUU+[64-290/1]LM |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滑塊形狀 | 軌道種類 | 軌道寬度 W1 (mm) | 安裝高度 M (mm) | 1軸上組裝的LM滑塊個數 | 軌道長度 L (mm) | No.型號 | 基本額定荷重 動態額定 C (N) | 基本額定荷重 靜態額定 Co (N) | 靜容許力矩 MA (N・m) | 靜容許力矩 MB (N・m) | 靜容許力矩 MC (N・m) | 滑塊安裝孔間距(橫方向) | 滑塊安裝孔間距(長度方向) | 滑塊安裝孔孔徑 | 滑軌安裝孔間距 | 滑軌安裝孔孔徑 | 滑塊外型尺寸W (mm) | 滑塊外型尺寸L (mm) | 滑塊安裝孔數 (個) | 安裝孔螺紋深度 (mm) | 滑塊尺寸L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 加寬 | 寬軌 | 10 | 6.5 | 1 | 48 ~ 110 | 5W | 584000 | 703000 | 1.57 | 1.83 | 3.58 | - | 6.5 | 3 | 20 | 3 | 17 | 22.1 | 2 | 貫通 | 13.7 | ||
5天~ | 標準 | 標準 | 7 | 8 | 1 | 25 ~ 79 | 7 | 1510 | 1290 | 3.09 | 3.69 | 5.02 | 12 | 8 | 2 | 15 | 2.4 | 17 | 23.4 | 4 | 2.3 | 13.4 | ||
5天~ | 標準 | 標準 | 7 | 8 | 1 | 84 ~ 85 | 7 | 1510 | 1290 | 3.09 | 3.69 | 5.02 | 12 | 8 | 2 | 15 | 2.4 | 17 | 23.4 | 4 | 2.3 | 13.4 | ||
5天~ | 加寬 | 寬軌 | 14 | 9 | 1 | 41 ~ 110 | 7W | 2010 | 1940 | 6.47 | 7.71 | 14.33 | 19 | 10 | 3 | 30 | 3.5 | 25 | 31 | 4 | 2.8 | 20.4 | ||
5天~ | 加寬 | 寬軌 | 18 | 12 | 1 | 41 ~ 135 | 9W | 3290 | 3340 | 14 | 16.2 | 31.5 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 4 | 2.8 | 27 | ||
5天~ | 加寬 | 寬軌 | 24 | 14 | 1 | 53 ~ 370 | 12W | 5480 | 5300 | 26.4 | 26.4 | 66.5 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 4 | 3.5 | 30.9 | ||
5天~ | 加寬 | 寬軌 | 42 | 16 | 1 | 57 ~ 350 | 15W | 9120 | 8550 | 51.2 | 51.2 | 176 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4 | 4.5 | 38.9 | ||
5天~ | 標準 | 標準 | 5 | 6 | 2 | 36 ~ 160 | 5 | 439000 | 468000 | 0.74 | 0.86 | 1.21 | 8 | - | 2 | 15 | 2.4 | 12 | 16.9 | 2 | 1.5 | 8.8 | ||
5天~ | 加寬 | 寬軌 | 10 | 6.5 | 2 | 48 ~ 170 | 5W | 584000 | 703000 | 1.57 | 1.83 | 3.58 | - | 6.5 | 3 | 20 | 3 | 17 | 22.1 | 2 | 貫通 | 13.7 | ||
5天~ | 標準 | 標準 | 7 | 8 | 2 | 50 ~ 130 | 7 | 1510 | 1290 | 3.09 | 3.69 | 5.02 | 12 | 8 | 2 | 15 | 2.4 | 17 | 23.4 | 4 | 2.3 | 13.4 | ||
5天~ | 加寬 | 寬軌 | 14 | 9 | 2 | 64 ~ 290 | 7W | 2010 | 1940 | 6.47 | 7.71 | 14.33 | 19 | 10 | 3 | 30 | 3.5 | 25 | 31 | 4 | 2.8 | 20.4 |
型號 |
---|
Loading...
套裝品/單品 | 套裝品 | 材質 | 不鏽鋼 | 徑向間隙 | 普通 |
---|---|---|---|---|---|
精度等級 | 一般級 | 滾珠排列 | 標準 | 保持器 | 有 |
滾動體 | 滾珠 | 滑塊安裝孔 | 攻牙孔 | 防塵用記號 | 端部密封片 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策