(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
各滾珠列以45°接觸角配置,所有狀態下皆能使用
【特長 】
・滾珠在LM軌道與LM滑塊上精密磨削加工出的4列滾動面上滾動,再藉由組裝在LM滑塊上的端板使滾珠列循環。
・為使作用於LM滑塊的4方向(徑向、逆徑向、橫向)額定荷重相同,故滾珠每列以接觸角45°配置,所有狀態下都能使用。
・因截面高度低,且LM滑塊設計為高剛性,可獲得高精度、穩定的直線運動。
【用途 】
・平面磨床、放電加工機、高速運送裝置、NC車床、射出成形機
・木工機、半導體製造裝置、檢查裝置、食品機械
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
SHS-C型、SHS-LC型尺寸圖
(單位:mm)
公稱型號 | 外型尺寸 | LM滑塊尺寸 | 橫油嘴用底孔* | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 M | 寬度 W | 長度 L | B | C | S | H | L1 | T | T1 | K | N | E | 潤滑油油嘴 | e0 | f0 | D0 | |
SHS 15C | 24 | 47 | 64.4 | 38 | 30 | M5 | 4.4 | 48 | 5.9 | 8 | 21 | 5.5 | 5.5 | PB1021B | 4 | 4 | 3 |
SHS 15LC | 79.4 | 63 | |||||||||||||||
SHS 20C | 30 | 63 | 79 | 53 | 40 | M6 | 5.4 | 59 | 7.2 | 10 | 25.4 | 6.5 | 12 | B-M6F | 4.3 | 5.3 | 3 |
SHS 20LC | 98 | 78 | |||||||||||||||
SHS 25C | 36 | 70 | 92 | 57 | 45 | M8 | 6.8 | 71 | 9.1 | 12 | 30.2 | 7.5 | 12 | B-M6F | 4.5 | 5.5 | 3 |
SHS 25LC | 109 | 88 | |||||||||||||||
SHS 30C | 42 | 90 | 106 | 72 | 52 | M10 | 8.5 | 80 | 11.5 | 15 | 35 | 8 | 12 | B-M6F | 5.8 | 6 | 5.2 |
SHS 30LC | 131 | 105 | |||||||||||||||
SHS 35C | 48 | 100 | 122 | 82 | 62 | M10 | 8.5 | 93 | 11.5 | 15 | 40.5 | 8 | 12 | B-M6F | 6.5 | 5.5 | 5.2 |
SHS 35LC | 152 | 123 |
公稱型號 | H3 | LM軌道尺寸 | 基本額定荷重 | 靜態容許力矩 kN・m* | 重量 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬度 W1 -0.05 | W2 | 高度 M1 | 間距 F | d1×d2×h | 長度* Max | C kN | C0 kN | MA | MB | MC | LM滑塊 kg | LM軌道 kg/m | ||||
1個 | 2個貼合 | 1個 | 2個貼合 | 1個 | ||||||||||||
SHS 15C | 3 | 15 | 16 | 13 | 60 | 4.5×7.5×5.3 | 3,000 | 14.2 | 24.2 | 0.175 | 0.898 | 0.175 | 0.898 | 0.16 | 0.23 | 1.3 |
SHS 15LC | 17.2 | 31.9 | 0.296 | 1.43 | 0.296 | 1.43 | 0.212 | 0.29 | ||||||||
SHS 20C | 4.6 | 20 | 21.5 | 16.5 | 60 | 6×9.5×8.5 | 3,000 | 22.3 | 38.4 | 0.334 | 1.75 | 0.334 | 1.75 | 0.361 | 0.46 | 2.3 |
SHS 20LC | 28.1 | 50.3 | 0.568 | 2.8 | 0.568 | 2.8 | 0.473 | 0.61 | ||||||||
SHS 25C | 5.8 | 23 | 23.5 | 20 | 60 | 7×11×9 | 3,000 | 31.7 | 52.4 | 0.566 | 2.75 | 0.566 | 2.75 | 0.563 | 0.72 | 3.2 |
SHS 25LC | 36.8 | 64.7 | 0.848 | 3.98 | 0.848 | 3.98 | 0.696 | 0.89 | ||||||||
SHS 30C | 7 | 28 | 31 | 23 | 80 | 9×14×12 | 3,000 | 44.8 | 66.6 | 0.786 | 4.08 | 0.786 | 4.08 | 0.865 | 1.34 | 4.5 |
SHS 30LC | 54.2 | 88.8 | 1.36 | 6.6 | 1.36 | 6.6 | 1.15 | 1.66 | ||||||||
SHS 35C | 7.5 | 34 | 33 | 26 | 80 | 9×14×12 | 3,000 | 62.3 | 96.6 | 1.38 | 6.76 | 1.38 | 6.76 | 1.53 | 1.9 | 6.2 |
SHS 35LC | 72.9 | 127 | 2.34 | 10.9 | 2.34 | 10.9 | 2.01 | 2.54 |
註)長度*長度Max代表LM軌道的標準最大長度。(參閱A1-102)
靜態容許力矩*1個:1個LM滑塊的靜態容許力矩
2個貼合:2個LM滑塊貼合狀態下的靜態容許力矩
滑塊全長尺寸L尺寸表記載的滑塊全長L是防塵用記號為UU或SS時的尺寸。
安裝其它防塵用零件或潤滑裝置時,滑塊全長L會增加。(參閱A1-470或A1-490)
※此橫向油嘴用導孔用於附LaCS或QZ潤滑裝置,而需要潤滑油嘴的情況。
上述以外的情況,橫向油嘴用底孔將不貫穿。
如希望加工安裝潤滑油油嘴,請洽詢本公司服務中心。
公稱型號構成範例
註)此公稱型號是以1軸組件為1個set。(2軸平行使用時的必要數量為最低2set。)
如有附潤滑裝置QZ時,則未附潤滑油油嘴。如附QZ的規格也希望附有潤滑油油嘴時,請洽詢本公司服務中心。
SHS-V型、SHS-LV型尺寸圖
(單位:mm)
公稱型號 | 外型尺寸 | LM滑塊尺寸 | 橫油嘴用底孔* | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 M | 寬度 W | 長度 L | B | C | S×l | L1 | T | K | N | E | 潤滑油油嘴 | e0 | f0 | D0 | |
SHS 15V | 24 | 34 | 64.4 | 26 | 26 | M4×4 | 48 | 5.9 | 21 | 5.5 | 5.5 | PB1021B | 4 | 4 | 3 |
SHS 15LV | 79.4 | 34 | 63 | ||||||||||||
SHS 20V | 30 | 44 | 79 | 32 | 36 | M5×5 | 59 | 8 | 25.4 | 6.5 | 12 | B-M6F | 4.3 | 5.3 | 3 |
SHS 20LV | 98 | 50 | 78 | ||||||||||||
SHS 25V | 36 | 48 | 92 | 35 | 35 | M6×6.5 | 71 | 8 | 30.2 | 7.5 | 12 | B-M6F | 4.5 | 5.5 | 3 |
SHS 25LV | 109 | 50 | 88 | ||||||||||||
SHS 30V | 42 | 60 | 106 | 40 | 40 | M8×8 | 80 | 8 | 35 | 8 | 12 | B-M6F | 5.8 | 6 | 5.2 |
SHS 30LV | 131 | 60 | 105 | ||||||||||||
SHS 35V | 48 | 70 | 122 | 50 | 50 | M8×10 | 93 | 14.7 | 40.5 | 8 | 12 | B-M6F | 6.5 | 5.5 | 5.2 |
SHS 35LV | 152 | 72 | 123 |
公稱型號 | H3 | LM軌道尺寸 | 基本額定荷重 | 靜態容許力矩 kN・m* | 重量 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬度 W1 ±0.05 | W2 | 高度 M1 | 間距 F | d1×d2×h | 長度* Max | C kN | C0 kN | MA | MB | MC | LM滑塊 kg | LM軌道 kg/m | ||||
1個 | 2個貼合 | 1個 | 2個貼合 | 1個 | ||||||||||||
SHS 15V | 3 | 15 | 9.5 | 13 | 60 | 4.5×7.5×5.3 | 3,000 | 14.2 | 24.2 | 0.175 | 0.898 | 0.175 | 0.898 | 0.16 | 0.19 | 1.3 |
SHS 15LV | 17.2 | 31.9 | 0.296 | 1.43 | 0.296 | 1.43 | 0.212 | 0.22 | ||||||||
SHS 20V | 4.6 | 20 | 12 | 16.5 | 60 | 6×9.5×8.5 | 3,000 | 22.3 | 38.4 | 0.334 | 1.75 | 0.334 | 1.75 | 0.361 | 0.35 | 2.3 |
SHS 20LV | 28.1 | 50.3 | 0.568 | 2.8 | 0.568 | 2.8 | 0.473 | 0.46 | ||||||||
SHS 25V | 5.8 | 23 | 12.5 | 20 | 60 | 7×11×9 | 3,000 | 31.7 | 52.4 | 0.566 | 2.75 | 0.566 | 2.75 | 0.563 | 0.54 | 3.2 |
SHS 25LV | 36.8 | 64.7 | 0.848 | 3.98 | 0.848 | 3.98 | 0.696 | 0.67 | ||||||||
SHS 30V | 7 | 28 | 16 | 23 | 80 | 9×14×12 | 3,000 | 44.8 | 66.6 | 0.786 | 4.08 | 0.786 | 4.08 | 0.865 | 0.94 | 4.5 |
SHS 30LV | 54.2 | 88.8 | 1.36 | 6.6 | 1.36 | 6.6 | 1.15 | 1.16 | ||||||||
SHS 35V | 7.5 | 34 | 18 | 26 | 80 | 9×14×12 | 3,000 | 62.3 | 96.6 | 1.38 | 6.76 | 1.38 | 6.76 | 1.53 | 1.4 | 6.2 |
SHS 35LV | 72.9 | 127 | 2.34 | 10.9 | 2.34 | 10.9 | 2.01 | 1.84 |
註)長度*長度Max代表LM軌道的標準最大長度。(參閱A1-102)
靜態容許力矩*1個:1個LM滑塊的靜態容許力矩
2個貼合:2個LM滑塊貼合狀態下的靜態容許力矩
滑塊全長尺寸L尺寸表記載的滑塊全長L是防塵用記號為UU或SS時的尺寸。
安裝其它防塵用零件或潤滑裝置時,滑塊全長L會增加。(參閱A1-470或A1-490)
※此橫向油嘴用導孔用於附LaCS或QZ潤滑裝置,而需要潤滑油嘴的情況。
上述以外的情況,橫向油嘴用底孔將不貫穿。
如希望加工安裝潤滑油油嘴,請洽詢本公司服務中心。
公稱型號構成範例
註)此公稱型號是以1軸組件為1個set。(2軸平行使用時的必要數量為最低2set。)
如有附潤滑裝置QZ時,則未附潤滑油油嘴。如附QZ的規格也希望附有潤滑油油嘴時,請洽詢本公司服務中心。
SHS-R型、SHS-LR型尺寸圖
(單位:mm)
公稱型號 | 外型尺寸 | LM滑塊尺寸 | 橫油嘴用底孔* | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 M | 寬度 W | 長度 L | B | C | S×l | L1 | T | K | N | E | 潤滑油油嘴 | e0 | f0 | D0 | |
SHS 15R | 28 | 34 | 64.4 | 26 | 26 | M4×5 | 48 | 5.9 | 25 | 9.5 | 5.5 | PB1021B | 4 | 8 | 3 |
SHS 25R | 40 | 48 | 92 | 35 | 35 | M6×8 | 71 | 8 | 34.2 | 11.5 | 12 | B-M6F | 6 | 9.5 | 3 |
SHS 25LR | 109 | 50 | 88 | ||||||||||||
SHS 30R | 45 | 60 | 106 | 40 | 40 | M8×10 | 80 | 8 | 38 | 11 | 12 | B-M6F | 5.8 | 9 | 5.2 |
SHS 30LR | 131 | 60 | 105 | ||||||||||||
SHS 35R | 55 | 70 | 122 | 50 | 50 | M8×12 | 93 | 14.7 | 47.5 | 15 | 12 | B-M6F | 6.5 | 12.5 | 5.2 |
SHS 35LR | 152 | 72 | 123 |
公稱型號 | H3 | LM軌道尺寸 | 基本額定荷重 | 靜態容許力矩 kN・m* | 重量 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬度 W1 ±0.05 | W2 | 高度 M1 | 間距 F | d1×d2×h | 長度* Max | C kN | C0 kN | MA | MB | MC | LM滑塊 kg | LM軌道 kg/m | ||||
1個 | 2個貼合 | 1個 | 2個貼合 | 1個 | ||||||||||||
SHS 15R | 3 | 15 | 9.5 | 13 | 60 | 4.5×7.5×5.3 | 3,000 | 14.2 | 24.2 | 0.175 | 0.898 | 0.175 | 0.898 | 0.16 | 0.22 | 1.3 |
SHS 25R | 5.8 | 23 | 12.5 | 20 | 60 | 7×11×9 | 3,000 | 31.7 | 52.4 | 0.566 | 2.75 | 0.566 | 2.75 | 0.563 | 0.66 | 3.2 |
SHS 25LR | 36.8 | 64.7 | 0.848 | 3.98 | 0.848 | 3.98 | 0.696 | 0.8 | ||||||||
SHS 30R | 7 | 28 | 16 | 23 | 80 | 9×14×12 | 3,000 | 44.8 | 66.6 | 0.786 | 4.08 | 0.786 | 4.08 | 0.865 | 1.04 | 4.5 |
SHS 30LR | 54.2 | 88.8 | 1.36 | 6.6 | 1.36 | 6.6 | 1.15 | 1.36 | ||||||||
SHS 35R | 7.5 | 34 | 18 | 26 | 80 | 9×14×12 | 3,000 | 62.3 | 96.6 | 1.38 | 6.76 | 1.38 | 6.76 | 1.53 | 1.8 | 6.2 |
SHS 35LR | 72.9 | 127 | 2.34 | 10.9 | 2.34 | 10.9 | 2.01 | 2.34 |
註)長度*長度Max代表LM軌道的標準最大長度。(參閱A1-102)
靜態容許力矩*1個:1個LM滑塊的靜態容許力矩
2個貼合:2個LM滑塊貼合狀態下的靜態容許力矩
滑塊全長尺寸L尺寸表記載的滑塊全長L是防塵用記號為UU或SS時的尺寸。
安裝其它防塵用零件或潤滑裝置時,滑塊全長L會增加。(參閱A1-470或A1-490)
※此橫向油嘴用導孔用於附LaCS或QZ潤滑裝置,而需要潤滑油嘴的情況。
上述以外的情況,橫向油嘴用底孔將不貫穿。
如希望加工安裝潤滑油油嘴,請洽詢本公司服務中心。
公稱型號構成範例
註)此公稱型號是以1軸組件為1個set。(2軸平行使用時的必要數量為最低2set。)
如有附潤滑裝置QZ時,則未附潤滑油油嘴。如附QZ的規格也希望附有潤滑油油嘴時,請洽詢本公司服務中心。
滾珠在LM軌道與LM滑塊上精密磨削加工出的4列滾動面上滾動,再藉由組裝在滾珠保持器與LM滑塊上的端板使滾珠列循環。為使作用於LM滑塊的4方向(徑向、逆徑向、橫向)額定荷重相同,故滾珠每列以接觸角45°配置,所有狀態下都能使用,而且可施加平衡良好的預壓,維持一定的低摩擦係數並提高4方向的剛性。因截面高度低,且LM滑塊設計為高剛性,可獲得高精度、穩定的直線運動。
4方向等荷重
為使作用於LM滑塊的4方向(徑向、逆徑向、橫向)額定荷重相同,故滾珠每列以接觸角45°配置,所有狀態下都能使用,可使用於廣泛用途。
自動調整能力
THK藉由獨特圓弧溝槽的正面組合(DF套組)具有的自動調整能力,可吸收因施加預壓而產生的安裝誤差,可獲得高精度、順暢的直線運動。
世界標準尺寸
SHS型的尺寸設計以HSR為依據,HSR型全滾珠LM導軌由THK開發作為直線運動系統的先驅,實際上已成為世界標準。
低重心、高剛性
藉由將LM軌道截面精巧化,使重心變低,也進一步實現高剛性化。
LM導軌的外觀
LM導軌的尺寸圖
SHS-C型
LM滑塊的法蘭部已實施攻牙加工。上下方向皆可安裝。滑座無法開通安裝螺栓用通孔時使用。
SHS-V型
縮減LM滑塊的寬度(W),並實施攻牙加工的類型。在滑座寬度空間不大的地方使用。
SHS-R型
縮減LM滑塊的寬度(W),安裝部有攻牙加工。延續了全滾珠LM導軌HSR-R型的高度尺寸型。
SHS-LC型
與SHS-C型同一截面形狀,加長LM滑塊全長(L),並增加額定荷重的類型。
SHS-LV型
與SHS-V型同一截面形狀,加長LM滑塊全長(L),並增加額定荷重的類型。
SHS-LR型
與SHS-R型同一截面形狀,加長LM滑塊全長(L),並增加額定荷重的類型。
基準側LM導軌的標示與組合
圖1 基準側和從動側LM導軌(例. HSR-B型)
【基準側LM導軌的標示】
安裝於同一平面上的LM軌道皆印有同一製造編號。其中製造編號末尾有「KB」標誌的LM軌道為基準側,LM滑塊設有按規定精度加工的基準面,可作為滑座定位側使用。(參閱圖1)
但是僅一般級精度未標示「KB」,因此只要編號相同,無論在哪一種LM軌道皆可當作基準側使用。
圖2 基準面的標示
【基準面的標示】
LM導軌基準面的標示如圖2所示,LM滑塊在THK標誌的反向側、LM軌道則是以劃線標誌側為基準面。使用上必須使LM軌道及LM滑塊基準面的位置關係相反,或希望將潤滑油油嘴的方向設定在反向側時,請指定。
圖3 LM軌道與LM滑塊的組合標示(例. HSR-A型)
【LM軌道及LM滑塊的組合標示】
LM軌道與LM滑塊標示的製造編號由同一編號組合而成。如需將LM軌道與LM滑塊分開時,請務必確認同一編號面向同一方向後再重新組合。(圖3)
圖4 連接使用
【連接使用】
長版LM軌道以連接方式製造,連接LM軌道時請對準圖4標示的連接標誌組裝使用。
此外,LM軌道在2軸並列使用下連接時,並列組合的2set製作為線對稱(鏡像對稱)。
LM軌道連接部附近如承受過大荷重時,LM軌道可能會偏移而產生高低落差。因此,連接部建議用壓入螺絲等將LM軌道貼合接觸面,並縮短L尺寸、確實固定。(圖4)詳情請洽詢THK。
機械需承受振動衝擊而要求剛性與高精度時的安裝範例
LM軌道的安裝
圖5 機械振動衝擊作用時
圖6 安裝面的檢查
圖7 基準面的接觸面
圖8 確認螺栓的縫隙
圖9 壓入螺絲鎖緊
圖10 安裝螺栓的正式固定
圖11 LM滑塊鎖緊步驟
LM滑塊的安裝
基準側LM軌道的安裝
暫時鎖緊安裝螺栓後,以小型夾鉗將安裝螺栓的位置以橫向基準面確實壓牢後再正式鎖緊安裝螺栓。按照每一個安裝螺栓的間距依序鎖緊。(圖13)
圖12 基準側LM軌道無壓入螺絲時
圖13
從動側LM軌道的安裝
從動側LM軌道相對於已正確安裝完畢的基準側LM軌道平行安裝時,建議採用下列方法。
圖14
直尺法
使用針盤量錶將置於2軸間的直尺平行於基準側LM軌道的橫向基準面設置,以直尺為基準透過針盤量錶由軸端開始定出從動側的真直度,同時依序固定安裝螺栓。
圖15
滑座運行法
將2個基準側的LM滑塊固定於滑座(或者測定用暫用滑座),將從動側的LM軌道與LM滑塊(1個)共同暫時鎖緊在底座與滑座上。將針盤量錶置於固定在滑座上面的針盤架並抵住從動側LM滑塊側面,再將滑座由軸端開始移動,定出從動側LM軌道的平行度同時依序固定安裝螺栓。
圖16
對齊基準側LM軌道法
將滑座放置在已正確安裝的基準側LM軌道與暫時鎖緊的從動側LM軌道LM滑塊上,並將基準側2個LM滑塊與從動側2個LM滑塊的其中之1個以螺栓正式鎖緊。暫時鎖緊剩餘的從動側LM滑塊,並同時依序鎖緊從動側LM軌道的安裝螺栓。
圖17
使用治具的方法
使用圖17所示的治具,從單側以一個安裝間距為單位依序定出相對於基準側側面基準面的從動側基準面平行度,同時正式鎖緊安裝螺栓。
基準側LM軌道的安裝
圖18
圖19
使用暫時基準面的方法
此方法使用設置在底座LM軌道安裝部附近的基準面,由軸端開始訂出LM軌真直度,使用此方法時必須如圖19所示,將2個LM滑塊貼合並固定在測定用板上。
圖20
直尺法
暫時鎖緊安裝螺栓後,如圖20所示以直尺為基準透過針盤量錶由軸端開始定出LM軌道側面基準面的真直度,同時正式固定安裝螺栓。
HR型組裝要領
HR型的組裝建議參考以下要領。
圖21
圖22
圖23
圖24
間隙調整範例
間隙調整螺絲請設計為按壓LM滑塊中央部。
一般情況下,使用調整螺絲壓入LM滑塊。
如需要求高精度、高剛性時,請使用錐形鑲條1、2。
也有以偏心銷進行間隙調整的類型。
GSR型組裝要領
GSR型的組裝要領如下所示。
圖25
圖26
圖27
圖29
JR型組裝要領
如圖30所示,在軸平行的狀態下使用時,請將1軸固定在底座後將針盤量錶設置在LM滑塊上面,再抵住另1軸的LM軌道側面及上面,同時調整平行度及水平度進行安裝。
使用LM軌道連接規格時,我們備有如圖31所示的零件,請按照指示連接。(軌道己施加連接零件組裝用的攻牙加工)
安裝方法
焊接軌道時,最好以上圖32所示的小型夾鉗等固定住焊接處再進行焊接。焊接時建議下列焊接條件。(此外,在焊接時請注意不可讓焊渣飛濺在LM軌道的滾動面上。)
[焊接條件]
預熱溫度:200℃
後熱溫度:350℃
註)超過 750℃會有再淬火的危險性。
[遮護金屬電弧焊接]
焊接棒:LB52神戶製鋼所(股)
[二氧化碳保護電弧焊接時]
電線:YGW12
電流:200A
安裝R導軌LM軌道時,建議使用在LM軌道的基準面側(內側)設置接觸面(也可用插銷等壓住),將LM軌道抵住接觸面,再從基準面反側以壓板等壓住的方法。
圖35 安裝後的精度測定方法
測定一軸運行精度時
測定LM滑塊的運行精度時,使用如圖35所示的2個LM滑塊,並固定在檢查用板上進行,即可得到穩定的精度。此外,使用針盤量錶時,請盡量將直尺放在靠近LM滑塊的位置,才可正確測定。
LM導軌的安裝
高精度LM導軌的LM軌道是在用螺栓鎖緊的狀態下,實施滾動面的磨削加工或精度檢查。安裝於機械本體時,建議使用表1、表2的螺絲緊固扭矩值。
【使用】
【使用注意事項】
【潤滑】
【保管】
LM導軌請以本製造商出廠包裝狀態,避開高溫、低溫以及潮濕環境,並以水平狀態保管於室內。產品經長時間保管,內部的潤滑劑可能隨時間而劣化,因此請重新給油後再使用。
【廢棄】
丟棄產品時,請視為產業廢棄物進行適當廢棄處置。
【訂購單位】
LM導軌因種類不同,1個套組的計算方式也會有所差異,敬請注意。請確認公稱型號構成範例及註記。
SHS25C2SSC1+640L 1組、SHS25C2SSC1+640L-II 2組
HR2555UU+600L 1組
GSR25T2UU+1060L 2組
4SCR25UU+1200/1000LP 1組
HMG15A2UUC1+1000LT+60/150R6T+60/300R6T-II2組
註)訂購HMG型時,請附上可了解LM滑塊、LM軌道配置的參考圖。
【安裝方向與潤滑方法】
訂購時,請務必與THK聯絡,告知LM導軌的安裝方向,及潤滑油油嘴、配管接頭在各LM滑塊上的安裝位置。
關於安裝方向請參閱A1-12、潤滑請參閱 A24-2。
【有關於選購品的對應情況】
因公稱型號的不同,選購品的對應情況也會有所差異,請確認後再訂購。
【LM軌道的最大製作長度】
LM軌道的最大製造長度在精度等級較高時可能將受限制,請洽詢THK。
【LM導軌選定步驟】此為LM導軌選定參考用的流程圖。
LM導軌的種類
LM導軌已將豐富的型號及各種尺寸標準化,可因應各種用途提供最佳產品。組件構造只需在平面部上進行簡單的螺栓安裝作業,即可獲得無間隙的高運行精度,在廣泛用途上擁有許多實績與專業技術。
選項選定
型號 |
---|
SHS15C[1,2,3,4]+[73-3000/1]L |
SHS15C[1,2,3,4][SS,UU]+[73-3000/1]L |
SHS15LC[1,2,3,4]+[86-3000/1]L |
SHS15LC[1,2,3,4][SS,UU]+[86-3000/1]L |
SHS15LV[1,2,3,4]+[86-3000/1]L |
SHS15LV[1,2,3,4][SS,UU]+[86-3000/1]L |
SHS15R[1,2,3,4]+[73-3000/1]L |
SHS15R[1,2,3,4][SS,UU]+[73-3000/1]L |
SHS15V[1,2,3,4]+[73-3000/1]L |
SHS15V[1,2,3,4][SS,UU]+[73-3000/1]L |
SHS20C[1,2,3,4]+[92-3000/1]L |
SHS20C[1,2,3,4][SS,UU]+[92-3000/1]L |
SHS20LC[1,2,3,4]+[111-3000/1]L |
SHS20LC[1,2,3,4][SS,UU]+[111-3000/1]L |
SHS20LV[1,2,3,4]+[111-3000/1]L |
SHS20LV[1,2,3,4][SS,UU]+[111-3000/1]L |
SHS20V[1,2,3,4]+[92-3000/1]L |
SHS20V[1,2,3,4][SS,UU]+[92-3000/1]L |
SHS25LC[1,2,3,4]+[122-3000/1]L |
SHS25LC[1,2,3,4][SS,UU]+[122-3000/1]L |
SHS25LR[1,2,3,4]+[122-3000/1]L |
SHS25LR[1,2,3,4][SS,UU]+[122-3000/1]L |
SHS25LV[1,2,3,4]+[122-3000/1]L |
SHS25LV[1,2,3,4][SS,UU]+[122-3000/1]L |
SHS25R[1,2,3,4]+[105-3000/1]L |
SHS25R[1,2,3,4][SS,UU]+[105-3000/1]L |
SHS25V[1,2,3,4]+[105-3000/1]L |
SHS25V[1,2,3,4][SS,UU]+[105-3000/1]L |
SHS30C[1,2,3,4]+[119-3000/1]L |
SHS30C[1,2,3,4][SS,UU]+[119-3000/1]L |
SHS30LC[1,2,3,4]+[144-3000/1]L |
SHS30LC[1,2,3,4][SS,UU]+[144-3000/1]L |
SHS30LR[1,2,3,4]+[144-3000/1]L |
SHS30LR[1,2,3,4][SS,UU]+[144-3000/1]L |
SHS30LV[1,2,3,4]+[144-3000/1]L |
SHS30LV[1,2,3,4][SS,UU]+[144-3000/1]L |
SHS30R[1,2,3,4]+[119-3000/1]L |
SHS30R[1,2,3,4][SS,UU]+[119-3000/1]L |
SHS30V[1,2,3,4]+[119-3000/1]L |
SHS30V[1,2,3,4][SS,UU]+[119-3000/1]L |
SHS35C[1,2,3,4]+[135-3000/1]L |
SHS35C[1,2,3,4][SS,UU]+[135-3000/1]L |
SHS35LC[1,2,3,4]+[165-3000/1]L |
SHS35LC[1,2,3,4][SS,UU]+[165-3000/1]L |
SHS35LR[1,2,3,4]+[165-3000/1]L |
SHS35LR[1,2,3,4][SS,UU]+[165-3000/1]L |
SHS35LV[1,2,3,4]+[165-3000/1]L |
SHS35LV[1,2,3,4][SS,UU]+[165-3000/1]L |
SHS35R[1,2,3,4]+[135-3000/1]L |
SHS35R[1,2,3,4][SS,UU]+[135-3000/1]L |
SHS35V[1,2,3,4]+[135-3000/1]L |
SHS35V[1,2,3,4][SS,UU]+[135-3000/1]L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滑塊形狀 | 軌道寬度 W1 (mm) | 安裝高度 M (mm) | 1軸上組裝的LM滑塊個數 | 軌道長度 L (mm) | No.型號 | 基本額定荷重 動態額定 C (N) | 基本額定荷重 靜態額定 Co (N) | 靜容許力矩 MA (N・m) | 靜容許力矩 MB (N・m) | 靜容許力矩 MC (N・m) | 滑塊安裝孔間距(橫方向) | 滑塊安裝孔間距(長度方向) | 滑塊安裝孔孔徑 | 滑軌安裝孔間距 | 滑軌安裝孔孔徑 | 滑塊外型尺寸W (mm) | 滑塊外型尺寸L (mm) | 安裝孔螺紋深度 (mm) | 滑塊尺寸L1 (mm) | 防塵用記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 加寬 | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 73 ~ 3000 | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 64.4 | 貫通 | 48 | 無 | ||
5天~ | 加寬 | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 73 ~ 3000 | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 64.4 | 貫通 | 48 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
5天~ | 加寬 | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 3000 | 15 | 17200 | 31900 | 296 | 296 | 212 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 79.4 | 貫通 | 63 | 無 | ||
5天~ | 加寬 | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 3000 | 15 | 17200 | 31900 | 296 | 296 | 212 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 79.4 | 貫通 | 63 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
6天~ | 標準 | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 3000 | 15 | 17200 | 31900 | 296 | 296 | 212 | 26 | 34 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 79.4 | 4 | 63 | 無 | ||
6天~ | 標準 | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 3000 | 15 | 17200 | 31900 | 296 | 296 | 212 | 26 | 34 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 79.4 | 4 | 63 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
5天~ | 標準 | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 73 ~ 3000 | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 64.4 | 5 | 48 | 無 | ||
5天~ | 標準 | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 73 ~ 3000 | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 64.4 | 5 | 48 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
5天~ | 標準 | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 73 ~ 3000 | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 64.4 | 4 | 48 | 無 | ||
5天~ | 標準 | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 73 ~ 3000 | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 64.4 | 4 | 48 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
6天~ | 加寬 | 20 | 30 | 1 ~ 4 | 92 ~ 3000 | 20 | 22300 | 38400 | 334 | 334 | 361 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 79 | 貫通 | 59 | 無 | ||
6天~ | 加寬 | 20 | 30 | 1 ~ 4 | 92 ~ 3000 | 20 | 22300 | 38400 | 334 | 334 | 361 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 79 | 貫通 | 59 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
5天~ | 加寬 | 20 | 30 | 1 ~ 4 | 111 ~ 3000 | 20 | 28100 | 50300 | 568 | 568 | 473 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 98 | 貫通 | 78 | 無 | ||
5天~ | 加寬 | 20 | 30 | 1 ~ 4 | 111 ~ 3000 | 20 | 28100 | 50300 | 568 | 568 | 473 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 98 | 貫通 | 78 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
5天~ | 標準 | 20 | 30 | 1 ~ 4 | 111 ~ 3000 | 20 | 28100 | 50300 | 568 | 568 | 473 | 32 | 50 | 5 | 60 | 6 | 44 | 98 | 5 | 78 | 無 | ||
5天~ | 標準 | 20 | 30 | 1 ~ 4 | 111 ~ 3000 | 20 | 28100 | 50300 | 568 | 568 | 473 | 32 | 50 | 5 | 60 | 6 | 44 | 98 | 5 | 78 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
5天~ | 標準 | 20 | 30 | 1 ~ 4 | 92 ~ 3000 | 20 | 22300 | 38400 | 334 | 334 | 361 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 79 | 5 | 59 | 無 | ||
5天~ | 標準 | 20 | 30 | 1 ~ 4 | 92 ~ 3000 | 20 | 22300 | 38400 | 334 | 334 | 361 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 79 | 5 | 59 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
5天~ | 加寬 | 23 | 36 | 1 ~ 4 | 122 ~ 3000 | 25 | 36800 | 64700 | 848 | 848 | 696 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 109 | 貫通 | 88 | 無 | ||
5天~ | 加寬 | 23 | 36 | 1 ~ 4 | 122 ~ 3000 | 25 | 36800 | 64700 | 848 | 848 | 696 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 109 | 貫通 | 88 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
5天~ | 標準 | 23 | 40 | 1 ~ 4 | 122 ~ 3000 | 25 | 36800 | 64700 | 848 | 848 | 696 | 35 | 50 | 6 | 60 | 7 | 48 | 109 | 8 | 88 | 無 | ||
5天~ | 標準 | 23 | 40 | 1 ~ 4 | 122 ~ 3000 | 25 | 36800 | 64700 | 848 | 848 | 696 | 35 | 50 | 6 | 60 | 7 | 48 | 109 | 8 | 88 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
5天~ | 標準 | 23 | 36 | 1 ~ 4 | 122 ~ 3000 | 25 | 36800 | 64700 | 848 | 848 | 696 | 35 | 50 | 6 | 60 | 7 | 48 | 109 | 6.5 | 88 | 無 | ||
5天~ | 標準 | 23 | 36 | 1 ~ 4 | 122 ~ 3000 | 25 | 36800 | 64700 | 848 | 848 | 696 | 35 | 50 | 6 | 60 | 7 | 48 | 109 | 6.5 | 88 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
5天~ | 標準 | 23 | 40 | 1 ~ 4 | 105 ~ 3000 | 25 | 31700 | 52400 | 556 | 566 | 563 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 92 | 8 | 71 | 無 | ||
5天~ | 標準 | 23 | 40 | 1 ~ 4 | 105 ~ 3000 | 25 | 31700 | 52400 | 556 | 566 | 563 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 92 | 8 | 71 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
5天~ | 標準 | 23 | 36 | 1 ~ 4 | 105 ~ 3000 | 25 | 31700 | 52400 | 566 | 566 | 563 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 92 | 6.5 | 71 | 無 | ||
5天~ | 標準 | 23 | 36 | 1 ~ 4 | 105 ~ 3000 | 25 | 31700 | 52400 | 566 | 566 | 563 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 92 | 6.5 | 71 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
5天~ | 加寬 | 28 | 42 | 1 ~ 4 | 119 ~ 3000 | 30 | 44800 | 66600 | 786 | 786 | 865 | 72 | 52 | 8.5 | 80 | 9 | 90 | 106 | 貫通 | 80 | 無 | ||
5天~ | 加寬 | 28 | 42 | 1 ~ 4 | 119 ~ 3000 | 30 | 44800 | 66600 | 786 | 786 | 865 | 72 | 52 | 8.5 | 80 | 9 | 90 | 106 | 貫通 | 80 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
5天~ | 加寬 | 28 | 42 | 1 ~ 4 | 144 ~ 3000 | 30 | 54200 | 88800 | 1360 | 1360 | 1150 | 72 | 52 | 8.5 | 80 | 9 | 90 | 131 | 貫通 | 105 | 無 | ||
5天~ | 加寬 | 28 | 42 | 1 ~ 4 | 144 ~ 3000 | 30 | 54200 | 88800 | 1360 | 1360 | 1150 | 72 | 52 | 8.5 | 80 | 9 | 90 | 131 | 貫通 | 105 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
5天~ | 標準 | 28 | 45 | 1 ~ 4 | 144 ~ 3000 | 30 | 54200 | 88800 | 1360 | 1360 | 1150 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 131 | 10 | 105 | 無 | ||
5天~ | 標準 | 28 | 45 | 1 ~ 4 | 144 ~ 3000 | 30 | 54200 | 88800 | 1360 | 1360 | 1150 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 131 | 10 | 105 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
5天~ | 標準 | 28 | 42 | 1 ~ 4 | 144 ~ 3000 | 30 | 54200 | 88800 | 1360 | 1360 | 1150 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 131 | 8 | 105 | 無 | ||
5天~ | 標準 | 28 | 42 | 1 ~ 4 | 144 ~ 3000 | 30 | 54200 | 88800 | 1360 | 1360 | 1150 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 131 | 8 | 105 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
5天~ | 標準 | 28 | 45 | 1 ~ 4 | 119 ~ 3000 | 30 | 44800 | 66600 | 786 | 786 | 865 | 40 | 40 | 8 | 80 | 9 | 60 | 106 | 10 | 80 | 無 | ||
5天~ | 標準 | 28 | 45 | 1 ~ 4 | 119 ~ 3000 | 30 | 44800 | 66600 | 786 | 786 | 865 | 40 | 40 | 8 | 80 | 9 | 60 | 106 | 10 | 80 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
5天~ | 標準 | 28 | 42 | 1 ~ 4 | 119 ~ 3000 | 30 | 44800 | 66600 | 786 | 786 | 865 | 40 | 40 | 8 | 80 | 9 | 60 | 106 | 8 | 80 | 無 | ||
5天~ | 標準 | 28 | 42 | 1 ~ 4 | 119 ~ 3000 | 30 | 44800 | 66600 | 786 | 786 | 865 | 40 | 40 | 8 | 80 | 9 | 60 | 106 | 8 | 80 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
5天~ | 加寬 | 34 | 48 | 1 ~ 4 | 135 ~ 3000 | 35 | 62300 | 96600 | 1380 | 1380 | 1530 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 100 | 122 | 貫通 | 93 | 無 | ||
5天~ | 加寬 | 34 | 48 | 1 ~ 4 | 135 ~ 3000 | 35 | 62300 | 96600 | 1380 | 1380 | 1530 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 100 | 122 | 貫通 | 93 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
5天~ | 加寬 | 34 | 48 | 1 ~ 4 | 165 ~ 3000 | 35 | 72900 | 127000 | 2340 | 2340 | 2010 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 100 | 152 | 貫通 | 123 | 無 | ||
5天~ | 加寬 | 34 | 48 | 1 ~ 4 | 165 ~ 3000 | 35 | 72900 | 127000 | 2340 | 2340 | 2010 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 100 | 152 | 貫通 | 123 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
5天~ | 標準 | 34 | 55 | 1 ~ 4 | 165 ~ 3000 | 35 | 72900 | 127000 | 2340 | 2340 | 2010 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 70 | 152 | 12 | 123 | 無 | ||
5天~ | 標準 | 34 | 55 | 1 ~ 4 | 165 ~ 3000 | 35 | 72900 | 127000 | 2340 | 2340 | 2010 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 70 | 152 | 12 | 123 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
5天~ | 標準 | 34 | 48 | 1 ~ 4 | 165 ~ 3000 | 35 | 72900 | 127000 | 2340 | 2340 | 2010 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 70 | 152 | 10 | 123 | 無 | ||
5天~ | 標準 | 34 | 48 | 1 ~ 4 | 165 ~ 3000 | 35 | 72900 | 127000 | 2340 | 2340 | 2010 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 70 | 152 | 10 | 123 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
5天~ | 標準 | 34 | 55 | 1 ~ 4 | 135 ~ 3000 | 35 | 62300 | 96600 | 1380 | 1380 | 1530 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 122 | 12 | 93 | 無 | ||
5天~ | 標準 | 34 | 55 | 1 ~ 4 | 135 ~ 3000 | 35 | 62300 | 96600 | 1380 | 1380 | 1530 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 122 | 12 | 93 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 | ||
5天~ | 標準 | 34 | 48 | 1 ~ 4 | 135 ~ 3000 | 35 | 62300 | 96600 | 1380 | 1380 | 1530 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 122 | 10 | 93 | 無 | ||
5天~ | 標準 | 34 | 48 | 1 ~ 4 | 135 ~ 3000 | 35 | 62300 | 96600 | 1380 | 1380 | 1530 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 122 | 10 | 93 | 密封片(端部+側邊+內部) / 端部密封片 |
型號 |
---|
Loading...
套裝品/單品 | 套裝品 | 軌道種類 | 標準 | 材質 | 碳素鋼 |
---|---|---|---|---|---|
徑向間隙 | 普通 | 精度等級 | 一般級 | 滾珠排列 | 4列圓弧式 |
保持器 | 有 | 滾動體 | 滾珠 | 滑塊安裝孔 | 攻牙孔 |
滑塊安裝孔數(個) | 4 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策