(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

指示量錶&刻度圓盤型針盤用 手輪(DHW)

指示量錶&刻度圓盤型針盤用 手輪(DHW)

【特長】
● 此手輪採用公差H8施以螺帽孔加工,可直接安裝於軸上。
● 2針式指示量錶可輕鬆加裝此手輪,加裝後量錶仍可正確讀取旋轉數。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
DHW125ER
DHW140ER
DHW160ER
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
外徑D
(φ)
適用指示量錶
4天~ 12122D50R / D50L / D50C
4天~ 12139D75R / D75L / D75C
6天~ 14159D75R / D75L / D75C

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 針盤指示器 刻度顯示器 型 把手型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767