(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

滾輪螺栓(RLB)

滾輪螺栓(RLB)

導引滾輪(重荷重)用銷。
【特長】
・雙軸承規格用的導引滾輪專用銷。
・適用於導引滾輪雙軸承規格的滾軸。
【用途】
・請作為導引滾輪的軸使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

RLB尺寸圖

產品規格

材質

本體
S45C
染黑處理

規格表

型號D
(g7)
LD1WAML1M1L2質量
(g)
RLB061261212107M6×112M5×0.86.515
RLB081481416138.5M10×1.5M6×18.530
RLB1016101620178M12×1.7515M8×1.251070
RLB12201220231910M16×222.5M10×1.512.5100
RLB15221522252215M12×1.7515.5160
型號
RLB0612
RLB0814
RLB1016
RLB1220
RLB1522
型號數量折扣標準
出貨日
D
(φ)
L
(mm)
4天~ 612
4天~ 814
4天~ 1016
4天~ 1220
4天~ 1522

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767