(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

分度定位柱(銷頭鎖定型)(NDXN-L-ASUS)

分度定位柱(銷頭鎖定型)(NDXN-L-ASUS)

全不鏽鋼製銷頭鎖定型分度定位柱。
【特長】
・拉起旋鈕,銷頭即會縮回,可輕鬆解除定位,放手後銷頭將透過內建彈簧歸位至原來的狀態,是手動操作的分度定位柱。
・銷頭鎖定型將旋鈕拉起並旋轉90°後,即可將銷頭鎖定(固定)在縮起的狀態下。
・可保持插銷縮回狀態的銷頭鎖定式設計。
・最適合需防鏽的場所或無塵環境的全不鏽鋼製品。
・銷頭備有淬火及無淬火2種類型。
【用途】
・分度、定位。
・柱型擋塊。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

NDXN - ASUS、NDXN - A - ASUS(單螺帽)尺寸圖

NDXN-L-ASUS、NDXN-AL-ASUS (單螺帽)尺寸圖

NDXN-W-ASUS、NDXN-AW-ASUS(單螺帽)尺寸圖

NDXN-LW-ASUS、NDXN-ALW-ASUS (雙螺帽)尺寸圖

產品規格

材質

類型本體旋鈕線圈彈簧銷頭
NDXN-ASUS
NDXN-W-ASUS
SUS303SUS303
電解研磨
SUS302WPASUS420
HRC53~55
NDXN-A-ASUS
NDXN-AW-ASUS
SUS303

規格表

尺寸d
(-0.02
-0.04)
SML1ADLW1T1WTB荷重(N)
最小~最大
NDXN-ASUS
NDXN-W-ASUS
NDXN-A-ASUS
NDXN-AW-ASUS
633.5M6×0.75120.81434.58510324.5~9
844M8×115118431061346~12
1055M10×1171.321501371755~12
1266M12×1.5201.8255914819636~14
1688M16×1.5262.33377191024815~35
201010M20×1.5282.6832212301015~34

使用範例

分度定位柱(銷頭鎖定型)(NDXN-L-ASUS) 使用範例

可藉由銷頭有效定位。

分度定位柱(銷頭鎖定型)(NDXN-L-ASUS) 使用範例

拉起旋鈕,銷頭即會縮回。

分度定位柱(銷頭鎖定型)(NDXN-L-ASUS) 使用範例

將旋鈕旋轉90°,銷頭即會鎖定在縮回位置。

依安裝的板厚,可利用KSR間隔環。

技術資訊、設計概念

耐熱溫度 180℃

銷頭機械強度表

尺寸容許剪切力(N)
NDXN-ASUS
NDXN-W-ASUS
NDXN-A-ASUS
NDXN-AW-ASUS
6212
8377
10589
12848
161507
202355

注意、禁止事項

將分度定位柱完全鎖入板內使用時,請於板側的攻牙孔實施倒角。

尺寸建議倒角尺寸
NDXN-ASUS
NDXN-W-ASUS
NDXN-A-ASUS
NDXN-AW-ASUS
660゜倒角 深度2.5
8
10
1260゜倒角 深度3.5
16
20
型號
NDXN6AL-ASUS
NDXN6ALW-ASUS
NDXN6L-ASUS
NDXN6LW-ASUS
NDXN8AL-ASUS
NDXN8ALW-ASUS
NDXN8L-ASUS
NDXN8LW-ASUS
NDXN10AL-ASUS
NDXN10ALW-ASUS
NDXN10L-ASUS
NDXN10LW-ASUS
NDXN12AL-ASUS
NDXN12ALW-ASUS
NDXN12L-ASUS
NDXN12LW-ASUS
NDXN16AL-ASUS
NDXN16ALW-ASUS
NDXN16L-ASUS
NDXN16LW-ASUS
NDXN20AL-ASUS
NDXN20ALW-ASUS
NDXN20L-ASUS
NDXN20LW-ASUS
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部外徑
(mm)
S
(mm)
前端熱處理 d
(φ)
L
(mm)
螺帽
7天~ 63.5331.5單螺帽
6天~ 63.5331.5雙螺帽
6天~ 63.5[淬火] 淬火回火331.5單螺帽
4天~ 63.5[淬火] 淬火回火331.5雙螺帽
6天~ 84438.5單螺帽
6天~ 84438.5雙螺帽
6天~ 84[淬火] 淬火回火438.5單螺帽
4天~ 84[淬火] 淬火回火438.5雙螺帽
6天~ 105543.5單螺帽
6天~ 105543.5雙螺帽
6天~ 105[淬火] 淬火回火543.5單螺帽
4天~ 105[淬火] 淬火回火543.5雙螺帽
6天~ 126651.7單螺帽
22天~ 126651.7雙螺帽
6天~ 126[淬火] 淬火回火651.7單螺帽
4天~ 126[淬火] 淬火回火651.7雙螺帽
6天~ 168868單螺帽
6天~ 168868雙螺帽
4天~ 168[淬火] 淬火回火868單螺帽
4天~ 168[淬火] 淬火回火868雙螺帽
6天~ 20101074單螺帽
6天~ 20101074雙螺帽
6天~ 2010[淬火] 淬火回火1074單螺帽
6天~ 2010[淬火] 淬火回火1074雙螺帽

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 標準 固鎖裝置 銷頭鎖定 安裝方式 螺牙拴入
全長 標準 本體材質 不鏽鋼 前端材質 不鏽鋼
操作旋鈕(或把手) 本體表面處理 前端表面處理
全不鏽鋼 對應

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767