(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

工程塑膠 自動滑動張緊器(TC-BL)

工程塑膠 自動滑動張緊器(TC-BL)

【特長】
・可在沾有水或腐蝕劑的潮濕環境中使用。
・可作為自動鏈條張緊器、衝擊吸收機器使用。
・可保持鏈條正常驅動,吸收震動並延長機器中其他組件的使用年限。
・內建可簡化安裝作業的設定裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TC-BL20-50H
TC-BL30-40H
TC-BL30-50H
型號數量折扣標準
出貨日
鏈條№ 張力
(N)
4天~ 5047~108
6天~ 4060~152
6天~ 5060~152

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 H型 Max(℃) 70

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767