(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

鏈條螺帽(CNS1)

鏈條螺帽(CNS1)

更換用鏈條螺帽。
【本體規格】S45C,四氧化三鐵皮膜・HRC33~39。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CNS1-25
CNS1-35
CNS1-40
CNS1-50
CNS1-60
CNS1-80
CNS1-100
型號數量折扣標準
出貨日
鏈條№ 容許荷重
(N)
螺牙徑 M
6天~ 25700M  5×0.8
4天~ 351450M  6×1
6天~ 403000M  8×1.25
4天~ 504800M10×1.5
6天~ 607000M12×1.75
6天~ 8012800M16×2
6天~ 10019500M20×2.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 鏈條螺栓

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767