(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

滾珠軸承座 直接安裝型(BSDN)

滾珠軸承座 直接安裝型(BSDN)

【特長】
●價格實惠的薄方型滾珠軸承。
●四角有鎖附孔之直接安裝型。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
BSDN2610
BSDN2812
BSDN3010
BSDN3212
BSDN3215
BSDN3515
BSDN4220
BSDN4720
BSDN4725
BSDN5225
BSDN5530
BSDN6230
型號數量折扣標準
出貨日
d
(mm)
A
(mm)
4天~ 1010
4天~ 1210
8天~ 1011
6天~ 1212
6天~ 1511
6天~ 1513
6天~ 2014
6天~ 2016
6天~ 2514
6天~ 2517
6天~ 3015
6天~ 3018

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體形狀 法蘭型 軸承種類 深溝滾珠軸承 軸承材質
軸承個數 本體材質 S45C 法蘭形狀 方形
扣環 種類 軸承固定座組 表面處理 鍍無電解鎳

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767