(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

滾珠軸承座 雙軸承型(BRWN)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
BRWN2610
BRWN2812
BRWN3010
BRWN3212
BRWN3215
BRWN3515
BRWN4220
BRWN4720
BRWN4725
BRWN5225
BRWN5530
BRWN6230
型號數量折扣標準
出貨日
d
(mm)
A
(mm)
6天~ 1025
6天~ 1225
6天~ 1030
6天~ 1230
4天~ 1530
6天~ 1535
6天~ 2040
4天~ 2045
6天~ 2540
6天~ 2545
6天~ 3040
6天~ 3050

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體形狀 法蘭型 軸承種類 深溝滾珠軸承 軸承材質
軸承個數 雙軸承 本體材質 S45C 法蘭形狀 圓型
扣環 種類 軸承固定座組 表面處理 鍍無電解鎳

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767