(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

滾輪軌道(RLR)

滾輪軌道(RLR)

導引滾輪用軌道。
【特長】
・因表面硬化,抗損傷。
・軌道表面施以鹽浴軟氮化(ISONITE)處理。
【用途】
・作為導引滾輪R型的軌道使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

表面硬化,抗損傷

RLR外觀

RLR外觀

RLR尺寸圖

RLR尺寸圖

型 號DH質量
(kg/m)
標準尺寸
(m)
RLR12-2M1290.752
RLR16-2M16111.15
型號
RLR12-2M
RLR16-2M
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
6天~ 12
6天~ 16

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

軸種類 無軸(圓孔)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767