(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滾輪銷(偏心)(RLP-E)

滾輪銷(偏心)(RLP-E)

可調節的偏心型滾輪銷。
【特長】
・銷為偏心,可調整。
・SUS製具有優異的耐腐蝕性,因此適用於食品機械和洗淨機械等。
・本體材質備有鋼製和不鏽鋼製。
・導引滾輪的高度可調整。
【用途】
・作為導引滾輪的軸。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

銷為偏心,可調整

RLP - E外觀

RLP - E外觀

RLP - E - SUS外觀

RLP - E - SUS外觀

RLP - E尺寸圖

RLP - E尺寸圖

使用範例 以扳手調整滾輪銷(偏心)的本體後,再用螺栓鎖緊。

使用範例
以扳手調整滾輪銷(偏心)的本體後,再用螺栓鎖緊。

鋼製SUS製D
(g7)
LWAML1E質量
(g)
型號型號
RLP06E-66108.5M4×0.7-25L9.70.310
RLP08ERLP08E-SUS871412M5×0.8-30L100.824
RLP10ERLP10E-SUS10813.5M6× 1-35L11.9132
RLP12ERLP12E-SUS12101715.5M8×1.25-40L12.959
RLP15E-15111918.5M10×1.5-45L13.51.599
型號
RLP06E
RLP08E
RLP08E-SUS
RLP10E
RLP10E-SUS
RLP12E
RLP12E-SUS
RLP15E
型號數量折扣標準
出貨日
D
(φ)
L
(mm)
材質
4天~ 66
4天~ 87
6天~ 87不鏽鋼
4天~ 108
4天~ 108不鏽鋼
4天~ 1210
6天~ 1210不鏽鋼
4天~ 1511

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767