(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
手柄的旋轉非常順暢的銷頭鎖定型分度定位柱。
【特長】
・只要旋轉手柄旋轉即可縮回伸出銷頭,操作效率超群。
・備有鋼製、不鏽鋼製。
・將握把旋轉180°,銷頭將縮回,即可解除定位。
・握把在180°的位置,會收進本體缺口處,即可在銷頭縮回的狀態下確實鎖定(固定)。
・握把離開缺口時,銷頭將透過內建彈簧歸位至原來的狀態,是手動操作的分度定位柱。
・耐熱溫度:180°C。
【用途】
・分度、定位。
・柱型擋塊。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
GDX10L-5-SUS
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
GDX - L、GDX - LP、GDX - L - SUS尺寸圖
GDX - LW、GDX - LWP、GDX - LW - SUS尺寸圖
類型 | 本體 | 握把 | 線圈彈簧 | 銷頭 |
---|---|---|---|---|
GDX-L GDX-LW | SUM22L 染黑處理 | SUM22L 染黑處理 | SUS302WPA | SUM22L HRC58~62 |
GDX-LP GDX-LWP | SUM22L 粉體烤漆 黑色 | |||
GDX-L-SUS GDX-LW-SUS | SUS303 | SCS13A | SUS303 |
尺寸 | d | S | M | L1 | A | D | L | R | H | B | W | 荷重(N) 最小~最大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( | -0.02-0.04 | ) | |||||||||||||
GDX-L GDX-LW GDX-LP GDX-LWP GDX-L-SUS GDX-LW-SUS | 10-4 | 4 | 6 | M10×1.5 | 20 | 1 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 17 | 8~14 | ||
10-5 | 5 | 1.3 | |||||||||||||
10-6 | 6 | 1.8 | |||||||||||||
12-5 | 5 | 8 | M12×1.75 | 25 | 1.3 | 12 | 46.8 | 30 | 10.8 | 3.6 | 19 | 8~15 | |||
12-6 | 6 | 1.8 | |||||||||||||
12-8 | 8 | 2.3 | |||||||||||||
16-6 | 6 | 10 | M16×2 | 32 | 1.8 | 16 | 60.4 | 40 | 14.4 | 4.8 | 24 | 15~35 | |||
16-8 | 8 | 2.3 | |||||||||||||
16-10 | 10 | 2.8 | |||||||||||||
20-8 | 8 | 12 | M20×2.5 | 35 | 2.3 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 30 | 20~60 | |||
20-10 | 10 | 2.8 | |||||||||||||
20-12 | 12 | 3 |
握把:染黑處理 | 握把:粉體塗裝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無螺帽 | 附螺帽 | 無螺帽 | 附螺帽 | ||||
型號 | 質量(g) | 型號 | 質量(g) | 型號 | 質量(g) | 型號 | 質量(g) |
GDX10L-4 | 17 | GDX10LW-4 | 23 | - | - | - | - |
GDX10L-5 | GDX10LW-5 | - | - | - | - | ||
GDX10L-6 | 18 | GDX10LW-6 | 24 | - | - | - | - |
GDX12L-5 | 29 | GDX12LW-5 | 38 | GDX12LP-5 | 30 | GDX12LWP-5 | 39 |
GDX12L-6 | 30 | GDX12LW-6 | 39 | GDX12LP-6 | GDX12LWP-6 | ||
GDX12L-8 | 31 | GDX12LW-8 | 40 | GDX12LP-8 | 31 | GDX12LWP-8 | 40 |
GDX16L-6 | 70 | GDX16LW-6 | 87 | GDX16LP-6 | 70 | GDX16LWP-6 | 87 |
GDX16L-8 | 71 | GDX16LW-8 | 88 | GDX16LP-8 | 72 | GDX16LWP-8 | 89 |
GDX16L-10 | 73 | GDX16LW-10 | 90 | GDX16LP-10 | 74 | GDX16LWP-10 | 91 |
GDX20L-8 | 134 | GDX20LW-8 | 168 | GDX20LP-8 | 135 | GDX20LWP-8 | 169 |
GDX20L-10 | 137 | GDX20LW-10 | 170 | GDX20LP-10 | 137 | GDX20LWP-10 | 171 |
GDX20L-12 | 140 | GDX20LW-12 | 174 | GDX20LP-12 | 141 | GDX20LWP-12 | 174 |
無螺帽 | 附螺帽 | ||
---|---|---|---|
型號 | 質量(g) | 型號 | 質量(g) |
GDX10L-4-SUS | 17 | GDX10LW-4-SUS | 23 |
GDX10L-5-SUS | GDX10LW-5-SUS | ||
GDX10L-6-SUS | 18 | GDX10LW-6-SUS | 24 |
GDX12L-5-SUS | 29 | GDX12LW-5-SUS | 38 |
GDX12L-6-SUS | 30 | GDX12LW-6-SUS | 39 |
GDX12L-8-SUS | 31 | GDX12LW-8-SUS | 40 |
GDX16L-6-SUS | 70 | GDX16LW-6-SUS | 87 |
GDX16L-8-SUS | 71 | GDX16LW-8-SUS | 88 |
GDX16L-10-SUS | 73 | GDX16LW-10-SUS | 90 |
GDX20L-8-SUS | 134 | GDX20LW-8-SUS | 168 |
GDX20L-10-SUS | 137 | GDX20LW-10-SUS | 170 |
GDX20L-12-SUS | 140 | GDX20LW-12-SUS | 174 |
將握把旋轉180°,銷頭將縮回,即可解除定位。
握把在180°的位置,會收進本體缺口處,即可在銷頭縮回的狀態下鎖定(固定)。握把離開缺口時,銷頭將透過內建彈簧歸位至原來的狀態,是手動操作的分度定位柱。
銷頭外徑 | 容許剪切力(N) |
---|---|
φ 4 | 377 |
φ 5 | 589 |
φ 6 | 848 |
φ 8 | 1507 |
φ10 | 2355 |
φ12 | 3393 |
型號 |
---|
GDX10L-5-SUS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體材質 | 前端材質 | 安裝部外徑 (mm) | S (mm) | 本體表面處理 | 前端熱處理 | d (φ) | L (mm) | 螺帽 | 握柄表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 不鏽鋼 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | 10 | 6 | 無 | 無 | 5 | 38 | 無 | 無 |
Loading...
種類 | 把手型 | 固鎖裝置 | 銷頭鎖定 | 安裝方式 | 螺牙拴入 |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 標準 | 操作旋鈕(或把手) | 有 | 前端表面處理 | 無 |
全不鏽鋼 | 非對應 |
分度定位柱(銷頭鎖定型)(GDX)的型號GDX10L-5-SUS頁面。
記載關於型號GDX10L-5-SUS之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
GDX10L-4 |
GDX10L-4-SUS |
GDX10L-5 |
GDX10L-6 |
GDX10L-6-SUS |
GDX10LW-4 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體材質 | 前端材質 | 安裝部外徑 (mm) | S (mm) | 本體表面處理 | 前端熱處理 | d (φ) | L (mm) | 螺帽 | 握柄表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 鋼 | 鋼 | 10 | 6 | 染黑處理 | 浸碳淬火 | 4 | 38 | 無 | 染黑處理 | ||
6天~ | 不鏽鋼 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | 10 | 6 | 無 | 無 | 4 | 38 | 無 | 無 | ||
6天~ | 鋼 | 鋼 | 10 | 6 | 染黑處理 | 浸碳淬火 | 5 | 38 | 無 | 染黑處理 | ||
6天~ | 鋼 | 鋼 | 10 | 6 | 染黑處理 | 浸碳淬火 | 6 | 38 | 無 | 染黑處理 | ||
4天~ | 不鏽鋼 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | 10 | 6 | 無 | 無 | 6 | 38 | 無 | 無 | ||
6天~ | 鋼 | 鋼 | 10 | 6 | 染黑處理 | 浸碳淬火 | 4 | 38 | 有 | 染黑處理 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策