(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

分度定位柱(銷頭鎖定型)(GDX) (型號表)

PLUNGERS

分度定位柱(銷頭鎖定型)(GDX)

手柄的旋轉非常順暢的銷頭鎖定型分度定位柱。
【特長】
・只要旋轉手柄旋轉即可縮回伸出銷頭,操作效率超群。
・備有鋼製、不鏽鋼製。
・將握把旋轉180°,銷頭將縮回,即可解除定位。
・握把在180°的位置,會收進本體缺口處,即可在銷頭縮回的狀態下確實鎖定(固定)。
・握把離開缺口時,銷頭將透過內建彈簧歸位至原來的狀態,是手動操作的分度定位柱。
・耐熱溫度:180°C。
【用途】
・分度、定位。
・柱型擋塊。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

GDX16LW-6-SUS

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

GDX - L、GDX - LP、GDX - L - SUS尺寸圖

GDX - L、GDX - LP、GDX - L - SUS尺寸圖

GDX - LW、GDX - LWP、GDX - LW - SUS尺寸圖

GDX - LW、GDX - LWP、GDX - LW - SUS尺寸圖

產品規格

材質

類型本體握把線圈彈簧銷頭
GDX-L
GDX-LW
SUM22L
染黑處理
SUM22L
染黑處理
SUS302WPASUM22L
HRC58~62
GDX-LP
GDX-LWP
SUM22L
粉體烤漆 黑色
GDX-L-SUS
GDX-LW-SUS
SUS303SCS13ASUS303

規格表

尺寸dSML1ADLRHBW荷重(N)
最小~最大
(-0.02-0.04)
GDX-L
GDX-LW
GDX-LP
GDX-LWP
GDX-L-SUS
GDX-LW-SUS
10-446M10×1.520110382593178~14
10-551.3
10-661.8
12-558M12×1.75251.31246.83010.83.6198~15
12-661.8
12-882.3
16-6610M16×2321.81660.44014.44.82415~35
16-882.3
16-10102.8
20-8812M20×2.5352.32070501863020~60
20-10102.8
20-12123

GDX - L、GDX - LW、GDX - LP、GDX - LWP(鋼製)

握把:染黑處理握把:粉體塗裝
無螺帽附螺帽無螺帽附螺帽
型號質量(g)型號質量(g)型號質量(g)型號質量(g)
GDX10L-417GDX10LW-423----
GDX10L-5GDX10LW-5----
GDX10L-618GDX10LW-624----
GDX12L-529GDX12LW-538GDX12LP-530GDX12LWP-539
GDX12L-630GDX12LW-639GDX12LP-6GDX12LWP-6
GDX12L-831GDX12LW-840GDX12LP-831GDX12LWP-840
GDX16L-670GDX16LW-687GDX16LP-670GDX16LWP-687
GDX16L-871GDX16LW-888GDX16LP-872GDX16LWP-889
GDX16L-1073GDX16LW-1090GDX16LP-1074GDX16LWP-1091
GDX20L-8134GDX20LW-8168GDX20LP-8135GDX20LWP-8169
GDX20L-10137GDX20LW-10170GDX20LP-10137GDX20LWP-10171
GDX20L-12140GDX20LW-12174GDX20LP-12141GDX20LWP-12174

GDX - L - SUS、GDX - LW - SUS(SUS製)

無螺帽附螺帽
型號質量(g)型號質量(g)
GDX10L-4-SUS17GDX10LW-4-SUS23
GDX10L-5-SUSGDX10LW-5-SUS
GDX10L-6-SUS18GDX10LW-6-SUS24
GDX12L-5-SUS29GDX12LW-5-SUS38
GDX12L-6-SUS30GDX12LW-6-SUS39
GDX12L-8-SUS31GDX12LW-8-SUS40
GDX16L-6-SUS70GDX16LW-6-SUS87
GDX16L-8-SUS71GDX16LW-8-SUS88
GDX16L-10-SUS73GDX16LW-10-SUS90
GDX20L-8-SUS134GDX20LW-8-SUS168
GDX20L-10-SUS137GDX20LW-10-SUS170
GDX20L-12-SUS140GDX20LW-12-SUS174

產品特長詳情

將握把旋轉180°,銷頭將縮回,即可解除定位。

將握把旋轉180°,銷頭將縮回,即可解除定位。

握把在180°的位置,會收進本體缺口處,即可在銷頭縮回的狀態下確實鎖定(固定)。握把離開缺口時,銷頭將透過內建彈簧歸位至原來的狀態,是手動操作的分度定位柱。

握把在180°的位置,會收進本體缺口處,即可在銷頭縮回的狀態下鎖定(固定)。握把離開缺口時,銷頭將透過內建彈簧歸位至原來的狀態,是手動操作的分度定位柱。

技術資訊、設計概念

銷頭機械強度表

銷頭外徑容許剪切力(N)
φ 4377 
φ 5589 
φ 6848 
φ 81507
φ102355
φ123393
型號
GDX16LW-6-SUS
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 前端材質 安裝部外徑
(mm)
S
(mm)
本體表面處理 前端熱處理 d
(φ)
L
(mm)
螺帽 握柄表面處理
4天~ 不鏽鋼[不鏽鋼] 不鏽鋼1610660.4

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 把手型 固鎖裝置 銷頭鎖定 安裝方式 螺牙拴入
全長 標準 操作旋鈕(或把手) 前端表面處理
全不鏽鋼 非對應

分度定位柱(銷頭鎖定型)(GDX)的型號GDX16LW-6-SUS頁面。
記載關於型號GDX16LW-6-SUS之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
GDX10L-5-SUS
GDX10L-6
GDX10L-6-SUS
GDX16LW-8
GDX16LW-8-SUS
GDX16LWP-10
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 前端材質 安裝部外徑
(mm)
S
(mm)
本體表面處理 前端熱處理 d
(φ)
L
(mm)
螺帽 握柄表面處理
6天~ 不鏽鋼[不鏽鋼] 不鏽鋼106538
6天~ 106染黑處理浸碳淬火638染黑處理
4天~ 不鏽鋼[不鏽鋼] 不鏽鋼106638
6天~ 1610染黑處理浸碳淬火860.4染黑處理
6天~ 不鏽鋼[不鏽鋼] 不鏽鋼1610860.4
6天~ 1610染黑處理浸碳淬火1060.4粉體塗裝黑色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767