(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

刻度環(ESR1)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ESR1L30
ESR1L40
ESR1L50
ESR1L60
ESR1R30
ESR1R40
ESR1R50
ESR1R60
型號數量折扣標準
出貨日
刻度位置 外徑 D
(φ)
內徑 d
(φ)
8天~ 308
8天~ 4010
4天~ 5012
7天~ 6015
4天~ 308
7天~ 4010
6天~ 5012
6天~ 6015

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 S45C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767