(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

A型導軌(KG-GR1)

GUIDE RAILS

A型導軌(KG-GR1)

可安裝至於(KG-PR)或一般鋼材,作為工件導件使用。白色基調,最適合食品輸送。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KG-GR1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KG-GR1
型號數量折扣標準
出貨日
6天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 工程塑膠軌道

A型導軌(KG-GR1)的型號KG-GR1頁面。
記載關於型號KG-GR1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767