(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

滾珠軸承座 承插型(BSRN)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
BSRN2610
BSRN2812
BSRN3010
BSRN3212
BSRN3215
BSRN3515
BSRN4220
BSRN4720
BSRN4725
BSRN5225
BSRN5530
BSRN6230
型號數量折扣標準
出貨日
d
(mm)
A
(mm)
6天~ 1016
6天~ 1216
6天~ 1017
6天~ 1218
6天~ 1517
6天~ 1520
6天~ 2021
6天~ 2023
6天~ 2521
6天~ 2525
6天~ 3023
6天~ 3026

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體形狀 法蘭型嵌入型 軸承種類 深溝滾珠軸承 軸承材質
軸承個數 本體材質 S45C 法蘭形狀 方形
扣環 種類 軸承固定座組 表面處理 鍍無電解鎳

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767