(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

滾輪銷(RLP)

滾輪銷(RLP)

導引滾輪用的軸承壓銷。
【特長】
・偏移量較少的類型。
・本體材質備有鋼製和不鏽鋼製(部分)。
・請配合對象側的板厚,更換內六角孔鈕扣頭螺栓(市售品)使用。
【用途】
・請作為導引滾輪及優力膠滾輪的軸使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

RLP尺寸圖

產品規格

材質

類型本體
RLPS45C
染黑處理
RLP-SUSSUS303

規格表

鋼製SUS製DLD1AML1質量
(g)
型號型號
RLP0605-6-0.004
-0.016
5.5104M4×0.7-16L5.710
RLP0606-65.2
RLP0611--0.020
-0.032
11M4×0.7-25L9.212
RLP0807RLP0807-SUS8-0.005
-0.020
7125.5M5×0.8-20L6.515
RLP0813--0.040
-0.055
13M5×0.8-30L10.518
RLP1008RLP1008-SUS10-0.005
-0.020
8166.5M6×1-25L8.925
RLP1016--0.040
-0.055
16M6×1-35L10.930
RLP1210RLP1210-SUS12-0.005
-0.020
10197.5M8×1.25-30L40
RLP1216--0.040
-0.058
16M8×1.25-40L14.947
RLP1511-15-0.005
-0.020
112210M10×1.5-35L1280
RLP1517--0.040
-0.058
17M10×1.5-45L1690
RLP1712-17-0.006
-0.024
122512M12×1.75-45L18.7110
RLP1720--0.012
-0.030
20M12×1.75-55L20.7125
RLP2014-20-0.007
-0.028
143013M16×2-55L24.8200
RLP2018--0.040
-0.061
18M16×2-65L30.8220
RLP2521-25-0.012
-0.033
213427.8270
型號
RLP0605
RLP0606
RLP0611
RLP0807
RLP0807-SUS
RLP0813
RLP1008
RLP1008-SUS
RLP1016
RLP1210
RLP1210-SUS
RLP1216
RLP1511
RLP1517
RLP1712
RLP1720
RLP2014
RLP2018
RLP2521
型號數量折扣標準
出貨日
D
(φ)
L
(mm)
材質
4天~ 65.5
4天~ 66
4天~ 611
4天~ 87
4天~ 87不鏽鋼
4天~ 813
4天~ 108
4天~ 108不鏽鋼
6天~ 1016
4天~ 1210
4天~ 1210不鏽鋼
30天~ 1216
6天~ 1511
6天~ 1517
6天~ 1712
6天~ 1720
6天~ 2014
6天~ 2018
6天~ 2521

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767