(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

鏈條導引(CLG導件)(CLG)

鏈條導引(CLG導件)(CLG)

安全、優質
標準工程塑膠導軌在自動化中的作用越來越重要。
為了實現安靜安全的長壽命輸送,
請選擇優質的工程塑膠導軌。
【特長】
・工程塑膠軌道採用光散射測定法測得的分子量高達4百萬以上的超高分子量聚乙烯(UHMWPE)製造。
・超高分子量聚乙烯具有優異的耐化學藥品性、耐磨耗性、滑動性,即使在低溫下這些機械性能也不會顯著降低,具備滿足工程塑膠導軌的條件。
・此外,沒有生化學上的構造缺陷,品質穩定也是一大特點。
・工程塑膠導軌採用原始材料,具有優異的品質穩定性,是當今要求先進技術的輸送線上最佳工程塑膠導軌。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CLG35
CLG40
CLG50
CLG60
CLG80
CLG100
型號數量折扣標準
出貨日
鏈條№
6天~ 35
6天~ 40
6天~ 50
6天~ 60
6天~ 80
6天~ 100

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 鏈條導引 材質 樹脂

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767