(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鏈條導引(AGC導件)(AGC)

鏈條導引(AGC導件)(AGC)

安全、優質
標準工程塑膠導軌在自動化中的作用越來越重要。
為了實現安靜安全的長壽命輸送,
請選擇優質的工程塑膠導軌。
【特長】
・工程塑膠軌道採用光散射測定法測得的分子量高達4百萬以上的超高分子量聚乙烯(UHMWPE)製造。
・超高分子量聚乙烯具有優異的耐化學藥品性、耐磨耗性、滑動性,即使在低溫下這些機械性能也不會顯著降低,具備滿足工程塑膠導軌的條件。
・此外,沒有生化學上的構造缺陷,品質穩定也是一大特點。
・工程塑膠導軌採用原始材料,具有優異的品質穩定性,是當今要求先進技術的輸送線上最佳工程塑膠導軌。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

鏈條 導引(AGC導引) (AGC) 尺寸圖

產品規格

材質

類型軌道C軌道
AGC超高分子量聚乙烯
(UHMWPE)
綠色
鋼(SGHC)
鍍鋅
AGC-SUSSUS304

規格表

C軌道鋼製C軌道 SUS製鏈條
No.
BfAWW1HW2H1H2
型號型號
AGC  35354.42.2201518101510
AGC  40AGC40-SUS407.62.320
AGC  50AGC50-SUS509.12.7
AGC  60AGC 60-SUS6012.23.4
AGC  80AGC 80-SUS8015.34.62824191412
AGC100AGC100-SUS10018.46.12117
C軌道鋼製C軌道 SUS製t質量
(g/m)
標準尺寸
(m)
型號型號
AGC  351.56702
AGC  40AGC 40-SUS
AGC  50AGC 50-SUS
AGC  60AGC 60-SUS
AGC  80AGC 80-SUS21130
AGC100AGC100-SUS1190

使用範例

鏈條 導引(AGC導引) (AGC) 使用範例

AGC導引

產品特長詳情

超高分子量聚乙烯(UHMW、PE1000)的特長

・熱性能
機械性能不會隨著溫度變化而明顯下降。
可使用的溫度範圍廣。
・耐磨耗性、低摩擦係數
摩擦係數極低,行走安靜。
・自潤性
具自潤性質,即使與乾燥的鋼接觸,
行走仍順暢安靜。
・高強度
可承受高峰時的壓力變化與衝擊,不易裂開或破損。
・吸水性
因不吸收濕氣,因此不會發臭,也不會有材質軟化的情形。
・耐藥品性
面對一般的化學藥品可完全安心、衛生且無害。
・電氣特性
電氣絕緣性高且安全。

選定用參考資訊

安裝範例

鏈條 導引(AGC導引) (AGC) 安裝範例
鏈條 導引(AGC導引) (AGC) 安裝範例
尺寸建議安裝
螺栓尺寸
AGC  35M4
AGC  40M5
AGC  50M6
AGC  60
AGC  80M8
AGC100
尺寸建議安裝
螺栓尺寸
AGC  35
AGC  40
AGC  50M4
AGC  60M5
AGC  80
AGC100M6

・C軌道可焊接。
・請勿使安裝螺栓的前端或頭部凸出於表面。

注意、禁止事項

・適用鏈條為單列傳動用滾輪鏈條及襯套鏈(JIS B 1801)。
・每1℃溫度差將造成樹脂部長度每1000mm伸縮0.2mm。(由於為庫存品,標準尺寸長的變位量可能較大。)
・在進行長孔等的安裝時,請考量伸縮問題。
・軌道與C軌道為嵌入固定的構造。請配合需要做好防脫落措施。

型號
AGC35
AGC40
AGC40-SUS
AGC50
AGC50-SUS
AGC60
AGC60-SUS
AGC80
AGC80-SUS
AGC100
AGC100-SUS
型號數量折扣標準
出貨日
鏈條№ C軌道材質
6天~ 35
6天~ 40
6天~ 40不鏽鋼
6天~ 50
6天~ 50不鏽鋼
6天~ 60
6天~ 60不鏽鋼
6天~ 80
6天~ 80不鏽鋼
6天~ 100
6天~ 100不鏽鋼

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 鏈條導引 材質 樹脂

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767