(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

滾輪銷(同心)(RLP-S)

滾輪銷(同心)(RLP-S)

導引滾輪用銷。
【特長】
・SUS製具有優異的耐腐蝕性,因此適用於食品機械或洗淨機械等。
・備有最適合食品機械、洗淨機械等的SUS製產品。
・本體材質備有鋼製和不鏽鋼製。
・也可與RLP-E(偏心)搭配使用。
【用途】
・請做為導引滾輪的軸使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

RLP-S尺寸圖

產品規格

材質

類型本體
RLP-SS45C
染黑處理
RLP-S-SUSSUS303

規格表

鋼製SUS製D
(g7)
LD1AML1質量
(g)
型號型號
RLP06S-66108.5M 4×0.7 -25L9.710
RLP08SRLP08S-SUS871212M 5×0.8 -30L1018
RLP10SRLP10S-SUS1081613.5M 6×1   -35L11.935
RLP12SRLP12S-SUS12101915.5M 8×1.25-40L12.962
RLP15S-15112218.5M10×1.5 -45L13.5105

注意、禁止事項

請配合對象側的板厚,更換內六角孔鈕扣頭螺栓(市售品)使用。

型號
RLP06S
RLP08S
RLP08S-SUS
RLP10S
RLP10S-SUS
RLP12S
RLP12S-SUS
RLP15S
型號數量折扣標準
出貨日
D
(φ)
L
(mm)
材質
4天~ 66
4天~ 87
4天~ 87不鏽鋼
4天~ 108
4天~ 108不鏽鋼
4天~ 1210
4天~ 1210不鏽鋼
4天~ 1511

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767