(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
螺絲高度可以變更為3段,也可作為輔助夾鉗使用。也備有螺絲高度固定的短型。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
BJ210-08020S |
BJ210-08040 |
BJ210-10025S |
BJ210-12032S |
BJ210-12050 |
BJ210-16040S |
BJ210-16063 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度L (mm) | 本體高度H (mm) | 公稱M |
---|---|---|---|---|---|
5天~ | 50 | 28 | M8 | ||
3天~ | 50 | 40 | M8 | ||
6天~ | 90 | 35 | M10 | ||
5天~ | 100 | 44 | M12 | ||
5天~ | 100 | 60 | M12 | ||
5天~ | 100 | 56 | M16 | ||
5天~ | 100 | 80 | M16 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策