(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滾珠定位柱(附長效鎖定)(LBST・LBSTH)

滾珠定位柱(附長效鎖定)(LBST・LBSTH)

附防鬆脫功能的滾珠定位柱。
【特長】
・為方便識別產品,產品背面有記號。
・LBSTH:2條線。
・附防鬆脫功能(長效鎖定)。
・耐振動。
・脫落扭矩高。
・可確實定位。
・可在20次安裝拆卸內發揮防鬆脫功能。
・耐熱溫度:80°C。
【用途】
・手柄和旋鈕的定位。
・工件、治具的定位以及柱型擋塊。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

螺紋外徑:M3〜M6尺寸圖

螺紋外徑:M3〜M6尺寸圖

螺紋直徑:M8〜M16尺寸圖

螺紋直徑:M8〜M16尺寸圖

規格表

輕荷重用(無線條)重荷重用(2條線)MdLSWA慣性力矩(N・m)質量
(g)
型號荷重(N)
最小~最大
型號荷重(N)
最小~最大
安裝拆卸
LBST31.5~3LBSTH35~7M3×0.51.570.50.440.10.070.2
LBST44~10LBSTH412~22M4×0.72.590.80.650.180.120.6
LBST56~11LBSTH519~30M5×0.83120.90.860.120.080.9
LBST69~13LBSTH628~40M6×13.5141170.430.211.5
LBST815~30LBSTH847~73M8×1.255161.51.281.090.373.5
LBST1020~35LBSTH1066~100M10×1.561921.691.360.627
LBST1230~55LBSTH1266~120M12×1.758222.52102.031.3610
LBST1665~125LBSTH1690~180M16×210243.52.5143.952.9524
型號
LBST3
LBST4
LBST5
LBST6
LBST8
LBST10
LBST12
LBST16
LBSTH3
LBSTH4
LBSTH5
LBSTH6
LBSTH8
LBSTH10
LBSTH12
LBSTH16
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D(或 外螺牙 M)
(mm)
行程S
(mm)
最小荷重(範圍)
(N)
最小荷重
(N)
最大荷重
(N)
長度 L
(mm)
前端部外徑 d
(φ)
螺紋螺距
(mm)
荷重識別 安裝扭矩
(N・m)
拆卸扭矩
(N・m)
7天~ 30.50.01~501.5371.50.5輕荷重用(無線條)0.10.07
4天~ 40.80.01~5041092.50.7輕荷重用(無線條)0.180.12
4天~ 5-0.01~50-111230.8輕荷重用(無線條)0.120.08
4天~ 610.01~509-143.51輕荷重用(無線條)0.430.21
4天~ 81.50.01~5015301651.25輕荷重用(無線條)1.090.37
4天~ 10-0.01~5020-1961.5輕荷重用(無線條)1.360.62
4天~ 122.50.01~5030552281.75輕荷重用(無線條)2.031.36
6天~ 163.550.01~1006512524102輕荷重用(無線條)3.952.95
6天~ 30.50.01~505771.50.5重荷重用(2條線)0.10.07
4天~ 40.80.01~50--92.50.7重荷重用(2條線)0.180.12
4天~ 5-0.01~50-301230.8重荷重用(2條線)0.120.08
4天~ 610.01~502840143.51重荷重用(2條線)0.430.21
4天~ 81.50.01~5047731651.25重荷重用(2條線)1.090.37
6天~ 10-50.01~100661001961.5重荷重用(2條線)1.360.62
6天~ 122.550.01~100661202281.75重荷重用(2條線)2.031.36
6天~ 163.550.01~1009018024102重荷重用(2條線)3.952.95

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方式 螺絲(一字) 前端材質 SUJ2 本體材質 SUM22L
防鬆脫 本體表面處理 染黑處理 前端表面處理
前端熱處理 淬火回火 耐熱溫度(℃) 80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767