(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

工程塑膠滾珠定位柱(BEE・BEU)

工程塑膠滾珠定位柱(BEE・BEU)

具有絕緣性的工程塑膠滾珠定位柱。
【特長】
・本體為樹脂製,具有電氣絕緣性,滾珠則備有樹脂製和不鏽鋼製等2種。
・本體具有絕緣性,非常適合電子相關裝置。
・耐熱溫度:90°C。
【用途】
・治具和機械裝置的擋塊、分度、定位等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

工程塑膠 滾珠 定位柱規格

工程塑膠 滾珠 定位柱 BEE 樹脂滾珠外觀

工程塑膠 滾珠 定位柱 BEE 樹脂滾珠外觀

工程塑膠 滾珠 定位柱 BEU SUS滾珠外觀

工程塑膠 滾珠 定位柱 BEU SUS滾珠外觀

工程塑膠 滾珠 定位柱尺寸圖

工程塑膠 滾珠 定位柱尺寸圖

  • 類型:BEE、BEU
  • 本體:聚甲醛
  • 線圈彈簧:SUS302WPA
  • 滾珠:聚甲醛、SUS420
樹脂滾珠SUS滾珠MdLSW荷重(N)
最小~最大
型號質量(g)型號質量(g)
BEE60.4BEU60.6M6×13.514119~13
BEE80.8BEU81.2M8×1.255161.51.215~30
BEE101.6BEU102.3M10×1.561921.620~40
型號
BEE6
BEE8
BEE10
BEU6
BEU8
BEU10
型號數量折扣標準
出貨日
前端材質 外徑 D(或 外螺牙 M)
(mm)
行程S
(mm)
前端熱處理 最小荷重
(N)
最大荷重
(N)
長度 L
(mm)
前端部外徑 d
(φ)
螺紋螺距
(mm)
4天~ 樹脂61-9-143.51
6天~ 樹脂81.5-15301651.25
4天~ 樹脂10--20401961.5
6天~ 不鏽鋼61淬火回火9-143.51
6天~ 不鏽鋼81.5淬火回火15301651.25
6天~ 不鏽鋼10-淬火回火20401961.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方式 螺絲(一字) 本體材質 樹脂 防鬆脫
本體表面處理 前端表面處理 最小荷重(範圍)(N) 0.01~50
耐熱溫度(℃) 90

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767