(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

惰輪平皮帶從動滾輪(RABS)

惰輪平皮帶從動滾輪(RABS)

【特長】
・可作為平皮帶的從動滾輪使用。
・因法蘭高度比皮帶厚度低,輸送工件可通到滾輪上方。
・滾珠軸承利用固定環固定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

惰輪 平皮帶 從動滾輪 (RABS) RABS 1030~1550尺寸圖

RABS 1030~1550

惰輪 平皮帶 從動滾輪 (RABS) RABS 2030~4060尺寸圖

RABS 2030~4060

產品規格

材質

本體軸承、固定環
S45C
鍍無電解鎳

規格表

型號法蘭
高度
DoDfTdBLd1d2A軸承
型號    
質量
(g)
適用惰輪軸型號
RABS10301.5303311871422183.5608ZZ55PID0807
RABS104040431081526226000ZZ115PID1008型
RABS15301.5303316871922186.0608ZZ70PID0807
RABS154040431082026226000ZZ150PID1008型
RABS15503.05056270
RABS20301.53033218142422185.0608ZZ×295RLB0814
RABS2040404310162526224.56000ZZ×2200PID1016
RABS20503.05056340
RABS25401.540432610163026227.06000ZZ×2225PID1016
RABS25503.05056400
RABS40603.0606641122045322612.56201ZZ×2840RLB1220

使用範例

惰輪 平皮帶 從動滾輪 (RABS) 使用範例

產品特長詳情

・可作為平皮帶的從動滾輪使用。
・因法蘭高度比皮帶厚度低,輸送工件可通到滾輪上方。
・滾珠軸承以固定環固定。

技術資訊、設計概念

軸承的徑向荷重(N) 〈假設平均壽命3000小時〉

軸承
型號
轉速(min-1
100500100015002000250030003500
608ZZ990580460400360340320300
608ZZ×21600940740640580550510480
6000ZZ13701090640560500470440420
6000ZZ×2221017601030900810760710680
6201ZZ×233001920152013401210113010501000
型號
RABS1030
RABS1530
RABS1550
RABS2030
RABS2050
RABS2540
RABS2550
RABS4060
型號數量折扣標準
出貨日
Do
(φ)
T
(mm)
軸的種類 軸(孔)徑 d
(mm)
5天~ 3011軸承1個8
5天~ 3016軸承1個8
5天~ 5016軸承1個10
3天~ 3021軸承中心2個8
5天~ 5021軸承中心2個10
5天~ 4026軸承中心2個10
5天~ 5026軸承中心2個10
5天~ 6041軸承中心2個12

Loading...

  1. 1

基本資訊

皮帶輪/惰輪 惰輪(已安裝軸承) 有無法蘭 無法蘭 形狀 直型
表面優力膠 無優力膠 材質 長度 L(mm) ~50
表面處理 鍍無電解鎳 法蘭形狀 標準