(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

短型定位柱(ZSP・SPL・SPLH)

短型定位柱(ZSP・SPL・SPLH)

短型彈簧定位柱。
【特長】
・全長較短,在狹窄空間使用便利。
・每種螺絲直徑皆備有3種荷重(部分產品除外)。
・為方便識別產品,產品背面有記號。
・ZSP:1條線、SPLH:2條線。
・耐熱溫度:100°C。
【用途】
・治具更換的定位。
・分度盤上的預備指針、沖床工件的推出。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

ZSP、SPL、SPLH尺寸圖

產品規格

材質

本體線圈彈簧中心銷
SUM22L
染黑處理
SWPASUM22L
(ZSP為鍍鋅)
HRC56~60

規格表

輕荷重用(1條線)中荷重用(無線條)重荷重用(2條線)
型號荷重(N)
最小~最大
型號荷重(N)
最小~最大
型號荷重(N)
最小~最大
ZSP43~10SPL46~20--
ZSP5SPL5SPLH59~25
ZSP64~10SPL67~20SPLH611~25
ZSP87~15SPL815~30SPLH822~43
ZSP109~16SPL1020~35SPLH1020~54
ZSP1214~26SPL1230~55SPLH1236~94
ZSP1622~50SPL1645~100SPLH1660~110
ZSP2030~60SPL2060~120--
尺寸MdLSW質量
(g)
ZSP
SPL
SPLH
4M4×0.71.891.50.60.4
5M5×0.82.41220.81
6M6×12.71411.7
8M8×1.254161.24
10M10×1.54.5192.51.67
12M12×1.756223.5213
16M16×28.5244.52.524
20M20×2.510306.546

使用範例

最適合用於推出、定位用途

短型 定位柱 (ZSP、SPL、SPLH) 使用範例

沖床工件的推出

短型 定位柱 (ZSP、SPL、SPLH) 使用範例

更換治具的定位

短型 定位柱 (ZSP、SPL、SPLH) 使用範例

沖頭作業的工件推出

短型 定位柱 (ZSP、SPL、SPLH) 使用範例

分度盤的預備指針

短型 定位柱 (ZSP、SPL、SPLH) 使用範例

偏心圓手把的止動

型號
SPL4
SPL5
SPL6
SPL8
SPL10
SPL12
SPL16
SPL20
SPLH5
SPLH6
SPLH8
SPLH10
SPLH12
SPLH16
ZSP4
ZSP5
ZSP6
ZSP8
ZSP10
ZSP12
ZSP16
ZSP20
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D(或 外螺牙 M)
(mm)
行程 S
(mm)
前端表面處理 最小荷重(範圍)
(N)
最小荷重
(N)
最大荷重
(N)
長度 L
(mm)
前端部外徑 d
(φ)
螺紋螺距
(mm)
荷重識別
4天~ 41.5染黑處理0.01~5062091.80.7重荷重用(無線條)
4天~ 52染黑處理0.01~50620122.40.8重荷重用(無線條)
4天~ 62染黑處理0.01~50720142.71重荷重用(無線條)
4天~ 82染黑處理0.01~5015301641.25重荷重用(無線條)
7天~ 102.5染黑處理0.01~502035194.51.5重荷重用(無線條)
4天~ 123.5染黑處理0.01~5030552261.75重荷重用(無線條)
4天~ 164.5染黑處理0.01~5045100248.52重荷重用(無線條)
6天~ 206.5染黑處理50.01~1006012030102.5重荷重用(無線條)
4天~ 52染黑處理0.01~50925122.40.8超重荷重用(2條線)
4天~ 62染黑處理0.01~501125142.71超重荷重用(2條線)
6天~ 82染黑處理0.01~5022431641.25超重荷重用(2條線)
6天~ 102.5染黑處理0.01~502054194.51.5超重荷重用(2條線)
6天~ 123.5染黑處理0.01~5036942261.75超重荷重用(2條線)
6天~ 164.5染黑處理50.01~10060110248.52超重荷重用(2條線)
6天~ 41.5鍍鋅0.01~5031091.80.7輕荷重用(1條線)
6天~ 52鍍鋅0.01~50310122.40.8輕荷重用(1條線)
6天~ 62鍍鋅0.01~50410142.71輕荷重用(1條線)
6天~ 82鍍鋅0.01~507151641.25輕荷重用(1條線)
6天~ 102.5鍍鋅0.01~50916194.51.5輕荷重用(1條線)
6天~ 123.5鍍鋅0.01~5014262261.75輕荷重用(1條線)
6天~ 164.5鍍鋅0.01~502250248.52輕荷重用(1條線)
6天~ 206.5鍍鋅0.01~50306030102.5輕荷重用(1條線)

Loading...

  1. 1

基本資訊

前端材質 本體材質 安裝方式 螺牙拴入
防鬆脫 彈簧定位柱種類 球面 扳手孔形狀 一字
本體表面處理 染黑處理 前端熱處理 浸碳淬火 耐熱溫度(℃) 100

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767